Radiální pístový motor MPR Performance a některé relevantní aplikace

Funkce a výhody nového motoru MPR Performance

AAA

Kompaktní konstrukce pro vysokou míru flexibility

Nový radiální pístový motor Rexroth MPR Performance nabízí až o 30 % menší délku a až o 3 kg nižší hmotnost. To umožňuje zkrátit dobu instalace a získat další prostor na podvozku. Z kompaktní konstrukce vyplývá nižší těžiště a vyšší užitečné zatížení. Tyto vlastnosti přirozeně přispívají ke snížení nákladů na přepravu a skladování pro výrobce OEM.

AAA

Zvýšení produktivity mobilního strojního zařízení

Získejte výrazné zvýšení produktivity s motorem Rexroth MPR Performance, který se vyznačuje až o 9 % vyšší účinností při rozběhu, vyšším tlakem až 470 barů a až o 25 % vyššími otáčkami naprázdno. Výsledkem jsou nižší provozní náklady a větší množství odvedené práce za kratší dobu. Vysoký stupeň inovace umožňuje zmenšit velikost z MCR5 na MPR3, což dále snižuje celkové náklady na vlastnictví.

AAA

Bezproblémová systémová integrace s řadou Bosch Rexroth BODAS

V kombinaci s pohonem Bosch Rexroth BODAS vzniká škálovatelné řešení pro řízení hydrostatického pohonu pojezdu s využitím softwaru eDA, které je hned připraveno k použití a díky přesnému elektronickému řízení hydrostatických jednotek zvyšuje výkon a hospodárnost.

AAA

Bezkonkurenční flexibilita a bezproblémová integrace

Poznejte bezkonkurenční flexibilitu konstrukce s přizpůsobitelným motorem Rexroth MPR Performance. Jako první radiální pístový motor na trhu s touto velikostí rámu, axiálním vstřikováním a lamelovou kotoučovou brzdou otevírá nové možnosti pro konstrukci vozidel. Přizpůsobitelné konfigurace hřídelů umožňují řešení na míru, zefektivňují správu variant a zkracují dodací lhůty.

AAA

Bezproblémová výměna a kompatibilita

Motor Rexroth MPR Performance je navržen se standardizovanými rozhraními. To usnadňuje jeho výměnu bez nutnosti nákladných změn konstrukce stroje. Zpětná kompatibilita motoru MPR Performance se stávajícími produktovými řadami umožňuje výrobcům rychle využít jeho výkonnostní výhody.