VarioFlow plus Rozšířené spektrum použití - i pro velmi suchá prostředí s relativní vlhkostí vzduchu pouhých 0,5 % Zjistěte více Tachometr VarioFlowplus Nyní je ještě rychlejší - 120 m/min. Pracovnice se dívá na řetězový dopravník VarioFlow plus Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow přepravuje čočky s vyšší produktivitou díky konektivitě na pracovišti. VarioFlow plus v odvětví výroby brýlových čoček

Prohlédněte si efektivní způsob přepravy čoček na pracoviště pro ruční zpracování.

Přehrát video

Přehled systému

Přehled odvětví

Díky propojení strojů a přepravě produktů je VarioFlow plus vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví, jako jsou například

  • potravinářský a balicí průmysl
  • zdravotní péče
  • automobilový a elektronický průmysl

Výhody systému

  • Přímé a nepřímé přeprava výrobků v horizontálním a vertikálním uspořádání
  • Hospodárnost: valivé tření v horizontálních zatáčkách umožňuje ujetí delších vzdáleností a vyžaduje méně pohonů
  • Delší životnost a kratší prostoje: bezobráběcí kluzné plochy snižují opotřebení
  • Prostorová úspornost: poloměr zatáčení pro všechny velikosti
  • Rychlé plánování a vizualizace projektů pomocí softwaru MTpro
  • Rozsáhlý modulární systém a vysoká míra přizpůsobení

Případové studie

Role papíru na řetězovém dopravníku VarioFlow plus ve výrobním závodě

Spotřební zboží

VarioFlow plus ve výrobě toaletního papíru Eurovast: Spolehlivé toky materiálu ve skladu s nízkými požadavky na údržbu v non-stop provozu.

Dvě krabičky Rexroth na bílém pásovém dopravníku VarioFlow plus s hladkým řetězovým povrchem

Potravinářský průmysl

VarioFlow plus zaručuje efektivní paletizaci v potravinářském průmyslu díky inteligentní automatizaci využívající řešení Hitmark Robotics.

Příběh úspěchu nasazení řetězového dopravníku VarioFlow plus ve společnosti Omega Optix

Odvětví výroby brýlových čoček

Řetězový dopravník VarioFlow plus efektivně přepravuje brýle na ručně obsluhovaná pracoviště.

Sáčky jsou přepravovány řetězovým dopravníkovým systémem VarioFlow plus od společnosti Bosch Rexroth

Výroba čaje

Řetězový dopravník VarioFlow plus uvádí čaj do pohybu – a to i v úzkých prostorách.

Tří řetězové dopravníky VarioFlow plus se zabalenými přepravkami

Intralogistika

VarioFlow plus v logistické aplikaci v nejužším prostoru: přeprava přepravek Schaefer pro ruční balení a následně k expedici.

Řetězový dopravníkový pás VarioFlow plus jako nadhlavní dopravník pro přepravu střešního čalounění motorových vozidel

Automobilový průmysl

VarioFlow jako závěsný dopravník pro přepravu čalounění vozidel v automobilovém průmyslu.