Jaké výhody nabízí samostatné aktuátory?
Samostatné aktuátory jsou vysoce účinné: Kombinují elektromotor, čerpadlo a hydraulický válec s důležitými řídicími funkcemi a vypínacími zařízeními v kompaktním, hermeticky uzavřeném systému. Díky elektrohydraulické konstrukci spolu s moderní měničovou a řídicí technologii lze přesně a snadno ovládat lineární pohyby a síly. Pokud není zapotřebí žádná síla, motor stojí. Veškeré zatížení nebo působící síly jsou přenášeny integrovanými uzavíracími ventily. Výsledek tohoto řídícího systému s výkonem na objednávku: Minimální spotřeba elektrické energie a v konečném důsledku nižší emise CO₂ během celého procesu. Díky mnoha výhodám jsou samostatné aktuátory ideální nejen jako moderní náhrada hydraulických válců s centrálními agregáty, ale také jako alternativa elektromechanických přímých lineárních pohonů s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu.
Porovnání produktů
| CytroMotion | CytroForce | Zakázkové řešení | |
|---|---|---|---|
| Bezpečnost | na vyžádání | STO, SLS, SBC * | dle zákazníka |
| Síla | < 275 kN | < 1200 kN | dle zákazníka |
| Maximální rychlost při vysoké síle | < 350 mm/s | < 120 mm/s | dle zákazníka |
| Maximální rychlost rychloposuvu | < 2 x rychloposuv | < 5 x rychloposuv | dle zákazníka |
| Řízení | zvlášť | v balení | dle zákazníka |
| * STO = Safe torque off (bezpečné vypnutí točivého momentu) |
SLS = Safe Limited Speed (bezpečné omezení rychlosti) |
SBC = Safe Brake Control (bezpečné řízení brzdy) |