Lineární moduly Small Modules se šroubovým pohonem SMS Lineární osy Small Modules

Malé rozměry, nekompromisní výkon:

  • Ultra kompaktní lineární moduly pro manipulaci s malými díly
  • Se servomotorem nebo s krokovým motorem
  • Spojování prvků pro víceosé systémy

Informace o produktu:

Výhody

  • Kompaktní: kompaktní konstrukce, snadná integrace
  • Jednoduchý: 5 předkonfigurovaných velikostí, lze vybrat a objednat online
  • Flexibilní: servomotory /krokové motory se snadno připojují a velmi rychle se spouštějí
  • Kombinovatelný: připojování prvků pro víceosé systémy
  • Rychlý: minimální doby dodání
  • Úsporný: vynikající poměr cena/výkon

Technické údaje

  • Velikosti: 30, 40, 50, 80, 120
  • Rozsahy pojezdu: 50 to 1 200 mm
  • Max. užitečné zatížení: 88 kg
  • Max. rychlost: 1,92 m/s
  • Max. zrychlení: 9,6 m/s²
  • Vysoká opakovatelnost: +/– 0,005 mm

Příklady aplikací

  • Určeno pro širokou škálu průmyslových odvětví, např. výrobu spotřebního zboží, baterií a polovodičů
  • Manipulace s malými díly o nízké hmotnosti prostřednictvím jednoosých nebo víceosých systémů
  • Snadné polohování a přísuv
  • Elektrifikace nákladově citlivých oblastí
  • Náhrada za pneumatické aplikace