Systém ověřování TASS Houstone, všechno je v pořádku!

TASS. Nový způsob ověřování technologie utahování.

Princip fungování systému TASS

  • Při ověřování TASS je utahovacím nástrojem poháněn torzní hřídel, který představuje specifické a rozměrově shodné provedení.
  • Během otáčení tohoto torzního hřídele utahovacím nástrojem se kontrolují dvě hodnoty točivého momentu, úhel natočení mezi pevnými dorazy a linearita křivky utahovacího momentu.
  • Hodnoty zjištěné během ověřování ve výrobním závodě se porovnávají s hodnotami z kalibrace ověřovacího systému TASS a řídicímu systému závodu je poskytována okamžitá zpětná vazba o výsledku ověřování.
Funkční princip vykreslování TASS

Nejdůležitější prvky ověřovacího systému TASS

  • Úspora času a nákladů: není nutné demontovat vřeteno, protože proces je automatizovaný a bezchybný; odpadají výrobní přestávky
  • Minimalizace rizika při seřizování senzoru, protože už není nutno demontovat vřeteno
  • Okamžitá zpětná vazba (OK/NOK) díky průběžnému ověřování

  • Jasné protiopatření: okamžité zahájení opatření v případě výsledku NOK, proces lze provádět tak často, jak je to žádoucí
  • Rychlé odstraňování problémů je možné prostřednictvím krátkých cyklů protiměření hodnot utahování (např. denně)
  • Snížení počtu kontrol způsobilosti stroje (MFU): prodloužením období mezi intervaly MFU (obvykle jednou ročně) lze snížit náklady o víc než 50 %

Náš sortiment produktů pro systém ověřování TASS

Prvek TASS

Prvek TASS

  • sestávající z pouzdra a torzního hřídele uvnitř
  • Hirthových drážek pro připojení vyměnitelných dílů

Náhradní díly TASS

Vyměnitelné díly

  • Vyměnitelné díly slouží jako spojka utahovacího systému.
  • Vyměnitelné díly se standardními závity a připojovacími profily (vnější šestihran a šestihran, Torx)

Vyměnitelné mezikusy TASS

Vyměnitelné mezikusy

  • Vyměnitelné mezikusy lze použít ke zhotovení vhodných spojovacích profilů se správnou geometrií utahování pro přizpůsobenou aplikaci.

Software TASS

Software TASS

  • K určení hodnot specifických parametrů systému se používá software TASS Setup.
  • Software TASS Setup umožňuje přímý přístup ke křivkám utahování a údajům o parametrech.

Další informace o systému ověřování TASS

Fyzika jako základ systému TASS

1. Prvek TASS se skládá z pevného pouzdra (1)

2. a pohyblivého torzního hřídele (2)

3. Zvýšení utahovacího momentu až do bodu M1(3) je důsledkem překonání předpětí v torzním hřídeli.

4. Po dosažení bodu M1 (odpovídajícího předpětí torzního hřídele) se torzní hřídel zkroutí mezi dvě dorazové plochy na prvku TASS. Tento rozsah W3 (4) odpovídá úhlu zkroucení 12 ° a vyznačuje se lineárním nárůstem utahovacího momentu.

5. V bodě M2 (5), se torzní hřídel opírá o druhou dorazovou plochu. V dalším průběhu se pouzdro prvku TASS zkroutí. Křivka utahovacího momentu je výrazně strmější.

6. Test je ukončen v okamžiku, kdy M3 (6) výrazně převyšuje M2.

7. Vyhodnocením výsledků měření v bodech M1 a M2 a volně definovatelné obalové křivky kolem příkazové křivky se ověří, zda je test v pořádku.

Katalog systému ověřování TASS

Kompletní přehled ověřovacího systému TASS najdete zde.

Součástí katalogu jsou následující dokumenty:

  • podrobné informace o principu ověřování TASS,
  • přehled součástí a softwaru,
  • informace pro objednávání prvků a příslušenství TASS,
  • rozměrové výkresy a technické údaje

Podpora systému ověřování TASS – zdroje