Lineární vedení Bosch Rexroth v popředí, zasazené na mírně rozmazaném pozadí se třemi usmívajícími se lidmi a obklopené abstraktními modrými světelnými body. Kuličková vedení BSCL Cenově dostupná, variabilní řešení s obvyklou kvalitou Rexroth

Informace o produktu

Přehled výhod

  • Všestranné: pro standardní aplikace v kvalitě Rexroth
  • Ekonomické: velmi dobrý poměr cena/výkon
  • Praktické: snadné opracování konců, zkracování bez pomoci
  • Flexibilní: lze libovolně kombinovat v sériích, kolejnice a pojezdové bloky lze vyměňovat jednotlivě
  • Dostupné: snadno konfigurovatelné, rychlé dodání prostřednictvím celosvětové prodejní sítě Bosch Rexroth
  • Odolné: vylepšený koncept těsnění a mazání

Klíčové technické údaje

  • Velikosti: 15 až 45
  • Nosnost: C50 dyn až 99 800 N
  • Max. rychlost: 5 m/s
  • Max. délka: 50 m
    • jednodílná kolejnice 4000 mm
    • vícečlánková kolejnice až z 15 dílů
  • Třídy přesnosti: N, H a P
  • Třídy předpětí: C0, C1 a C2

Obvyklé aplikace

  • Automatizace
  • Pomocné osy
  • Dřevozpracující průmysl
  • Robotické systémy
  • Elektronický průmysl
  • Solární systémy
  • Výroba baterií
  • Tiskařský průmysl
  • Technologie plastů