Víceosé systémy – jednodušší než kdy předtím. Víceosé systémy – jednodušší než kdy předtím.

Nyní ještě rychleji k subsystému připravenému k instalaci.

K Brožuře

Porovnání produktů

Klíčové technické údaje

Kombinace os Rozměry Maximální nosnost (kg) Rozsah pohybu [mm]
1D portál 4 62 – 366 osa x min. 60, max. 3 000
2D portálová plocha 8 25 – 205 osa x min. 60, max. 3 000;
osa y min. 60, max. 2 869
2D konzolový povrch 12 5 – 82 osa x min. 40, max. 3 000;
osa y min. 40, max. 1 200
3D prostor s výložníkem 8 2,5 – 32,5 osa x min. 50, max. 3 000;
osa y min. 40, max. 880;
osa z min. 40, max. 1 325
2D lineární portál 8 10 – 61 osa y min. 50, max. 3 000;
osa z min. 40, max. 1 590
2D lineární portál, montáž na stěnu 12 2 – 61 osa y min. 40, max. 3 000;
osa z min. 40, max. 1 590
3D portálový systém 10 10 – 160 osa x min. 60, max. 3 000;
osa y min. 60, max. 2 753;
osa z min. 40, max. 1 625
3D prostorový portál, výkonově optimalizovaný 6 34,5 – 65,5 osa x min. 60, max. 3 000;
osa y min. 345, max. 2 350;
osa z min. 50, max. 1 590

Informace o produktu

Přehled výhod

  • Flexibilní:
    8 předdefinovaných kombinací os pro širokou škálu polohovacích a manipulačních úkolů
  • Jednoduché:
    rychlý výběr produktu pomocí LinSelect, online konfigurace s 3D náhledem
  • Připraveno k instalaci:
    všechny komponenty z jednoho zdroje – dodávané v předmontovaném stavu
  • Kompletní:
    mechanika + elektrický pohonný balíček, včetně přídavných zařízení, energetických řetězů a kabelů (volitelně)
  • Úspora času:
    rychlé uvedení do provozu – díky parametrům os v paměti enkodéru motoru
  • Rozšiřitelné:
    otevřená rozhraní – snadná integrace do nadřazených systémů

Obvyklé aplikace

  • Vyzvednutí a umístění
  • Umístění
  • Paletizace
  • Podávání
  • Přesun
  • Umístění dílů
  • Vybírání
  • Stohování
  • Dávkování
  • Vyprazdňování
  • Třídění
  • Kontrola
  • Montáž
  • Šroubování

Kloubový robot versus lineární robot pro manipulační úlohy

Kritérium Kloubové roboty Lineární roboty Výhody lineárních robotů
Stupně volnosti ++ +
Uživatelská přívětivost ++ ++ Rychlý výběr a snadné programování
Univerzální použitelnost ++ + Snadno přizpůsobitelné a tudíž opakovaně použitelné
Náklady na pracovní plochu - + Pracovní plochy na míru (malé i velké)
Přesnost a správnost - ++ Vyšší základní přesnost a správnost
Tuhost + ++ Maximální tuhost díky kartézskému systému
Dynamika + ++ Nižší setrvačnost (např. při vyzvednutí a umístění)
TCO/ROI - + Často nákladově efektivnější

Jednotlivé víceosé systémy

Pokud některý z našich standardizovaných víceosých systémů nedokáže optimálně splnit vaše požadavky, naši odborníci vám rádi pomohou s realizací vašeho individuálního řešení díky svým rozsáhlým znalostem o produktech.

Kontaktujte nás