Vybrané lineární osy a komponenty společnosti Bosch Rexroth byly testovány podle normy ISO 14644-1 a certifikovány pro třídy čistých prostor až do úrovně ISO 3, ISO 5 a ISO 6. Tato certifikace potvrzuje, že tyto osy jsou vhodné pro aplikace s velmi vysokými nároky na čistotu a stabilitu procesu.
Certifikovaná vhodnost pro čisté prostory podle normy ISO 14644-1 – potvrzeno institutem Fraunhofer IPA
Vysoká úroveň čistoty pro kritické výrobní procesy
Ve vysoce citlivých výrobních odvětvích, jako je polovodičová nebo lékařská technologie, jsou čisté prostory klíčovým předpokladem pro stabilní procesy. I mikroskopické částice mohou způsobit poruchy, snížení kvality nebo plýtvání.
Společnost Bosch Rexroth nabízí pro tato náročná prostředí lineární techniku certifikovanou pro čisté prostory – s důrazem na řízené emise částic, přesnost a dlouhou provozní životnost. V závislosti na konkrétním použití se tato řešení využívají jako komponenty, například jako systémy s kuličkovým vedením a sestavy s kuličkovými šrouby, jako modulární lineární jednotky nebo jako součást komplexních lineárních systémů.
Ověřená čistota – certifikovaná třída čistých prostor – precizní výkon
Lineární technika od společnosti Bosch Rexroth byla testována Fraunhoferovým institutem pro výrobní inženýrství a automatizaci (IPA) podle normy ISO 14644-1 a certifikována pro třídy čistých prostor až do ISO 3.
Nezávislý test potvrzuje její vhodnost pro použití v čistých prostorách s vysokými nároky na čistotu, jaké se vyskytují například v odvětví polovodičové techniky, elektroniky a lékařských technologií. Jednou z komponent, která získala certifikaci, je nová kuličková kladka NRTVG, která byla vyvinuta speciálně pro použití v čistých prostorách a ve vakuu a zcela se obejde bez plastových součástí. Testována byla také řada kompaktních modulů, která je navržena tak, aby během provozu minimalizovala tvorbu částic.
Kontaktujte nás!
Pojďme se společně podívat na to, jak může portfolio lineární techniky společnosti Bosch Rexroth s certifikací pro čisté prostory optimalizovat vaše procesy a pomoci vám těžit z našich rozsáhlých zkušeností získaných v rámci mnoha projektů.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Lineární osy s certifikací pro čisté prostory
1. Podle jaké normy a pro jaké třídy čistých prostor jsou lineární osy Bosch Rexroth certifikovány?
2. Jak se měřila vhodnost lineárních os pro použití v čistých prostorách?
Zkoušku v čisté místnosti provedl institut Fraunhofer IPA v souladu s normou ISO 14644-1 za podmínek blízkých reálným provozním podmínkám. Emise polétavých částic z lineárních os byly měřeny za dynamického provozu v rámci definované zkušební konfigurace, která simuluje typické průmyslové aplikace v čistých prostorách. Hodnocení vychází z naměřených koncentrací částic na metr krychlový vzduchu v souladu s normou pro třídy čistých prostor ISO 5 a 6.
3. Jaké výhody přináší certifikace Fraunhofer IPA výrobcům strojů a zařízení?
Nezávislé testování prováděné institutem Fraunhofer IPA poskytuje výrobcům strojů a zařízení objektivní
a normami podložené potvrzení o vhodnosti pro čisté prostory. Snižuje náročnost ověřování a dokumentace při navrhování procesů pro čisté prostory, zvyšuje spolehlivost plánování a umožňuje rychlejší realizaci projektů – zejména u aplikací s vysokými nároky na čistotu, přesnost a stabilitu procesů.
Certifikované lineární osy jsou často součástí modulárních lineárních systémů nebo lineárních robotů. V závislosti na konkrétním použití a provedení systému se používají v různých variantách, například jako lineární osy s motorem, lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem nebo lineární osy s ozubeným řemenem.