Sytronix – Pohony čerpadel s proměnnými otáčkami Sytronix

ECO-BOOSTER mezi hydraulickými pohony

Jak pohony s proměnnými otáčkami chrání životní prostředí a zvyšují produktivitu.

Size&Select Assistant

Řešení pohonů s proměnnými otáčkami: Nižší spotřeba elektřiny, nižší emise hluku, nižší náklady.

Všichni bychom měli pomáhat bojovat proti změně klimatu. Klíčovou roli v tom hrají také provozovatelé továren a výrobci strojů, kteří nabízejí nové energeticky účinné systémy a dovybavitelné komponenty pro optimalizaci spotřeby stávajících strojů. Pohony s proměnnými otáčkami v tomto směru nabízejí obzvláště vysoký potenciál. Jelikož umí přesně určit, kdy je potřeba jaký výkon, a v klidových fázích se přepínají do pohotovostního režimu, snižují spotřebu energie až o 80 % v závislosti na pracovním cyklu, čímž snižují emise CO₂.

Sytronix – Kombinace rychlosti a jednoduchosti

KOMBINACE RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI

Rychlé plánování a konfigurace
Vyberte si z více než 100 předkonfigurovaných sad nebo si vytvořte individuální online konfiguraci. Pomocí průvodce, který vás celým procesem provede krok za krokem, můžete zajistit optimální rozměry systému. To urychluje proces instalace a uvedení do provozu.

Efektivní dovybavení stávající techniky
Pohon Sytronix byl od základu navržen pro modernizaci systémů regulace tlaku. Zkušení specialisté společnosti Bosch Rexroth pomáhají vytěžit z pohonů Sytronix maximum, a to i ve starších systémech.

Otevřená komunikační rozhraní
Pohon Sytronix nabízí plnou konektivitu s multi-ethernetovým rozhraním (PROFIBUS, Multi-Ethernet se Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) a také rychlé a pohodlné připojení k řídicím jednotkám třetích stran.

Sytronix – Vyšší účinnost

VYŠŠÍ ÚČINNOST

Snadná instalace a uvedení do provozu
Dialogová okna pro uvedení do provozu, automatické měření motoru a integrované hydraulické funkce (funkce uspání, pozvolný rozběh, ochranné funkce, správa senzorů HPU, omezení výkonu čerpadla, funkce master-slave, funkce pro čerpadla s dvoubodovým nastavením) vás spolehlivě a rychle provedou procesem uvedení do provozu.

Snadná parametrizace
Softwarový průvodce pomáhá při parametrizaci a diagnostice během uvádění do provozu. Díky propojení senzorů s nadřazeným řídicím systémem stroje prostřednictvím sběrnicového systému měniče frekvence je systém připraven k okamžitému použití.

Nižší nároky na chlazení
Pohony čerpadel s proměnnými otáčkami umožňují nižší zahřívání hydraulické kapaliny, což snižuje potřebu chlazení.

Nižší nároky na prostor
Kompaktní konstrukce šetří drahocenný instalační prostor ve stroji i skříňovém rozvaděči. V mnoha případech lze hydraulický řídicí systém výrazně zjednodušit, a tím snížit náklady na hydraulické komponenty.

Sytronix – Energie na vyžádání

ENERGIE NA VYŽÁDÁNÍ

Nižší provozní náklady
Sytronix redukuje spotřebu energie o 80 %, čímž snižuje provozní náklady. Zkušenosti ukazují, že se vám investice vrátí za méně než rok.

Minimalizace emisí CO₂ díky koncepci „energie na vyžádání“
Sytronix je kompletní řada pohonů, které vám nabízejí energii na vyžádání. Díky kombinaci motoru a čerpadla s vysoce dynamickým řízením odebírají pohony z elektrické sítě pouze tolik energie, kolik je vzhledem k aktuální zátěži potřeba. Kromě toho jsou pohony Sytronix s proměnnými otáčkami srdcem vysoce integrovaných a inteligentních agregátů CytroPac a CytroBox a servohydraulické osy CytroForce, která je rovněž velmi kompaktní a může být dodána připravená k instalaci.

Nižší emise hluku
Sytronix snižuje průměrné emise hluku hydraulického agregátu až o 20 dB (A). Díky tomu můžete splnit zákonné a firemní normy pro regulaci hluku bez rozsáhlých stavebních úprav.

Sytronix – Prediktivní

PREDIKTIVNÍ

Vyšší systémová dostupnost
Sytronix prodlužuje životnost hřídelových ložisek a hydraulických kapalin a zvyšuje dostupnost díky monitorování stavu. U regulovaných pohonů software monitoruje provozní stavy a provádí diagnostiku.

Dostupnost a životnost
Snížení opotřebení ložisek hřídele, delší životnost hydraulické kapaliny a podrobnější monitorování stavu systému.