Zvolte Vaši lokalitu
Skupiny produktů
PřehledPrůmyslová odvětví
PřehledMobilní aplikace
PřehledStrojírenství a inženýring
PřehledPrůmyslová automatizace
PřehledServis
PřehledTrendy a aktuální témata
PřehledPrůmysl 4.0
PřehledZvolte Vaši lokalitu
Společnost Rexroth ručí za kvalitu všech svých produktů a služeb.
Aplikace našich zákazníků vyžadují nejvyšší kvalitu produktů a služeb poskytovaných společností Rexroth. Z tohoto důvodu jsou používány metody, které jsou v souladu se současným stavem vývoje pro kvalitní práci. Společnost Rexroth tím profituje z rozsáhlých zkušeností v rámci skupiny Bosch.
Závazek ke kvalitě produktů a služeb má ve společnosti Bosch dlouhou tradici.
Robert Bosch v roce 1918 napsal:
„Je pro mne nesnesitelné pomyšlení, že by při kontrole jednoho z mých produktů mohl někdo ukázat, že jsem nějakým způsobem provedl nekvalitní práci. Z tohoto důvodu se vždy snažím dodat pouze práci, která obstojí v jakékoli objektivní zkoušce, práci, která je tak říkajíc nejlepší z nejlepších.“
K uskutečnění této snahy společnost Rexroth zavedla řízení kvality orientované na proces, které pomáhá celé organizaci neustále se zlepšovat.
S iniciativou za kvalitu „Kvalita na prvním místě – první na mysli, první v akci“ se společnost Rexroth sama staví do čela soutěže kvality. To posiluje společnost Rexroth v prostředí výroby strojů a výstavby výrobních provozů, v němž stále více vzrůstá povědomí kvality.
1.Naším cílem je plně uspokojit očekávání zákazníků prostřednictvím kvality našich produktů a služeb.
2.Kvalita a zvyšování kvality jsou odpovědností a základním cílem každého společníka – od členů správní rady po učně.
3.Naše směrnice, procesy, systémy a cíle jsou založeny na požadavcích mezinárodních norem, očekáváních zákazníků, našich znalostech a zkušenostech. Znalost a dodržování těchto směrnic a procesů jsou základem naší kvality.
4.Kvalita znamená dělat věci správně od začátku, a tím zabránit selhání na konci. Neustálé zlepšování kvality procesů snižuje náklady a zvyšuje produktivitu.
5.Vyvarovat se selhání je důležitější než odstraňování závad. Systematicky používáme metody a nástroje pro preventivní zajištění kvality, učíme se z chyb a bez prodlení odstraňujeme jejich základní příčiny.
6.Naši dodavatelé podstatně přispívají ke kvalitě našich produktů a služeb. Z tohoto důvodu se naši dodavatelé musí řídit stejnými standardy vysoké kvality, které jsme přijali my.
Certifikáty společnosti Bosch Rexroth AG:
Další certifikáty:
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - ČSN EN ISO 3834 - 2
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - ČSN EN ISO 3834 - 2 - EN
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - ČSN EN ISO 3834 - 2 - DE
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - Příloha k osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
Společnost Bosch Rexroth vnímá globální úkol ochrany životního prostředí jako výzvu a nastavuje přísná standardní kritéria ve všech závodech.
Ekologické povědomí má ve společnosti Bosch tradici od zveřejnění prvního závazného nařízení o ochraně životního prostředí před více než 30 lety a stejně tak se jedná o princip společnosti Bosch Rexroth: S našimi produkty a systémy průmyslové automatizace a automatizace výroby, stejně jako s těmi pro mobilní aplikace, pomáháme snižovat dopad na životní prostředí a zachovávat zdroje.
Zavázali jsme se také k zavádění těchto principů do naší každodenní práce na všech pracovištích společnosti. To zahrnuje snižování veškerých emisí a recyklaci znovu použitelných materiálů. Ať se jedná o prach, odpadní vodu nebo oxid uhličitý, neustále investujeme do moderních výrobních metod, abychom snížili emise, které postihují životní prostředí.
Snažíme se o neustálé zlepšování, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a každý rok si sami vytyčujeme nové cíle. Chápeme účinnou ochranu životního prostředí jako faktor zajištění konkurenceschopnosti a sociální závazek pro budoucí generace.