Czech Republic Český
  • Blog
ctrlX AUTOMATION – pohybové systémy

ctrlX AUTOMATION – pohybové systémy

Pohybové systémy –
plynulá přeprava materiálu v továrně

Automatizace a optimalizace intralogistických procesů je klíčovým faktorem úspěchu továrny budoucnosti. ctrlX FLOW jako produktová řada nabízí snadno integrovatelná řešení pro optimální a vysoce efektivní tok materiálu a zboží.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D je planární systém se šesti stupni volnosti. Volně plovoucí přepravní plošiny (tzv. přepravníky) se pohybují po vodorovně, svisle nebo nad hlavou orientované pracovní ploše. Každý přepravník pracuje v šesti stupních volnosti (6DOF) s vysokou rychlostí a přesností, bez jakéhokoli tření nebo znečištění. Integrací do automatizačního systému ctrlX AUTOMATION vzniká kompletní řešení s kompaktním řídicím systémem a aplikacemi, které rozšiřují nabídku funkcí. Výsledkem je integrovaný a agilní systém, který plně využívá potenciál průmyslové levitace.

Na pracovní ploše, kterou lze modulárně upravovat, lze v šesti stupních volnosti ovládat řadu různě tvarovaných a různě velkých přepravníků. Tyto stupně volnosti lze podle potřeby vzájemně kombinovat. Systém také nastavuje nové standardy díky velkému rozsahu pohybu, například plovoucí výšce až 20 mm, úhlu naklonění 10° a nekonečnému počtu otáček v libovolném místě.

Více informací o ctrlX FLOW6D
Více informací o ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS jako lineární pohybový systém přináší do výroby flexibilitu a vysokou rychlost - s maximální přesností a menšími nároky na prostor. Prostorově úsporný vysokorychlostní systém lze flexibilně konfigurovat pro různé topologie, a tedy i aplikace. Je také stoprocentně integrován do sady automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION a těží z otevřenosti a bezpečnosti a celého ekosystému.

Vysokorychlostní systém pro přepravu a polohování přesvědčí zrychlením až 10G a dosahuje rychlosti až 5 m/s. Konstrukce ve tvaru písmene U zajišťuje nejen optimální směrování, ale také minimalizuje třecí účinky. Díky tomu zůstává maximální rychlost konstantní, a to i v zatáčkách. Kromě toho systém umožňuje silný výkon z hlediska užitečného zatížení. To lze ve skupině škálovat až do hmotnosti 2,5 kg a zdvojnásobit až na 5 kg. Díky menším pohyblivým částem a rozteči výrobků snížené o 20 % na pouhých 40 mm lze systém efektivně používat i ve stísněných výrobních podmínkách.

Více informací o ctrlX FLOWHS
Více informací o ctrlX FLOWHS

Zajímá vás to? Podívejte se na naše videa.

ctrlX FLOW6D – planární systém s 6 stupni volnosti

ctrlX FLOWHS – Lineární pohybový systém pro vyšší rychlost

ctrlX AUTOMATION – ke stažení

Ke stažení

Chcete-li získat více informací o ctrlX AUTOMATION, stáhněte si některou z našich bílých knih nebo si prohlédněte časopis ctrlX AUTOMATION.

Přejděte k položkám ke stažení

Kontaktujte nás

Chcete kontaktovat Bosch Rexroth nebo partnery Bosch Rexroth a získat další informace o platformě ctrlX AUTOMATION? Najděte ty správné kontakty pro prodej, služby a školení.

Spojte se s námi

Více produktů

ctrlX AUTOMATION – ovládací prvky

Ovládací prvky

Portfolio ctrlX AUTOMATION nabízí různorodá řešení ovládacích prvků, které lze použít pro aplikace založené na PLC, případy použití internetu věcí, rozhraní HMI a bezpečnostní funkce.

Více informací o ovládacích prvcích
ctrlX AUTOMATION – software

Software

Sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION nabízí praktické softwarové a inženýrské nástroje a maximální otevřenost, za kterou vděčí svému Linuxovému základu.

Více informací o softwaru
ctrlX AUTOMATION – pohony a pohyb

Pohony a pohyb

Rozmanité pohybové nebo PLC funkce a modulární servopohony a motory umožňují téměř jakoukoli aplikaci.

Více informací o pohonech a pohybu