Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
 

ActiveShuttle - přináší pohyb do Vaší intralogistiky

Content

S PLUG & GO RYCHLE NA STARTU A BEZPEČNĚ NA CESTĚ

Autonomní transportní systém ActiveShuttle již dnes umožňuje vstup do továrny budoucnosti: Lze jej rychle implementovat bez jakékoli úpravy stávající výrobní infrastruktury, jeho ovládání je intuitivní, je plně zasíťovaný a jeho používání je pro osoby bezpečné!

ActiveShuttle automatizuje a standardizuje Vaše vnitropodnikové toky materiálu a zboží.

V budoucnu přepravujte Vaše vozíky, naložené malými boxy, vysoce flexibilně a bezpečně. Pomocí ActiveShuttle lze navíc realizovat širokou škálu transportních konceptů - od cyklických transportů až po dodávky materiálu řízených spotřebou. Automatické nakládání a vykládání znamená, že ruční manipulace je minulostí!

 
 

Automatizujte tok materiálu a zboží pomocí technologie ActiveShuttle

 
 

 
  • Výhody na první pohled

    Plug & Go

    Rychlá a snadná implementace bez přizpůsobení stávající výrobní infrastruktury

    Adaptivní

    Automatická aktualizace mapy

    Bezpečný

    Pro materiál, člověka i stroj

     

    Flexibilní

    Sleduje výrobní a logistické procesy ručně nebo automaticky prostřednictvím systémů třetích stran

    Robustní

    Navrženo pro nepřetržité používání ve smíšeném provozu

    Výkonný

    Optimalizované logistické procesy, redukce místa a materiálu, kratší doba zpracování

     
     
  • Technická data

       
    Velikost vozíků: 600 x 400 mm nebo 400 x 400 mm
    Přepravní hmotnost: max. 260 kg
    Rychlost: max. 1m/s
    Lokalizace (SLAM) & navigace: Laserový skener, odometrie
    Bezpečnostní laserový skener: Typ 3, SIL2,
    Výkonová úroveň d
    ESD (elektrostatický výboj): splněn
    Baterie: Li-ion baterie (48 V, 17.0 Ah)
    Přenos dat: WLAN IEEE 802.11

     

Aplikace dle sektoru a zákazníka

 
  • Automobilový průmysl
  • Dodavatelé do automobilového průmyslu
  • Elektrotechnický průmysl
  • Intralogistika ve všech sektorech
 
Magnifier
 


Mohlo by Vás zajímat

 

Automatický asistent výroby (APAS)

ActiveAssist - asistenční systém pro vícerozměrné montážní úlohy