1. Domů
  2. Průmyslová odvětví
  3. Automatizace skladů a intralogistika
Automatizované toky materiálu ve skladu Plná podpora inteligentních toků materiálu

Poznejte náš konzistentní sortiment produktů pro automatizaci, spojovací technologii a manipulaci s materiálem – od jednotlivých modulárních komponentů až po kompletní řešení.

Naše řešení

Automatizace skladů a robotika:
Vaše intralogistika, váš způsob řešení.

Ve společnosti Bosch Rexroth stavíme vaše potřeby na první místo. Zajišťujeme bezproblémový, efektivní a škálovatelný pohyb zboží a skladování.

Naberte na rychlosti s našimi inteligentními automatizačními řešeními a komplexní interakcí mezi lidmi, dopravníky, robotikou a manipulací. Ovládněte škálovatelnost s plnou transparentností a inteligencí dat mezi kliknutím na tlačítko objednávky a odesláním. Těžte z udržitelnosti s kompaktními, energeticky účinnými a opakovaně použitelnými řešeními. Využijte sílu jednoduchosti od použití našich konfigurovatelných řešení „plug & move“ až po vytvoření vlastního řešení na míru vašim specifickým případům použití.

Bez ohledu na to, jaké jsou vaše potřeby, zůstaňte škálovatelní a připraveni na budoucnost – s Bosch Rexroth po vašem boku.

Otevřete si dveře k maximální výkonnosti skladu: Jsme tu, abychom řešili vaše problémy.

Podívejte se, jak zákazníkům pomáháme zvládnout širokou škálu automatizačních úloh.

Zvýšení produktivity skladu pomocí snadno integrovatelného řešení AMR.

„Neustále hledáme řešení, která nám pomůžou zefektivnit práci zaměstnanců a zvýšit produktivitu.“

Bticino, Itálie

Víc o úspěšné implementaci

Rychlá implementace pomocí otevřené automatizace skladu.

„Nechci se vázat na jednoho dodavatele. Přesně takový je trend mezi zákazníky: větší nezávislost.“

K. Hartwall, Německo

Víc o úspěšné implementaci

Váš kompetentní partner pro celý hodnotový řetězec

Přesun zboží a manipulace s ním musí být inteligentní, rychlá a bezchybná. Jako globální partner vás podporujeme při navrhování nejmodernějších řešení pro bezproblémový tok materiálu – od standardizovaných automatizačních systémů až po komplexní interakce mezi lidmi, dopravníky a robotikou.​

Automatizovaný skladový systém s roboty a zónami pro skladování a balení.
  • Komponenty pro řešení paletizace

    Paletizace a depaletizace

  • Komponenty pro skladovací systémy

    Automatizované skladovací a vyhledávací systémy

  • Komponenty pro řešení třídění a dopravy

    Třídění a doprava

  • Komponenty pro řešení vychystávání a balení

    Vychystávání a balení

  • Komponenty pro mobilní robotiku

    Mobilní robotika

Komponenty pro řešení paletizace
Komponenty pro řešení paletizace

Paletizace a depaletizace

Získejte rychle a spolehlivě řešení pro paletizaci a depaletizaci – od návrhu až po realizaci. Bosch Rexroth dokáže dodat kompletní řešení nebo jeho část – od lineárních os přes řídicí jednotky, bezpečnostní řešení, servomotory a pohony až po konstrukční rámy.

  • Kartézské víceosé systémylineární osy nabízejí velké výhody z hlediska instalačního prostoru a hmotnosti při manipulaci. Elektronický nástroj LinSelect zjednodušuje výběr.
  • Kompaktní řídicí systém ctrlX CORE v kombinaci s hnacím systémem ctrlX DRIVE umožňuje různé pohyby robotu. Vysoce výkonný systém ctrlX CORE lze integrovat do robotických a manipulačních aplikací.
  • Vizuální programování a příklady kódu zkracují dobu vývoje stroje a zvyšují produktivitu.

Komponenty pro skladovací systémy
Komponenty pro skladovací systémy

Automatizované skladovací a vyhledávací systémy

Vyberte si z naší široké nabídky kompaktních a bezpečných řešení pro automatizaci všech druhů skladovacích a vyhledávacích systémů – od jednotkových, miniaturních a kyvadlových systémů až po systémy VLM. Naše lineární technika a elektromechanické válce umožňují spolehlivé vedení, přesné polohování a efektivní manipulaci.

  • Automatizační systém ctrlX AUTOMATION s řízením, softwarem, I/O moduly, bezpečnostními řešeními, pohony a motory pro koordinovaný pohyb materiálů.
  • Lineární vedení, šroubové pohonylineární osy pro automatizované skladovací nebo vychystávací systémy zaručují přesné, spolehlivé a hospodárné podávání a polohování.
  • Kompaktní řídicí systém ctrlX CORE v kombinaci s hnacím systémem ctrlX DRIVE umožňuje různé pohyby robotu. Vysoce výkonný systém ctrlX CORE lze integrovat do robotických a manipulačních aplikací.
  • Konstrukční sada hliníkových profilů poskytuje pevné hliníkové profily pro každý případ zatížen a umožňuje realizovat chytrá řešení spojů s osvědčenou přesností a bezpečností.

Komponenty pro řešení třídění a dopravy
Komponenty pro řešení třídění a dopravy

Třídění a doprava

Rozvíjející se oblast řešení pro třídění a dopravu vyžaduje inovativní konstrukce, které umožňují optimalizovat výkon a zároveň minimalizovat zabraný prostor. Díky novátorským prvkům, jako jsou bezskříňová technologie servopohonů, dokážou aplikace gapperu s přizpůsobením rychlosti dosáhnout přesně tohoto cíle.

  • Bezskříňová varianta ctrlX DRIVE téměř úplně eliminuje skříňový rozvaděč, čímž snižuje nároky na prostor a kabeláž až o 90 %.
  • ctrlX DRIVE urychluje implementaci úsporných řešení, která rostou s vašimi potřebami. Pro jednoduché jednoosé aplikace i pro složité víceosé strojní systémy.
  • Naše komponenty jsou kombinovatelné mnoha způsoby pro optimalizaci toku materiálu.

Komponenty pro řešení vychystávání a balení
Komponenty pro řešení vychystávání a balení

Vychystávání a balení

Zvyšte kapacitu objednávek a snižte počet chyb při jejich balení. Využijte výhod hliníkových konstrukčních rámů a vytvořte ideální pracoviště pro standardní i specifické procesy balení. Úlohy typu „pick-and-place“ navíc můžete automatizovat pomocí dalších víceosých systémů.

  • Výškově nastavitelné ruční výrobní systémy vám pomůžou vytvořit ergonomická pracoviště nebo vychystávací a balicí linky pro zdravější pracovní podmínky a vyšší produktivitu.
  • Inovativní přímo upevnitelné panely a vylepšené ochranné rámy umožňují splnit ty nepřísnější bezpečnostní standardy v nejkratším možném čase.

Komponenty pro mobilní robotiku
Komponenty pro mobilní robotiku

Mobilní robotika

Hledáte snadno integrovatelné modulární hardwarové a softwarové komponenty pro své řešení AGV nebo AMR? Nebo hotová řešení dopravy, která dokážou okamžitě začít produktivně fungovat ve vašich procesech? Dobrou zprávou je, že Bosch Rexroth vám dodá obojí – dokonce v rámci jednoho projektu.

  • Nástroj ACTIVE Fleet Manager organizuje a řídí celou flotilu AMR.

Navíc můžete využít otevřenou sadu nástrojů, která snižuje nároky na vývoj a aplikaci, omezuje potřebnou kabeláž a komponenty a zajišťuje konzistentní dostupnost dat.

  • Automatizační systém ctrlX AUTOMATION kombinuje hardware, software a speciální aplikace pro robotiku. Jeho základem je otevřený operační systém ctrlX OS s rozsáhlým ekosystémem – uživatelům nabízí přístup ke speciálním robotickým aplikacím, a to i od třetích stran.
  • ROKIT Locator, ROKIT NavigatorROKIT Motor se starají o lokalizaci, navigaci a realizace pohybu mobilních robotů.
  • Elektromechanické válce zvyšují výhody pro zákazníky díky robustnímu zvedacímu systému s nízkými nároky na údržbu. Lineární vedení a také šroubové pohony jsou robustní komponenty pro mechanické nastavování pohonu a vidlice.

Vy a Bosch Rexroth: Co získáte – a jak to realizujeme.

Co: Silné komponenty se snoubí s chytrými softwarovými řešeními

Jak: Pomocí standardizované kartézské manipulace (lineární roboty)

  • Využijte sílu jednoduchosti

Co: Bezproblémový tok materiálu

Jak: Prostřednictvím integrovaných řešení od dopravníků až po AMR

  • Naberte na rychlosti

Co: Automatizační sada pro mobilní roboty

Jak: Pomocí nejrozsáhlejší robotické sady na trhu, která obsahuje mechanické, elektrické i softwarové komponenty

  • Ovládněte škálovatelnost

Co: Nezávislost na jednom dodavateli

Jak: Prostřednictvím logiky založené na aplikacích a otevřených programovacích jazycích, které splňují bezpečnostní a IT standardy

  • Využijte sílu jednoduchosti

Co: Udržitelná řešení

Jak: Sledováním spotřeby energie

  • Využijte výhod udržitelnosti

Co: Škálovatelná automatizace

Jak: Pomocí komponentů připravených k použití, které lze snadno rozšiřovat prostřednictvím aplikací z kompletního ekosystému

  • Ovládněte škálovatelnost

Brožura: „Automatizace skladů a intralogistika“

Vaše intralogistika, váš způsob řešení.

Jak reagujeme na vaše výzvy? Jak dokážeme přizpůsobit automatizaci a manipulaci s materiálem vašim potřebám? A jak vás můžeme podpořit globálně? Kompaktní informace naleznete v naší brožuře o automatizaci skladů a intralogistice, kterou si můžete snadno stáhnout.

Stáhnout brožuru
Stáhnout brožuru
Notebook s 3D showroomem

Poznejte naše řešení automatizace ve 3D formátu

Poznejte naše řešení pro průmysl s pomocí našeho interaktivního průmyslového parku nabízejícího vše od vysokoúrovňových přehledů procesů až po podrobné informace o jednotlivých produktech. Zjistěte víc o našich nabídkách pro různá odvětví v našem virtuálním 3D showroomu.

Seznamte se s našimi automatizačními řešeními
Seznamte se s našimi automatizačními řešeními
Usmívající se muž s továrnou v pozadí

Spolehněte se na jedno z nejširších portfolií produktů pro průmyslovou automatizaci

Chcete rozšířit své kapacity, rychle postavit procesně bezpečné výrobní linky nebo továrny a zjednodušit jednotlivé procesy? Bosch Rexroth je vaším partnerem v oblasti automatizace, který vám dokáže poskytnout potřebnou podporu. Bez ohledu na to, zda se jedná o automatizační technologie, spojovací technologie nebo systémy pro manipulaci s materiálem – s našimi řešeními můžete snadno digitalizovat, propojit a automatizovat své procesy.

Průmyslová automatizace
Průmyslová automatizace
Ikony pro automatizační techniku

Automatizační technika

  • Šroubové pohony
  • Lineární osy a aktuátory
  • Lineární vedení
  • Řízení
  • Software a ekosystém
  • Pohyb, pohony a motory

Víc o automatizaci
Ikony pro spojovací technologii

Spojovací technologie

  • Lisování a spojování
  • Montáž rámů
  • Utahování
  • Odporové svařování

Další informace o spojovací technologii
Ikony pro manipulaci s materiálem

Technologie manipulace s materiálem

  • Lineární robotika a kartézské víceosé systémy
  • Lineární osy
  • Dopravníkové a transferové systémy
  • Dodávka materiálu
  • Mobilní robotika

Víc o manipulaci s materiálem

Obraťte se na odborníka

Navrhujte sklady podle svých představ. Začínají vaši zákazníci s automatizací, nebo ji chtějí rychle rozšířit? Chcete posunout automatizaci na vyšší úroveň? Nebo jsou vaši zákazníci připraveni na další úroveň digitální transformace? Pro jakýkoli úkol najdeme řešení automatizace skladu a intralogistiky v rekordně krátkém čase.

Kontaktujte nás
Logo servisu Bosch Rexroth

Vše závisí na servisu

Chceme, aby vaše zařízení Bosch Rexroth pracovalo co nejefektivněji – a co nejdéle. Právě proto zaručujeme dostupnost náhradních dílů, oprav a technické podpory nejen pro všechny produkty ze současného portfolia, ale také po dobu nejméně 10 let po skončení aktivní fáze prodeje. Poté následuje fáze prodlouženého servisu.

Nabízíme také okamžitou pomoc dostupnou jediným stisknutím tlačítka. V případě poruchy je nepřetržitě k dispozici služba ctrlX Digital Service Assistant s přístupem k celému servisnímu portfoliu. Servis a horká linka jsou vám k dispozici nepřetržitě. A abychom vám zajistili, že v budoucnu nebudete jen reagovat, ale rovnou jednat, poskytujeme perspektivní služby, jako je preventivní údržba.

Servis
Servis

Řešení průmyslové automatizace pro vaše odvětví