Výstavba pokrývá procesy zahrnuté v konstrukci budov, infrastruktury a průmyslových zařízení, včetně přidružených aktivit, a to až do konce jejich životnosti. Zahrnuje také opravy a údržbové práce, všechny práce na rozšíření, prodloužení a vylepšení dané stavby a její konečnou demolici, rozebrání nebo vyřazení z provozu.
Odvětví výstavby a infrastruktury čelí vzrůstajícím nákladům na energie a striktním emisním standardům, které musí dodržovat. Vysoké úrovně účinnosti a souběžné kombinování maximálního výkonu a přesnosti jsou nezbytností.
Díky našim řešením uzpůsobeným vašim specifickým výzvám můžete zvýšit efektivitu a současně snížit emise.
WE MOVE.
Kolové nakladače a dempry
Dempr přeměňuje svou šířku do obrovského množství výkonu, když čistí štěrkovny, uhelné doly, lomy a podzemní doly. Kolový nakladač s lžící o objemu až 40 m³ bez námahy přesouvá hory. Hydrostatická CVT technologie je dostupná v různých verzích, např. jako HVT (hydromechanická variabilní převodovka), a ta poskytuje kolovému nakladači dynamiku potřebnou k akceleraci a zpomalování v náročném terénu. A to vše v optimálním provozním bodu vznětového motoru.
Betonovací stroje
Míchačka betonové směsi spolehlivě dodává čerstvý stavební materiál na silniční stavbu nebo staveniště. Aby bylo zajištěno dokonalé namíchání dávky betonu, je buben míchačky poháněn pomocí hlukově optimalizovaných spolehlivých součástí a inteligentních softwarových řešení od společnosti Bosch Rexroth. Společnost Bosch Rexroth také spolehlivě čerpá stavební materiál výše, dále a rychleji.
Stavba cest
Vibrační válce používají svou hmotnost a pohyb ke stlačování povrchu cesty. Uzavřený okruh pro pojezd a pohon vibrací efektivně proměňuje vstupující energii. Kompaktní design čerpadel Rexroth A4VG/32 a A10VG/10 ponechává více prostoru komponentům pro následné zpracování výfukových plynů. Finišery a cestářské frézy vyšlapávají cestu pro naši moderní infrastrukturu. Společnost Bosch Rexroth dodává optimální elektronická a hydraulická řešení pro hydraulické pohony. Společně s převody Rexroth dělají z každého pracovního stroje tahouna s plynulým a precizním pohybem dopředu.
Dozery
Dozery nebo buldozery urovnávají překážky, ale činí tak pozoruhodně citlivě a inteligentně. Operátor stroje, ale i pohony Rexroth při tom hrají důležitou roli. Např. kompaktní vysokotlaké čerpadlo A24VG je perfektní pro pohony s dvojím obvodem v uzavřeném okruhu. Jako dvojité čerpadlo efektivně dodává olej do hydraulických motorů, a tak oživuje stroj a přitom jej neobyčejně zrychluje!
Rýpadlové nakladače
Správa výkonu a efektivní řešení využívající komponenty Rexroth (ventily A10V, SX14 a joysticky TH) poskytují výkon, rychlost a ovladatelnost. Vše je pohodlně pod kontrolou a navíc se spotřebovává minimální množství paliva s maximálními výsledky.
Smykové nakladače
Rychlost a lehkost smykového nakladače umožňuje, aby pracoval ve velmi těsných prostorech. Na staveništích nebo v zahradnictvích či při krajinářských úpravách se smykové nakladače přesně otáčejí a precizně kontrolují elektrohydraulické nástroje. Kompaktní konstrukční stroj by se měl vyznačovat úsporou prostoru a energeticky účinným pohonem.
Teleskopické manipulátory
Teleskopický manipulátor se nasazuje jako vysokozdvižný vozík, kolový nakladač, mobilní jeřáb nebo pracovní plošina. Operátor stroje může stejně spolehlivě umístit zastřešení nebo stohovat palety ve skladu.
Precizní pohony Rexroth zahrnující A4VG a A6VM poskytují spojitě proměnlivý přenos výkonu a rychlost teleskopického manipulátoru. Řízení hydrauliky nástroje a pohon pojezdu jsou vyladěny na vysokou kapacitu při manipulaci a šetrnou spotřebu paliva.
Mobilní a užitková vozidla
Multifunkční vozidla pracují efektivně a zároveň tak tiše, jak jen to jde. Několik hydraulických režimů umožňuje přesně odměřený pomalý pohyb a pohon všech kol. Bez ohledu na to, jestli jde o sklápěč, nakládací jeřáb nebo hákový vysokozdvižný vozík, axiální pístové čerpadlo s variabilním objemem Rexroth A18VO dodává výkon potřebný pro všechny typy superstruktur a umožňuje rychlou překládku. To znamená logistické parametry, které dávají smysl z obchodního hlediska.
YOU WIN.
Nižší emise
Společnost Bosch Rexroth poskytuje specifické odpovědi na regulace emisí, jako jsou normy US TIER 4 Final a Euro Stage IV, a spolu s tím snižuje spotřebu paliva a optimalizuje dynamiku systémů s DHC.
Maximální výkon
Budete těžit z dynamiky potřebné k akceleraci a zpomalování v náročném terénu. A to vše v optimální úrovni správy výkonu. Vše je pohodlně pod kontrolou a navíc se spotřebovává minimální množství paliva s maximálními výsledky.
Partnerství
Naši zákazníci po celé planetě očekávají řešení, která jsou uzpůsobená jejich potřebám. Napříč naší celosvětovou sítí vyvíjíme a produkujeme přesně taková řešení, vždy v těsné blízkosti k výrobcům a jejich specifickým výzvám.
Portfolio služeb
Společnost Bosch Rexroth nabízí širokou škálu řešení servisu zaměřených na zvýšení produktivity a zkrácení prostojů. Poskytujeme pomoc, jakou potřebujete, abyste se udrželi v pohybu, od náhradních dílů a oprav po servisní podporu na pracovišti, dodatečné vybavení a digitální řešení servisu.