UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ S INOVATIVNÍMI A EFEKTIVNÍMI STROJI.
Zemědělství je kultivování přírodních zdrojů za účelem produkování komodit. Pěstování plodin a chov hospodářských zvířat za účelem uspokojení neustále rostoucí poptávky po potravinách. Nová místa pro chov a pěstování jsou v současnosti vzácností, proto při maximalizaci efektivity a udržitelnosti dostupných zdrojů musí pomoci technika.
Lesnictví přispívá k bezpečnosti a udržitelnosti zemědělské produkce. Vytváření, konzervace a opravy lesů, lesnatých území a přidružených zdrojů chrání environmentální funkce, jako je úrodnost a zušlechťování půdy, kontrola eroze a udržování biodiverzity.
Můžete profitovat z moderních pohonů pojezdu a energeticky efektivních hydraulických systémů. Stejně jako z hardwaru a softwaru umožňujících elektronické řízení vašich zemědělských a lesnických strojů.
WE MOVE.
Traktory
Traktory způsobily v zemědělství revoluci – představují pohyb a kultivaci plodin. Komponenty Rexroth zajišťují pohyb traktoru a poskytují výkon různým přídavným zařízením. Srdcem hydrauliky stroje je elektro-hydraulické řízení háku EHC.
Kombajn a sklízecí řezačka
Každou sklizeň jsou sklízecí mlátičky a sklízecí stroje připraveny k práci na polích – s vysokým stupněm automatizace. Efektivita je zvyšována komplexními řešeními řízení od společnosti Bosch Rexroth. Elektro-hydraulické řízení výšky hlavy EMR je vysoce efektivní a obohacuje sklizeň.
Harvestory
Harvestory kácí, balí, přepravují a rozřezávají dřevo v jednom zátahu. Stroje na těžbu dřeva se vyznačují úžasnými dovednostmi a výkon jejich operátorů je vynikající. K tomu obdrží profesionální podporu od společnosti Bosch Rexroth. Harvestory kácí, balí, přepravují a rozřezávají dřevo v jednom zátahu. Srdcem hydrauliky stroje je axiální pístová jednotka Rexroth A11VLO. Nedostižná dynamika umožňuje stroji reagovat bez prodlevy na operátorovy příkazy, a to i při vysokém zatížení a jeho změnách.
Polní postřikovače
Polní postřikovače jsou pro plodiny tím, co jsou vitamínové tablety pro lidi. Efektivně distribuují hnojiva a pesticidy po poli, aby ochránily úrodu. Ať už jsou tažené nebo samohybné, společnost Bosch Rexroth umí pohánět všechny varianty polních postřikovačů a se svým systémem HLB (High-Level Braking) nabízí komfort a jízdní stabilitu. Polní postřikovač efektivně distribuuje hnojiva a pesticidy po poli, aby ochránil úrodu. Ať už jsou tažené nebo samohybné, společnost Bosch Rexroth umí pohánět všechny varianty polních postřikovačů a se svým systémem HLB (High-Level Braking) nabízí kompletní komfort a jízdní stabilitu.
Vyvážecí soupravy
Pro vyvážecí soupravu není žádný svah příliš prudký a žádný terén příliš náročný. Tento lesnický stroj zůstává absolutně stabilní, i když jeho jeřáb sbírá dřevo. Jeho tažná síla o několika tunách je fenomenální. Variabilní čerpadlo Rexroth A10VO se perfektně hodí pro aplikace jeřábu vyvážecí soupravy a poskytuje agilitu a výkon, který tento extrémní lesní pracovník potřebuje.
Kácecí harvestory
Kácecí harvestor kácí kmeny stromů a pokládá je tak, aby byly připraveny na vyzvednutí. Používají se zvláště při kácení stromů o velkých průměrech, jaké se nacházejí v Severní Americe. Tuto těžkou práci provádějí robustní variabilní motor Rexroth A6VM a ultra dynamické řídicí ventily. Přepracovaný hnací motor udržuje pilu v běhu a optimalizuje pracovní efektivitu.
Lesní traktory
Lesní traktor má vše pod kontrolou a každá trasa, kterou urazí, je lukrativní. Lesní traktor zvedá pořezané kmeny stromů a tahá je na shromažďovací bod, kde je stohuje. Tento lesnický stroj nemá problém s prací dopředu, dozadu ani bokem a operátor je usazen v prostředí skýtajícím komfort pro ovládání. Hydrostatické pohony Rexroth poskytují lesním traktorům maximální tažnou sílu od samého začátku.
YOU WIN.
Integrovaná řešení
Perspektivní technologický partner pro zákazníky v oblasti hydrauliky, elektroniky, elektrotechniky a IT řešení integrující pokročilé softwarové funkce pro bezpečné, efektivní, výkonné a inteligentní mobilní stroje.
Připojené, adaptivní a škálovatelné
Perspektivní technologický partner pro zákazníky, kteří vyvíjejí vysoce integrovaná a flexibilní řešení fungující nezávisle na zdroji energie, včetně hydrauliky, elektroniky, elektřiny a softwaru pro budoucí systémy pohonu a nářadí.
Asistované, poloautonomní a autonomní funkce
Navrženo pro autonomní, elektrifikovaný a inteligentní (samostatně se učící) mobilní stroj připojený k našemu ekosystému IOT, který umožňuje flexibilní koncepty od intuitivního manuálního ovládání až po plně autonomní řešení.
PŘÍPADOVÉ STUDIE.
Společnost Ponsse vylepšuje poprodejní servis s IoT
Společnost Ponsse se přiblížila ke splnění přání zákazníků, aby byly mobilní stroje připraveny stále k provozu. Hardwarové a softwarové komponenty IoT partnerů společností Bosch Rexroth a Bosch.IO bezproblémově zapadají do stávající infrastruktury společnosti Ponsse. Díky nim je stav stroje transparentní a servisní technici mohou získat přehled na dálku.
{{{tab-navigation-header}}}
Portfolio služeb
Společnost Bosch Rexroth nabízí širokou škálu řešení servisu zaměřených na zvýšení produktivity a zkrácení prostojů. Poskytujeme pomoc, jakou potřebujete, abyste se udrželi v pohybu, od náhradních dílů a oprav po servisní podporu na pracovišti, dodatečné vybavení a digitální řešení servisu.