Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic
  • Home
 

Historie

Content


Od vodního hamru po špičkové technologie: více než 200 let trvání značky Bosch Rexroth

Společnost Bosch Rexroth je předním specialistou v oboru pohonných a řídicích technologií. Vyvíjíme inovativní koncepce pro strojírenství a investiční celky na celém světě. Díky své dlouhé historii a jedinečným znalostem oboru, které jsou jejím výsledkem, je tato značka synonymem řešení na míru. Zde uvádíme stručný výběr z více než 200leté historie firmy Bosch Rexroth:


Pro používání mobilních strojů Rexroth nabízí univerzálně použitelné operační a zobrazovací jednotky s BODAS DI4. DI4 je volně programovatelné, pružně integrováno a umožňuje diagnózu a parametrizaci BODA kontrolek.

 

Síť nových a existujících strojů je efektivní a optimalizuje procesy a kvalitu produktů: IoT Gateway umožňuje jednoduché spojení s prostředím Industry 4.0 bez narušení logiky automatizace.

CytroPac – Revoluce hydraulických power jednotek. Nová kompaktní power jednotka spojuje všechny koncepty nástrojů v rámci šetření místa: vše, co potřebujete je plně propojeno.

 

ActiveCockpit: Jako interaktivní komunikační platforma ActiveCockpit zpracovává a zobrazuje data výroby v reálném čase. IT aplikace z plánování výroby, management kvality a posílání emailů - vše inteligentně propojeno se stroji a funkcemi softwaru.


2015

Hydraulický systém start/stop HSS sám vypíná dieselové motory a pak je znovu nastartuje pomocí dříve hydraulicky akumulované energie, čímž šetří palivo.

 
2015.1

Inteligentní, propojitelná hydraulika: Hydraulický agregát ABPAC sleduje samostatně všechna provozní data a také komponenty a hlásí opotřebení, dříve než povede k výpadku.

2015.2

Vyšší disponibility zařízení dosahují provozovatelé díky balíčku služeb ODiN. Rexroth s nimi zaznamenává všechna provozní data a vyhodnocuje je pomocí speciálně vyvinutého softwaru, aby spolehlivě rozpoznal opotřebení, dříve než způsobí zastavení zařízení.

 
2015.3

Servomotor MS2N nabízí podstatně vyšší hustotu výkonu a slouží v kombinaci s regulačními přístroji jako senzor a datový zdroj v síťově propojené výrobě. Tato data dodávají důležité informace pro prediktivní údržbu a vyšší produktivitu.

2015.4

Perspektivní svařovací řešení PRC7300 se začleňuje do prostředí koncepce Industrie 4.0 a zvládne i materiálové kombinace budoucnosti. Nasazením nejmodernější výkonové elektroniky se sníží spotřeba energie při svařování až o 30 procent, při chodu naprázdno dokonce až o 80 procent.


 
2014

Elektrohydraulická regulace zdvihacích mechanismů zajišťuje rovnoměrné a šetrné obdělávání půdy. S modelem EHC-8 zpřístupňuje Rexroth tyto výhody poprvé také pro traktory do 80 PS rozšířené v prahových zemích.

2014.1

Protagonista koncepce Industrie 4.0: Na síťově propojené multivýrobní lince v závodě Bosch Rexroth v sárském Homburgu montují zaměstnanci na devíti inteligentních stanicích 200 různých variant hydraulických ventilů s vysokou efektivitou.

 
2014.2

Nový rekord v hustotě síly: Hydraulický přímý pohon Hägglunds CBM je co do velikosti poloviční oproti předchozímu modelu, ale zato vyrobí o 50 procent větší točivý moment.

2014.3

Technika pohonů bez rozvaděčů: Díky IndraDrive Mi sníží výrobci strojů náklady na kabeláž až o 90 procent, protože mohou umístit servomotor, regulátory a všechny síťové součásti přímo u stroje a ušetřit tak místo pro rozvaděč.

 
2014.4

Řídicí platforma IndraControl XM nabízí větší inteligenci pro aplikace Industrie 4.0 a spojuje je s extrémně rychlým zpracováním procesních signálů.

2014.5

Přesně jako skleněné měřítko, ale odolné vůči nárazům, vibracím nebo elektromagnetickým polím: Integrovaný měřicí systém IMS-I je plně integrovaný do kuličkových a válečkových vodicích kladek.


 
2013

Převodovky HVT jsou spojením předností hydrostatického pohonu s výhodami mechanického jízdního pohonu. Umožňují citlivé, precizní polohování vozidla a navíc tyto plynulé hydromechanické převodovky snižují spotřebu paliva jízdního pohonu až o 20 procent.

2013.1

Open Core Engineering rozšiřuje programování PLC o propojení s IT automatizaci. Toto technologické rozhraní, které v roce 2013 získalo cenu HERMES AWARD, otevírá zcela nové možnosti propojení s informační technologií a koncepcí Industrie 4.0.

 
2013.2

IndraDrive ML zvyšuje výkon elektrických pohonů až na čtyři megawatty. Inteligentní funkce řízení energie umožňuje ke snížení spotřeby elektřiny pohonů při manipulaci s velkou zátěží.

2013.3

Díky patentované zajížděcí zóně vodicí kladky válečkových vedení RSHP plynule absorbují zátěže, čímž zvyšují přesnost ve vysoce přesné výrobě.


 
2012

Hydraulický trakční asistent (Hydraulic Traction Assistant, zkráceně HTA) zajišťuje větší trakci pro téměř všechny typy užitkových vozidel. Jako pomocný pohon všech kol je HTA zhruba o 400 kg lehčí než mechanická řešení.

2012.1

Elektrohydraulická autarkní osa se skládá z čerpadlového pohonu, hydraulického válce a vlastního kapalinového okruhu. K připojení postačí napájecí a komunikační kabel.

 
2012.2

Jako systémový partner pro velké projekty realizuje Rexroth vždy světově unikátní automatizační řešení jako pro první adaptivní skořepinovou nosnou konstrukci světa nebo výkonnou hydrauliku pro použití na přehradní hrázi „La Yesca“ v Mexiku.


2011

Bez zapouzdření jsou dodrženy zákonné hodnoty emisí hluku: Zubové čerpadlo SILENCE PLUS s vnějším ozubením pracuje o 15 db(A) tišeji než srovnatelná čerpadla.

 
2011.1

Řídicí systém IndraMotion MLC automatizuje kompletní stroje a zařízení. Spojuje pohyb, logiku a robotiku s unikátní otevřeností pro programovací jazyky vysoké úrovně.

2011.2

Zahájení výroby planetových závitových převodů pro použití ve středním a těžkém strojírenství.


 
2010

Regulační čerpadla pracují z hlediska využívání energie velmi efektivně, protože připravují energii vždy podle aktuální potřeby. Axiální pístové regulační čerpadlo A1VO zpřístupňuje tyto výhody poprvé také pro malé traktory a pomocné pohony v mobilních pracovních strojích.


2009

Kombinace hydraulického čerpadla s řízeným elektromotorem vytvoří vždy pouze tolik hydraulické síly, kolik je momentálně zapotřebí. Čerpadlové pohony s proměnlivými otáčkami Sytronix snižují spotřebu energie až o 80 procent.


 
2005

Na trh přichází první servoregulátor IndraDrive Mi, v němž jsou motor a regulátor integrovány v jednom zařízení.


2001

Sloučení firem Mannesmann Rexroth AG a Bosch Automationstechnik do společnosti Bosch Rexroth AG.


 
1999

Rexroth vybavuje „gigantického krtka“ pro stavbu tunelu pod Labem hydraulickými komponentami.


1997

Výroba vybavení pro největší lopatové rypadlo na světě. „Solitaire“, největší světová loď pro pokládku plynovodu vybavená hydraulickými systémy značky Rexroth, zahajuje provoz.


 
1994

První kotoučový tiskařský stroj s pohonem bez použití hřídelí přináší revoluci do výroby tiskařských strojů.


1993

Konstrukce hydraulické vibrační zkušebny HYDRA pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA).


 
1990

Podnik získává velké zakázky na jevištní techniku, například pro Bayreuthský festival.


1979

Mannesmann Rexroth vyvíjí první bezúdržbový střídavý servomotor – ten natrvalo mění celé strojírenství.


 
1976

Společnost Mannesmann Rexroth získává firmu Brueninghaus GmbH, a tím i její výrobu axiálních pístových čerpadel a motorů.


1975

Firma Mannesmann AG získává 100% podíl ve společnosti Rexroth.


 
1974

Elektronika s proporcionálními ventily spojuje přednosti hydrauliky s elektrotechnikou.


1972

Na trh přichází první hydraulický servoventil značky Rexroth.


 
1968

Vývoj axiálních pístových jednotek se šikmými deskami pro mobilní pracovní stroje. Firma Mannesmann AG získává podíl ve firmě Rexroth.


1966

Po akvizici firmy Indramat GmbH v předchozím roce zakládá Rexroth speciální oddělení pro elektronické řízení a regulaci.


 
1964

První malá série pro třípístová radiální čerpadla s radiálními písty. Výrobní program stavebnicových strojů s axiálními písty Hydro Gigant.


1962

Vývoj dvojkruhového systému pro hydraulické ovládání bagrů.


 
1960

Uspořádání ventilů bez využití potrubí tvoří základ pro různé hydraulické aplikace ve všech průmyslových odvětvích.


1959

Speciální zubová čerpadla a blokovací ventily, první bloková konstrukce


 
1953

První zubové čerpadlo deskové konstrukce pro mobilní pracovní stroje.


1952

Počátek výroby standardizovaných hydraulických komponent a hydrauliky.


 
1850

Po převzetí Steinovy slévárny v Lohru se toto město v údolí Mohanu stalo firemním sídlem.


1930

Rexroth vyvíjí speciální vysokojakostní odlitky.


 
1795

Georg Ludwig Rexroth uvádí do provozu vodní hamr – jím začíná v Elsavatalu ve Spessartu firemní historie.