Czech Republic Český
  1. Domů
  2. Společnost
  3. Tiskový portál
Hägglunds Atom
Hägglunds Atom
Tisková zpráva

Bosch odhaluje rychlý a výkonný hydraulický motor Hägglunds Atom

Nejmenší z hydraulických motorů Hägglunds od společnosti Bosch Rexroth prošel proměnou. The Hägglunds Atomnahrazuje stávající motor Hägglunds CAb – poskytuje nejen více otáček za minutu, ale také mnohem větší výkon než motory podobné konstrukční velikosti. Výsledkem je malý, výkonný balíček ideální pro mobilní, námořní a recyklační aplikace.

Výkon v miniaturním formátu

Přepracovaný a přejmenovaný Hägglunds Atom je miniaturní pohonná jednotka s maximálním točivým momentem až 13,6 kNm a specifickým točivým momentem 40 Nm/bar. Protože dodává plný točivý moment při až 400 ot/min, má maximální výkon 394 kW, který překonává ostatní motory ve své třídě.

„Do tak malého motoru se ještě nikdy nevešlo tolik výkonu,“ říká Wolfram Ulrich, viceprezident pro prodej produktů a řešení Hägglunds ve společnosti Bosch Rexroth. „Hägglunds Atom s výrazně vyšším točivým momentem a výkonem je motor, který si zaslouží své jméno – je nepředstavitelně malý a lehký, ale má sílu změnit pro zákazníky vše.“

Připraven pro ještě náročnější aplikace

Hägglunds Atom využijí mimo jiné zákazníci v mobilních, námořních a recyklačních aplikacích. Kompaktní a lehký motor se snadno vejde na naviják na souši nebo na moři, ale jeho špičkový tlak až 420 barů mu umožňuje snadno zvládnout i nárazové zatížení. To otevírá dveře menším drtičům a dalším strojům v náročných a nepředvídatelných aplikacích.

„Hägglunds Atom je robustní a odolný, stejně jako naše větší motory Hägglunds“, říká Ulrich. „Díky tomu je stejně spolehlivý jako všestranný.“

První z novinek

Hägglunds Atom je vlastně první z mnoha novinek, která se v rodině Hägglunds objeví. Od technických označení se brzy všechny motory přejmenují podle přírodních a vědeckých jevů. To odráží nejen rozsáhlý vývoj, k němuž došlo od jejich zavedení, ale také ilustruje jejich dnešní klíčové charakteristiky.

„Výrazné a zapamatovatelné názvy pomohou zákazníkům najít motor Hägglunds, který odpovídá jejich potřebám“, říká Ulrich. „Svým způsobem se jedná o silný návrat do formy. Původní motor Hägglunds byl Hägglunds Viking – motor a jméno, které nikdy neztratily na popularitě.“

Základní informace o společnosti Bosch Rexroth

Jako jeden z předních světových dodavatelů pohonných a řídicích technologií zajišťuje společnost Bosch Rexroth efektivní, výkonný a bezpečný pohyb ve strojích a systémech jakékoli konstrukční velikosti. Společnost sdružuje globální zkušenosti s aplikacemi v segmentech trhu mobilních aplikací, aplikací strojního zařízení a inženýrství, a rovněž tovární automatizace. Bosch Rexroth vytváří díky svým inteligentním konstrukčním prvkům, systémovým řešením na míru a službám potřebné prostředí pro plně propojené aplikace. Dále nabízí svým zákazníkům hydrauliku, elektrické pohonné a řídicí technologie, převodovou technologii a lineární a montážní techniku včetně softwaru a rozhraní pro internet věcí (IoT)). Více než 29 600 zaměstnanců, kteří mají pobočky ve více než 80 zemích, dosáhlo v roce 2020 prodeje ve výši přibližně 5,2 miliardy eur.

Základní informace o společnosti Bosch

Společnost Bosch Group je přední mezinárodní dodavatel v oblasti technologií a služeb. Celosvětově zaměstnává zhruba 395 000 pracovníků (k 31. prosinci 2020). V roce 2020 dosáhla společnost tržeb ve výši 71,5 miliardy eur. Její činnost je rozdělena do čtyř obchodních odvětví: řešení pro mobilitu, průmyslové technologie, spotřební zboží a energetické a stavební technologie. Jako přední poskytovatel IoT nabízí Bosch inovativní řešení pro chytré domácnosti, průmysl 4.0 a propojenou mobilitu. Společnost Bosch sleduje vizi mobility, která je udržitelná, bezpečná a vzrušující. Využívá své odborné znalosti v oblasti senzorových technologií, softwaru a služeb, jakož i vlastní cloud IoT, aby svým zákazníkům nabídla propojená řešení napříč oblastmi z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě svými inovativními výrobky a službami, které vzbuzují nadšení. Společnost Bosch zkrátka vytváří technologie, které jsou „vynalezeny pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 440 dceřiných a regionálních společností v přibližně 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť společnosti Bosch téměř všechny země světa. Bosch Group se svými více než 400 pobočkami na celém světě je od prvního čtvrtletí roku 2020 uhlíkově neutrální. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Společnost Bosch zaměstnává ve 129 pobočkách po celém světě přibližně 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje, z toho více než 34 000 softwarových inženýrů.

Kontaktní osoba pro tisk

Spojte se prosím s naší kontaktní osobou pro tisk
Louise Persson – Kontaktní osoba pro tisk za jednotku pohonů Hägglunds

Kontaktní osoba pro tisk za jednotku pohonů Hägglunds
Louise Persson
+46 72-208 74 06
louisse.persson@boschrexroth.se