Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Německo
09.11.2025 09:00 - 15.11.2025 18:00
Němčina,
Angličtina
Mobilní hydraulika a elektronika
V rámci hlavního tématu „Dotkněte se inteligentní efektivity“ poskytuje veletrh AGRITECHNICA 2025 návštěvníkům přímý přístup k inovativním, síťovým systémům pro zemědělství, které využívají digitální technologie ke zvýšení efektivity a produktivity a posílení udržitelnosti.
Další informace o veletrhu Agritechnica
Navštivte nás na veletrhu AGRITECHNICA.
Hala 16, stánek A05
Naše hlavní témata pro rok 2025
eLION – maximální výkon pro váš zemědělský stroj
Poskytněte svému vozovému parku zemědělské techniky rozhodující výhodu! Rozšířené portfolio eLION od společnosti Bosch Rexroth pozvedne vaši produktivitu díky elektrifikaci na novou úroveň. Naše jednotná softwarová platforma zaručuje snadnou integraci a optimalizovaný výkon. Pociťte rozdíl – nová řada motorů EMP1 přináší vyšší výkon při stejných rozměrech a naše 96voltové portfolio se individuálně rozrůstá podle vašich požadavků.
ORC2 – vydlážděte si cestu k autonomnímu zemědělství
Společnost Bosch Rexroth představuje na veletrhu Agritechnica terénní robotický kontrolér ORC2. Tento vysoce výkonný počítač s integrovanou umělou inteligencí (AI) je srdcem našeho ekosystému pro částečnou i úplnou automatizaci vaší zemědělské techniky! Patří sem systém prevence kolizí CAS pro detekci prostředí a kinematické přesné snímání polohy KPS. Toto portfolio automatizace aktuálně rozšiřujeme o komplexní 360° detekci osob!
MPR – kompaktní napájecí balíček pro vaši zemědělskou techniku
Poznejte na veletrhu Agritechnica náš nový MPR Performance! Tento inovativní radiální pístový motor Bosch Rexroth nastavuje díky minimálnímu prostoru pro montáž v kombinaci s maximální energetickou účinností a výraznou úsporou paliva nová měřítka pro vaši zemědělskou techniku. Využijte výhod flexibilní integrace a minimalizace prostojů výroby, které optimalizují vaše provozní procesy. Snižte celkové náklady na vlastnictví a přineste revoluci do svých hnacích systémů s MPR Performance od společnosti Bosch Rexroth!
Poznejte na veletrhu Agritechnica budoucnost, která optimalizuje hydraulický systém pro váš traktor! Přejděte na elektronické snímání zatížení (load sensing) ELS s elektronickým systémem Open Circuit eOC od společnosti Bosch Rexroth a komponentami, jako jsou čerpadla s variabilním objemem a elektrohydraulické ventily. Digitální komunikace LS umožňuje optimální implementaci výkonu, která zajišťuje vysoce automatizované funkce a vyšší efektivitu systému bez kompromisů – pro zcela novou dimenzi produktivity!