Czech Republic Český
  • Blog
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Německo
  • 25.10.2022 09:00 - 28.10.2022 17:00
  • Němčina, Angličtina
  • Průmyslová hydraulika, Lineární technika, Elektrické pohony a řídicí systémy

O bezplatnou vstupenku si prosím nejprve požádejte na e-mailové adrese info@boschrexroth.de. Následně si ji můžete vyzvednout kliknutím na červené tlačítko „Získejte vstupenku”. Více informací najdete níže.

Získejte vstupenku

EuroBLECH, 25. – 28. října 2022, Hannover

Průmyslová odvětví dnes čelí mnoha výzvám včetně energetické krize, nedostatku surovin, změny klimatu a chybějící kvalifikované pracovní síly. Společnost Bosh Rexroth vám pomáhá tyto výzvy překonat a nabízí inteligentní, udržitelná, bezpečná a vysoce efektivní řešení. Díky tomu mohou výrobci strojů a koncoví uživatelé v oblasti tváření kovů a zpracování plechu ušetřit cenné zdroje v celém životním cyklu. WE MOVE. YOU WIN.


Navštivte nás na veletrhu EuroBLECH v Hannoveru – hala 11, stánek D08

EuroBLECH Hannover 2022

Žádost o kód vstupenky
Se svým osobním kódem si zde poté můžete zdarma vyzvednout svou vstupenku.
Vyzvednout vstupenku

Kontaktujte nás

Mapa veletrhu

Motorová čerpadla pro rychlejší instalaci

Nové motorové servohydraulické čerpadlo SHP (Servohydraulic Pump Unit) založené na osvědčené produktové řadě axiálních pístových čerpadel a servomotorů nabízí výrobcům lisů inovativní a kompaktní pohonný systém pro elektrohydraulické aplikace. Protože se čerpadlo připojuje přímo k řídicímu bloku, zkracuje se čas potřebný k jeho integraci, jelikož není třeba instalovat žádné další rozvody. Zároveň se tak v porovnání s konvenčními motorovými čerpadly s axiálními písty výrazně snižují emise hluku.

Motorová čerpadla pro rychlejší instalaci
Standardní agregáty a samostatné aktuátory pro vyšší produktivitu a udržitelnost

Standardní agregáty a samostatné aktuátory pro vyšší produktivitu a udržitelnost

Hydraulické agregáty CytroPac a CytroBox spolu se samostatnými aktuátory CytroForce a CytroMotion nastavují nové standardy z hlediska měrného výkonu, energetické účinnosti a tichosti provozu díky pohonu s proměnnými otáčkami. Konstrukce s optimalizovaným prouděním a aditivně vyrobené geometrie kanálu zároveň výrazně snižují objem potřebného oleje. Menší spotřeba pro větší udržitelnost!

Pro více informací navštivte stránku Bosch Rexroth – Connected Hydraulics.

Lisovací moduly IH04 pro větší bezpečnost a dostupnost

K použití připravené lisovací moduly IH04 prošly typovými zkouškami a splňují podmínky pro instalaci do hydraulických lisů podle normy ISO 16092-3 jako „bezpečností část ovládacího systému“ kategorie 4, PLe podle normy ISO 13849-1. To konstruktérům umožňuje snadno navrhnout a implementovat funkce horního pístu v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy. Díky inteligentnímu řízení spodního přidržovače od Bosh Rexroth může lisovací modul IH 04 E pro spodní písty v případě potřeby rekuperovat energii a vracet jí zpět do lisu, aby se snížila spotřeba.

Pro více informací navštivte stránku Bosch Rexroth – Connected Hydraulics.

Lisovací moduly IH04 pro větší bezpečnost a dostupnost
Integrovaný systém odměřování polohy IMScompact – kompaktní, univerzální a úsporný

Integrovaný systém odměřování polohy IMScompact – kompaktní, univerzální a úsporný

S novým magnetickým odměřovacím systémem IMScompact je snímač polohy plně integrován do vodící lišty a je k dispozici pro kolejnicová vedení již od velikosti 15. Toto řešení bylo vyvinuto speciálně za účelem úspory nákladů při automatizaci výroby. Má mnohem méně komponent, jelikož není potřeba nástavbových dílů, což šetří místo i peníze. Umožňuje snadné odměřování až do délky 18 metrů. Při kombinaci s lineárními motory vytváří zcela nové možnosti automatizace.

Sady Smart Function Kit – Plug & Produce s novými mechatronickými subsystémy

Nové lineární roboty, které se skládají z našich špičkových lineárních technologických komponent, automatizačního hardwaru/softwaru a kompatibilních koncových efektorů, lze použít pro různé aplikace v oblasti spojování, lisování a manipulace. Moderní elektronické nástroje podporují výběr produktů. Předinstalovaný intuitivní obslužný software umožňuje rychlé uvedení do provozu a jednoduché grafické programování pomocí metody drag and drop. Všechny subsystémy lze snadno připojit k řídicím systémům vyšší úrovně prostřednictvím otevřených rozhraní.

Pro více informací navštivte stránku Bosch Rexroth – Smart MechatroniX.

Sady Smart Function Kit – Plug & Produce s novými mechatronickými subsystémy
CNC systém MTX a automatizační systém ctrlX AUTOMATION: Silné řešení pro laserové a plazmové řezání

CNC systém MTX a automatizační systém ctrlX AUTOMATION: Silné řešení pro laserové a plazmové řezání

Výrobci CNC strojů pro laserové a plazmové řezání hledají způsoby, jak výrazně zkrátit dobu vývoje a urychlit uvádění produktů na trh. Řešením tohoto problému je náš CNC systém MTX s předpřipravenými projektovými šablonami a celou řadou užitečných funkcí v oblasti laserového řezání, jako je například kontrola výšky, oběžné řezání nebo leapfrog. To vše umožňuje výraznou úsporu času a nákladů. CNC systém lze dokonale kombinovat s komponenty modulárního automatizačního systému ctrlX AUTOMATION. Ve spojení s kompaktním a modulárním hnacím systém ctrlX DRIVE pak lze ušetřit výrazné množství prostoru a dosáhnout maximální škálovatelnosti. Pro zlepšení stále důležitější konektivity v rámci internetu věcí rovněž doporučujeme řešení používat spolu s řídicí platformou ctrlX CORE.

Pro více informací navštivte stránku Bosch Rexroth – ctrlX AUTOMATION.

PRC7000: Nekompromisní kvalita svarů

Odporové svařování umožňuje vysokou reprodukovatelnost a automatizaci nejen v automobilovém průmyslu, ale také v odvětví zpracování plechu. Svařování s sebou neustále přináší nové výzvy, jelikož se dnes používají vysoce komplexní materiály v různých kombinacích a povrchových úpravách. Pokročilý kontrolní systém PRC7000 umožňuje dosáhnout nekompromisní kvality svařování. Díky adaptivním kontrolerům a flexibilní programovatelnosti lze bez problémů zpracovat různé kombinace tloušťky plechu i materiálové směsi – od oceli po hliník. S integrovaným konektorem pro připojení k internetu věcí, který poskytuje strukturovaná data pro centrální zpracování, kontrolu kvality a správu technologických dat, je systém PRC7000 připravený na Průmysl 4.0.

PRC7000: Nekompromisní kvalita svarů