Obrázek znázorňující vizuál kampaně ctrlX AUTOMATION. Obsahuje smajlík v barevném gradientu kampaně. Ten je doplněn sloganem „Two Steps Ahead“ (O dva kroky napřed).
Obrázek znázorňující vizuál kampaně ctrlX AUTOMATION. Obsahuje smajlík v barevném gradientu kampaně. Ten je doplněn sloganem „Two Steps Ahead“ (O dva kroky napřed).

SPS 2026

  • Nürnberg Messe, Karl-Schönleben-Straße, Messeplatz 1, 90471 Norimberk, Německo
  • 24.11.2026 09:00 - 26.11.2026 17:00
  • Angličtina, Němčina
  • Elektrické pohony a řídicí systémy, Lineární technika

Veletrh SPS pokrývá díky své jedinečné koncepci celé spektrum vyspělé a digitální automatizace. Zaměřuje se na praktická řešení pro všechny oblasti práce bez ohledu na to, jak specifické jsou.

Získat vstupenky

Automatizace se v současné době vyvíjí velmi rychlým tempem: Umělá inteligence, softwarová řešení a otevřené systémy přinášejí do tohoto odvětví trvalé změny. Na veletrhu SPS 2026, který se koná ve dnech 24.–26. listopadu 2026, vám ukážeme, jak vám řešení společnosti Bosch Rexroth pomůžou zachovat náskok a zůstat „Two Steps Ahead“.

Zaregistrujte se na prohlídku našeho stánku a zjistěte vše o nejnovějších inovacích v oblasti otevřené automatizační platformy ctrlX AUTOMATION.

Nezapomeňte také navštívit naši prezentaci na pódiu věnovanou agentní AI v automatizaci, která se koná každý den v 11:00 a 14:00.

Máte-li konkrétní dotazy, domluvte si předem osobní schůzku s naším týmem.


Vstupenky

Registrace na prohlídku stánku

Naplánovat schůzku

SPS 2026

Mapa areálu

Váš kontakt na Bosch Rexroth

Naše hlavní témata pro rok 2026

Na obrázku jsou na modrém pozadí znázorněny tři kompaktní moduly pro těžký provoz, přičemž prostřední modul je vybaven pohonem se dvěma řemeny.

Chytrá procesní automatizace

Naše vysoce flexibilní subsystémy nabízejí širokou škálu lineárních a víceosých systémů, jako jsou například naše nové osy pro vysoké zatížení s dvojitým řemenovým pohonem.

Zjistěte víc o řešeních pro lineární pohyb určených pro náročné aplikace

Obrázek znázorňující vizuál kampaně ctrlX AUTOMATION. Obsahuje smajlík v barevném gradientu kampaně. Ten je doplněn sloganem „Two Steps Ahead“ (O dva kroky napřed).

Automatizační systém ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION představuje standard moderní automatizace. Díky výkonnému hardwaru, flexibilnímu softwaru a otevřenému světu aplikací je tu systém, který se bez problémů integruje do jakékoli infrastruktury.

Další informace

Na obrázku je vidět hlavní vizuál kampaně ctrlX AUTOMATION AI. Je na něm vyobrazen robotický smajlík v červeno-modrém barevném přechodu, který je charakteristický pro tuto kampaň. Grafiku doplňuje slogan „THE FUTURE IS OURS.“ a odpovídající logo AI.

Agentní AI

Automatizační systém ctrlX AUTOMATION je od samého počátku připraven na AI: Umělá inteligence se stává aktivní součástí architektury automatizace. Centrální AI agent uplatňuje znalosti, data a funkce v oblasti automatizace a v závislosti na daném úkolu využívá potřebné dovednosti a nástroje.

Další informace

Obrázek zobrazuje ikonu aplikace operačního systému ctrlX OS založeného na Linuxu ve skleněném štítu na tmavě modrém pozadí s designovými prvky symbolizujícími síť. Nápis Cyber Resilience Act ready je vložen do pravého dolního okraje obrázku.

Kybernetická bezpečnost

Právní předpisy, jako je Akt o kybernetické odolnosti (CRA), vyžadují, aby výrobci dodržovali nejvyšší standardy zabezpečení. S operačním systémem ctrlX OS a platformou ctrlX CORE nastavuje Bosch Rexroth nové standardy. Operační systém ctrlX OS je navržen s ohledem na bezpečnost („secure by design“) a je bezpečný už ve výchozím nastavení („secure by default“) a připravený na CRA.

Další informace

Na obrázku je v popředí zachycen mobilní humanoidní robot, jehož hlavu tvoří displej se smajlíkem a na hrudi má logo „Powered by ctrlX AUTOMATION“. V pozadí září klíčový vizuální prvek ctrlX AUTOMATION ve tvaru symbolu nekonečna s červeno-modrým barevným přechodem.

Mobilní robotická zařízení

Řešení „Mobilní robotická zařízení“ kombinuje technologie řízení a pohonu a bezpečnostní technologie s aplikacemi pro navigaci a polohování určenými pro automaticky naváděná vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR) založené na platformě ctrlX AUTOMATION. Živá ukázka mobilního humanoidního robota přímo v místě použití poskytuje přehled o předem nakonfigurovaném modulárním řešení.

Další informace

Obrázek znázorňuje ekosystém operačního systému ctrlX OS. Jádrem systému je operační systém ctrlX OS spolu s příslušnými službami, jako jsou ctrlX OS Store, Community a Device Portal. Celý systém doplňují další prvky, mezi které patří hardware, software, partnerská síť ctrlX World a OEM řešení.

Ekosystém ctrlX OS

ctrlX OS je moderní, otevřený a bezpečný operační systém založený na Linuxu. Ekosystém se neustále rozšiřuje díky partnerům z řad výrobců originálního vybavení (OEM), kteří integrují operační systém ctrlX OS do svého hardwaru, a partnerům z programu ctrlX World, kteří přispívají hardwarem a softwarem.

Vyzkoušejte si řešení těchto partnerů naživo na našem veletržním stánku: Industrial Security Compliance – Advantech, AMD, Balluff GmbH – ctrlX AUTOMATION, Bosch Manufacturing Solutions, Evopro, Grossenbacher, Murrelektronik, Relatech, Signaloid a XITASO GmbH.

Další informace

Na obrázku jsou zobrazeny dva pohybové systémy ctrlX FLOWHS a ctrlX FLOW6D na světle šedém pozadí.

Pohybové systémy řady ctrlX FLOW

Pohybové systémy ctrlX FLOW zajišťují vysoce efektivní tok materiálu a zboží v intralogistice. Zahrnují planární systém ctrlX FLOW6D pro bezkontaktní, vysoce výkonnou přepravu a vysokorychlostní řešení ctrlX FLOWHS pro maximální flexibilitu při přepravě a polohování.

Další informace

Na obrázku jsou na šedo-červeném pozadí zachyceny různé pohony a dva motory z produktového portfolia společnosti Bosch Rexroth.

Servopohony a motory ctrlX DRIVE

Portfolio pohonů ctrlX DRIVE nabízí vhodný systém pro každou potřebu: kompaktní, energeticky úsporný, bez skříně a vysoce modulární. K dispozici je také balíček Axis pro jednoduché aplikace na trzích, kde hraje důležitou roli cena. Portfolio pohonů doplňují výkonné a prostorově nenáročné motory.

Další informace

Na obrázku jsou na světle šedém pozadí zobrazena různá řešení řízení Bosch Rexroth.

Řídicí systémy

Rozmanitá řešení pro řízení a automatizaci v rámci automatizačního systému ctrlX AUTOMATION, jako jsou například řídicí platforma ctrlX CORE, I/O moduly, bezpečnostní řízení ctrlX SAFETY, stejně jako průmyslové počítače a různá HMI řešení, lze flexibilně využívat pro aplikace PLC či IoT a další scénáře.

Další informace

Na obrázku je vidět hlavní vizuál kampaně „End-of-Life“. Je na něm vyobrazen maskot iXi, který oživuje průmyslový závod pomocí stetoskopu a defibrilátoru. Proces opravy symbolizují EKG křivka a jiskry. Grafiku doplňuje slogan „END-OF-LIFE. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.“

Servis

Portfolio ctrlX SERVICES sahá od klasických služeb, jako jsou opravy, originální náhradní díly, údržba a modernizace, až po digitální řešení, jako je například ctrlX Device Portal pro centralizovanou správu řídicích systémů.

Další informace