Czech Republic Český
  • Blog
Tovární hala s grafikou hodnotového toku výroby baterií a nápisem „open, limitless and connected“ (otevřené, neomezené a propojené)
Tovární hala s grafikou hodnotového toku výroby baterií a nápisem „open, limitless and connected“ (otevřené, neomezené a propojené)

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Německo
  • 23.05.2023 09:00 - 25.05.2023 17:00
  • Němčina, Angličtina
  • Montážní technika, Lineární technika, Elektrické pohony a řídicí systémy

The Battery Show Europe je nejdůležitějším veletrhem pro ty, kteří rozhodují o technologiích baterií a H/EV. Zajistěte si setkání s výrobci, dodavateli, inženýry, zamýšlenými vedoucími pracovníky a s pracovníky s rozhodovacími pravomocemi na konferenci a veletrhu zaměřeném na nejnovější vývoj v pokročilých odvětvých výroby baterií a automobilů.

Získat vstupenku

VÝROBA BATERIÍ SI ŽÁDÁ INOVACE

Jako renomovaný globální dodavatel automatizačních řešení podporujeme celý hodnotový tok: od výroby elektrod a článků přes montáž bateriových jednotek a modulů až po finální testování a recyklaci.
Využijte naše udržitelné produkty a řešení pro automatizaci výroby, které vám pomohou zvládnout výzvy dneška i zítřka.

Chcete zažít budoucnost výroby baterií? VAŠE VOLBA.

Přesvědčte se sami a navštivte nás od 23. do 25. května na The Battery Show Europe ve Stuttgartu: Hala 10, stánek A20.


The Battery Show Europe

Plán areálu

Registrace vstupenek

Váš kontakt na Bosch Rexroth

Utahovák NEXO

NEXO – nový svět spojovacích technologií

Nový utahovák NEXO zaručuje maximální volnost použití v kombinaci s vysokou procesní spolehlivostí , díky čemuž splňuje všechny požadavky pro bezpečnostně kritické utahované spoje podle směrnice VDI/VDE 2862. Můžete si vybrat mezi pistolovým a pravoúhlým utahovákem. Získáte intuitivní, moderní a uživatelsky přívětivé nástroje s vylepšenou ergonomičností a zvýšenou flexibilitou díky prohlížečovému operačnímu systému a integrovaným ovládacím prvkům.

Lineární technika – nové možnosti pro automatizaci

Od jednotlivých komponent až po inteligentní mechatronické subsystémy – lineární technika Rexroth nabízí širokou škálu produktů, řešení a nástrojů pro výrobu baterií. Sady Smart Function Kit kombinují lineární osy Rexroth s automatizačním hardwarem a softwarem. Jsou to ideální lineární roboty pro manipulaci s elektrodami, pouzdry a kryty při montáži modulů nebo pro dávkovací procesy, jako je plnění dutin nebo nanášení teplovodivých past. Až o 90 % rychlejší projektové plánování: Díky nejmodernějším elektronickým nástrojům lze rychle vybrat a nakonfigurovat víceosé systémy. Předinstalovaný obslužný software zkracuje dobu uvedení do provozu až o 80 % a nabízí intuitivní grafické programování na principu drag & drop.

Panorama produktů lineární techniky, v popředí jsou příklady produktů a řešení
Smart Flex Effector, inteligentní kompenzační prvek pro průmyslové roboty

Spojování s „citem“ – inteligentní kompenzační prvek pro průmyslové roboty

Zvyšte úroveň automatizace při montáži bateriových jednotek pomocí modulu Smart Flex Effector, který slouží jako senzorický kompenzační prvek. Ten poskytuje průmyslovým robotům cit lidské ruky a zvyšuje přesnost, např. při elektrickém kontaktování modulů nebo spojování pinů.

ctrlX AUTOMATION – sada automatizačních nástrojů pro výrobu baterií

Vyšší produktivita, efektivní využívání zdrojů, zlepšování kvality a zkracování doby uvedení na trh jsou důležitými faktory pro dosažení úspěchu v oblasti výroby baterií.
Sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION splňuje tyto požadavky tím, že boří dřívější hranice mezi řízením strojů, IT a internetem věcí. Otevřený a flexibilní systém umožňuje snížit nároky na projektové plánování o 30 až 50 %. Jednotlivé komponenty, jako je kompaktní řízení ctrlX CORE s aplikační technologií a pohony ctrlX DRIVE, podporují celý procesní řetězec výroby baterií.

Sada automatizačních nástrojů ctrlX AUTOMATION
Flexibilní transportní systém FTS v kombinaci s řetězovým dopravníkem VarioFlow nabízí ideální řešení pro výrobu bateriových článků.

Modulární magnetický dopravník s flexibilním transportním systémem a dopravníkem VarioFlow

Proces výroby bateriových článků vyžaduje rychlý a flexibilní přepravní systém. Kombinace transportního systému FTS a řetězového dopravníku VarioFlow maximalizuje flexibilitu, rychlost a optimalizaci nákladů v procesu výroby bateriových článků. Dopravník VarioFlow lze díky plánovacímu softwaru MTPro snadno navrhnout a přizpůsobit jakémukoli uspořádání výrobního závodu. Akumulátorové články a související materiál jsou rychle a bezpečně přepravovány na jednotlivá pracoviště po předem naplánované logistické trase. Na těchto pracovištích (např. pro stohování, svařování, opracování, testování) přebírá řízení každého nosiče obrobků flexibilní transportní systém FTS, který umožňuje přesné polohování a synchronizovaný pohyb více nosičů a procesních os.

Recyklace baterií elektrických vozidel

Velkou část nákladů na výrobu lithium-iontových článků tvoří suroviny. Řešení Bosch Rexroth navržená pro efektivitu výroby trvale snižují spotřebu surovin a náklady. Na konci životního cyklu výrobku se akumulátory rozeberou na jednotlivé části. Jednotlivé frakce lze poté roztřídit a vrátit do cyklu.
Podporujeme návrat cenných surovin do výrobního procesu – pomocíškálovatelných a ekonomických systémových řešení. Naprostá udržitelnost.

Oběhové hospodářství