Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledPráce a kariéra
PřehledAcademie
PřehledProdej a podpora
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledVeletrh Tire Expo je prestižní událost, které se každoročně účastní ti největší dodavatelé v odvětví výroby pneumatik, a nikdo, kdo v tomto odvětví působí, by si ji neměl nechat ujít
Účinný a bezpečný: nový pohon Hägglunds pro stroje na zpracování gumy
Nový pohon Hägglunds vyvinutý speciálně pro stroje na zpracování gumy výrazně snižuje spotřebu energie a tím i emise CO2 při každodenním provozu.
Předmontované a otestované pohonné jednotky jsou nabízeny jako Plug & Play řešení v šesti velikostech, které pokrývají všechny standardní velikosti válců.
ctrlX AUTOMATION – sada automatizačních nástrojů pro výrobce pneumatik
Digitalizace mění i gumárenský průmysl – stroje a továrny jsou stále inteligentnější. Automatizační systém ctrlX AUTOMATION boří dřívější hranice mezi řízením strojů, světem IT a internetem věcí a jako maximálně otevřený systém poskytuje všechny stavební prvky pro kompletní automatizační řešení. Řešení je modulární, škálovatelné a splňuje základní požadavky průmyslu na flexibilitu a kompaktnost. Navštivte náš stánek a podívejte se, jak řešení ctrlX AUTOMATION přináší automatizaci do gumárenského průmyslu.
CytroForce – posuňte své hranice
Bosch Rexroth posunuje hydraulický lineární pohon na novou vývojovou úroveň. Revoluční řešení CytroForce přetváří dřívější rozměrné struktury na inteligentní kompaktní aktuátor. Vysoký výkon, krátké výrobní cykly a nízké celkové náklady vedou k trvalému zvýšení produktivity. V porovnání s neintegrovaným hydraulickým lineárním aktuátorem nabízí pohon s proměnnými otáčkami až o 80 % nižší energetickou náročnost a spotřebovává o polovinu méně místa. Spotřebovává také až o 97 % méně oleje než běžné otevřené systémy, díky čemuž ušetříte nemalé množství peněz.
Budoucnost začíná právě teď – nový hydraulický agregát CytroBox s výkonem až 30 kW
Kompaktní, energeticky úsporný, tichý a propojený – takový je hydraulický agregát budoucnosti CytroBox. Jedinečnými přednostmi pohonné jednotky CytroBox jsou menší rozměry – 0,5 m² místo 2 m², – úspora až 80 % energie, snížení objemu oleje o 75 % a snížení emisí hluku o 10 dB(A). Digitální služba CytroConnect Solutions dělá z pohonné jednotky CytroBox propojený produkt. Standardizované cloudové aplikace přináší uživatelům možnost vizualizovat a vyhodnocovat stav systému na všech připojených zařízeních.
Elektromechanické válce – spolehlivé a udržitelné
Výrobu bez elektromechanických válců si lze jen těžko představit. Umísťují, otáčejí, zvedají, lisují, spojují, děrují, ohýbají a nýtují. A to vše zvláště energeticky účinným způsobem, protože převádějí točivý moment motoru přímo na pohyb. Nabízíme elektromechanické válce EMC-HP (High-Power), které jsou určeny speciálně pro ty nejnáročnější scénáře použití a nejtěžší podmínky. Volitelný systém vodního chlazení z nich navíc dělá opravdové vytrvalce, a to i při vysokém zatížení.
Více informací se dozvíte zde:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!