Reduktion af CO2-emissioner, sikring af forsyningskæden, absorbering af virkningen af manglen på kvalificeret arbejdskraft: Den mekaniske tekniksektor står over for flere udfordringer. Hvem har stadig tid til at udvælge komponenter til lineærteknik fra kataloger, dimensionere og koordinere dem?
Med en intelligent forbundet portefølje, hvis komponenter kan kombineres digitalt for at danne enkeltakser, aktuatorer og fleraksesystemer, er automatisering meget mere effektiv og mindre tilbøjelig til at have fejl. Især når de samlede lineære akser med automatiseringspakke suppleres med motorer og drevstyreenheder efter ønske eller leveres som et komplet subsystem med forudinstalleret betjeningssoftware. Automatiseret idriftsættelse og enkel visuel programmering fremskynder implementeringen af automatiseringsløsninger endnu mere. I dette blogindlæg kan du læse om, hvordan typiske enkelt- og fleraksede applikationer i fabriksautomatisering kan realiseres hurtigt og nemt.
Applikationsområdet for lineærteknik er omfattende: Det dækker processer som pick and place, tilførsel og fordeling samt placering, adskillelse og stabling, helt frem til montage, skruning eller testning. Men på grund af de forskellige bevægelseskrav er der brug for forskellige lineærakser og individuelle konfigurationer til hver applikation. Fire typiske tilfælde er beskrevet nedenfor:
Aktuatorer i form af elektromekaniske cylindre (EMC'er) bidrager yderligere til effektiv fabriksautomatisering. Sammenlignet med pneumatiske aktuatorer er de generelt mere energieffektive, kræver mindre vedligeholdelse og er mere kontrollerbare, da skruedrevet direkte omdanner motorens drejningsmoment til bevægelse. Rexroth-serierne EMC og EMC-HP, med deres kugle- og planetrullespindler i ca. 3.000 forskellige varianter, åbner op for en bred vifte af applikationer til presning og automatisering i industrier som elektronik- og batteriproduktion til automatiseringsløsninger til hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG).
Med de valgfrie drev- og automatiseringspakker fra Bosch Rexroth kan dynamiske positioneringsopgaver med kræfter fra 0,1 kN implementeres lige så let som presnings- og sammenføjningsopgaver med op til 250 kN. Smart Function Kit Pressing omfatter også en valgfri kraftsensor og en industri-PC med præinstalleret betjeningssoftware. Resultatet er, at servopresser, der er klar til brug, kan konfigureres og bestilles direkte under et materialenummer med nogle få klik.
Den browserbaserede betjeningssoftware forkorter idriftsættelsen til et par minutter, programmeringen sker grafisk via sekvensmoduler, samtidig med plausibilitetskontroller forhindrer overskridelse af systemgrænserne. Smart Function Kit Pressing kan nemt forbindes til en overordnet styreenhed på anvendelsesstedet ved hjælp af forberedte funktionsblokke. Derfra kan servopressen styres, og resultat- og procesdata kan overføres til pressen af en styreenhed på højere niveau.
Uanset om der er tale om en enkelt akse, et fleraksesystem eller en elektromekanisk cylinder: Med de modulære drev- og automatiseringspakker til lineærsystemer og aktuatorer kan en bred vifte af automatiseringsopgaver løses nemt, hurtigt og omkostningseffektivt – inklusive komplette servopresser og lineære robotter. For at opnå maksimal fleksibilitet bestemmer brugeren selv den ønskede implementeringsgrad. For eksempel kan enkelt- eller fleraksesystemer konfigureres trin for trin som mekaniske eller elektromekaniske systemer eller til at danne et komplet lineærsystem inklusive styringssoftware. Under alle omstændigheder kan maskin- og anlægsindustrien med fordel bruge den sparede tid på andre opgaver
Er du interesseret i endnu mere praktisk inspiration til moderne automatisering med lineærteknik? Du kan høre optagelserne her.
Kontakt vores eksperter for mere information og support om værktøjer og applikationer.