Intelligent automatisering med VarioFlow plus-kædetransportørsystemet og Hitmark Robotics-løsninger
I fødevareindustrien er der efterspørgsel efter løsninger, der øger effektiviteten, opfylder strenge hygiejne- og sikkerhedskrav og muliggør skånsom produkttransport. Derfor investerer producenterne i stigende grad i moderne automatisering, der opfylder disse komplekse krav. En løsning er VarioFlow plus – et kædetransportørsystem fra Bosch Rexroth, som i kombination med eksisterende automatisering og integration fra Hitmark Robotics giver fremragende resultater i palleterings-, depalleterings- og ordreplukningsprocesser.
Udfordringerne i fødevareindustrien – såsom variable batchstørrelser, forskellige emballageløsninger og behovet for hurtige omstillinger – kræver sofistikerede løsninger til pick-and-place-automatisering. Derfor vælger flere og flere virksomheder omfattende linjer for robotteknik, der ikke kun fremskynder processerne, men også sikrer deres reproducerbarhed og konstant høje kvalitet.
Denne type implementering tilbydes af Hitmark Robotics – en integrator af industrielle løsninger, der er specialiseret i automatisering af slutpakning. Virksomheden designer og implementerer palleteringsrobotter, plukkestationer, depalleteringssystemer og komplette transport- og styringssystemer. Et nyligt eksempel på dette er en produktionslinje, der er realiseret i samarbejde med Bosch Rexroth.
I implementeringen for en mejeriproducent var den største udfordring at sikre sikker og problemfri transport af kartoner og kasser uden at beskadige dem. VarioFlow plus transportørsystem med en systembredde på 320 mm og en glat kædeoverflade anvendes – ideelt til følsomme varer, der skal håndteres med forsigtighed.
Rexroth-løsningen består af:
Kartonerne leveres direkte til linjen fra emballeringsmaskinerne, løftes lodret og transporteres i en højde på ca. 2,5 meter. Dette systemlayout muliggør kontinuerlig produktion og efterlader samtidig fri plads under systemet, som bruges til både medarbejdertrafik og til betjening af transportvogne.
I slutningen af linjen er der stationer, der forbereder pakker til afhentning af palleteringsrobotten. Her adskiller systemet produkterne automatisk og arrangerer dem efter et defineret mønster. Takket være integrationen med det automatiseringssystem, der er udviklet af Hitmark, er det ikke kun muligt at forbinde linjen problemfrit til robotten, men også at overvåge driftsparametre kontinuerligt og hurtigt omkonfigurere i tilfælde af ændringer i emballage eller format.
Bosch Rexroth leverede et højt udviklet transportsystem, mens Hitmark Robotics stod for integrationen, automatiseringskonfigurationen og tilslutningen til palleteringssystemet. Begge virksomheder deler en fælles vision:
At skabe løsninger, der fungerer pålideligt, fleksibelt og skalerbart, selv i de mest krævende brancher.
De vigtigste fordele ved implementeringen:
Moderne automatisering skal være fremtidssikret, tage højde for anlæggets konkrete behov, give mulighed for fleksibilitet og samtidig garantere sikre processer.
Kombinationen af Hitmark Robotics' ekspertise og Bosch Rexroths pålidelige produkter, såsom VarioFlow plus-transportørsystemet, giver en optimal løsning. Og hvis palletering, blanding eller transport af fødevarer og deres emballage bliver en flaskehals i din virksomhed, er det værd at undersøge, hvilken løsning der er den rigtige for dig.