Den udvidede eLION-portefølje muliggør en konsekvent elektrificering af hele maskinparken. De nye elementer: eLION Power and Motion Control, meget kompakte HV-motorer og et 96-volts tilbud til mindre terrængående køretøjer.
Den stigende elektrificering af mobile arbejdsmaskiner sætter fokus på emner som standardisering og skalerbarhed. Hvordan kan producenter af terrængående maskiner øge effektiviteten i udvikling og drift på tværs af alle maskinklasser?
Mange OEM'er investerer meget i at udvikle deres egen kontrolsoftware og oplever, at indsatsen for udvikling, integration og vedligeholdelse stiger for hver elektrificeret model. Det behøver ikke at være tilfældet. Med eLION Power and Motion Control-porteføljen tilbyder Bosch Rexroth nu et omkostningseffektivt alternativ med en ensartet softwarelogik på tværs af alle maskinstørrelser. Uanset om det drejer sig om nyudvikling eller ombygning af eksisterende køretøjer, f.eks. til udlejningsflåder: Integrationen er hurtigere og mere pålidelig med den portefølje, der er specielt udviklet til terrængående applikationer. Samtidig reduceres elektrificeringens kompleksitet, mens maskinens ydeevne optimeres, og der sikres en behovsbaseret driftsoplevelse. Løsningstilgangen – der passer til BODAS Ecosystem – er modulær og består af tre applikationssoftwareløsninger, der kan tilpasses fleksibelt til forskellige applikationer:
Elektrisk styringssystem EPC
Styrer højspændingssystemet, kommunikerer via standardiserede grænseflader med batteri- og varmestyring og sikrer den elektriske integritet. Den integrerede Power Management er optimeret med hensyn til funktionalitet og disponibilitet.
Styring af kørselsdrev EDA
Styrer kørselsdrevet og muliggør både hastighedsbaseret og belastningsfølsom kørsel. Det gør det bl.a. muligt at genskabe den velkendte fornemmelse af et hydrostatisk drev.
Pumpedrevstyring PDC
Integrerer omformer, motorer og pumper med elektronisk styring. Ud over pumpestyring tilbyder applikationssoftwaren en række funktioner til energieffektiv og støjsvag drift.
Konklusion:
Den nye eLION Power and Motion Control-portefølje muliggør hurtig time-to-market og reducerer udviklingsomkostningerne gennem prævaliderede funktioner til højspændingssystemer, trækkraft og pumpedrev. Porteføljen omfatter Rexroth eLION-komponenter som invertere, motorer, onboard-opladere og DC-DC-konvertere. Det giver mulighed for optimal styring af køretøjet og tilbyder tilpassede grænseflader til batteristyring og termiske styringssystemer. Markedslanceringen begyndte i slutningen af 2025, og de første pilotprojekter er allerede i gang.
Samme installationsplads, men med op til 50 % mere effekt – så enkelt kan den nye EMP1-motorserie beskrives. Med denne udvidelse vokser eLIONs højspændingsportefølje til at omfatte en skalerbar terrængående optimeret motorplatform til højeffektive pumpedrev, trækkraft og generatorapplikationer. Den betydelige forøgelse af effekttætheden med væsentligt højere trækkraft og lavere udvekslingsforhold er baseret på et optimeret elektromagnetisk design. Resultatet er mere kompakte, lettere og mere kraftfulde maskiner. Med fem længder dækker de skalerbare højhastighedsmotorer et kontinuerligt effektområde fra 30 til 175 kW og imponerer med konsekvent høj ydeevne i hele hastighedsområdet. Dette åbner for designfleksibilitet: Alle typer drev kan understøttes optimalt – med højere maskineffektivitet og længere batterilevetid.
Mange producenter begynder bevidst transformationen med kompakte maskiner i 96-voltsområdet – for eksempel med gummigeder eller teleskoplæssere. Andre er allerede aktive i højspændingssegmentet og ønsker nu også at elektrificere mindre effektklasser. Derfor supplerer Bosch Rexroth eLION Power and Motion Control-porteføljen med et tilbud på 96 volt. Dette omfatter motorer og invertere med CAN-J1939-kommunikation, UDS-diagnoseprotokol og fuldt integreret funktionel sikkerhed i henhold til ISO13849. Takket være disse standardgrænseflader drager producenter af mobile arbejdsmaskiner fordel af en ensartet kommunikations- og diagnoseinfrastruktur, som også forenkler senere skalering til højere spændingsklasser og effektkategorier betydeligt.
Kontakt os! Lad os sammen finde en effektiv og stærk løsning.
info@boschrexroth.dk
Hele eLION-porteføljen og mere information på et øjeblik? www.boschrexroth.com/eLION