Siden begyndelsen af 1990’erne har genbrugsfirmaet Genan modtaget dæk, der har nået slutningen af deres levetid, og omhyggeligt adskilt dem i deres bestanddele. Med det stigende antal køretøjer stiger antallet af udtjente dæk til bortskaffelse. For at holde dæk væk fra både lossepladser og forbrændingsanlæg skilles de i 75 % gummi som granulat eller pulver, 15 % stål og 10 % tekstilfibre.
"For hvert ton udtjente dæk, der genbruges i stedet for at blive forbrændt, lettes klimaet for mindst 1,1 ton C02-emissioner"
– Daniel Pohl, Project Manager hos Genan
Vores hydrauliske direkte Hägglunds-drev har været en integreret del af Genans arbejde siden det første Genan-anlæg åbnede i Viborg i 1990. Med deres indbyggede modstandsdygtighed over for pludselige maksbelastninger og deres evne til at starte, stoppe og køre baglæns så ofte som nødvendigt var vores systemer et logisk valg til shreddere til dæk.
Hägglunds-drev bruges i alle Genans anlæg, efter Genan først udvidede med Berlin i 2003 og senere med to andre tyske byer, Dorsten og Kammlach. Genan har nu i alt seks fabrikker på verdensplan, Texas blev Genans første anlæg uden for Europa i 2014, og der blev for nylig tilføjet aktiviteter i Portugal, hvilket bragte den samlede modtagekapacitet op på næsten 400.000 tons om året.
"Vi havde lige fra begyndelsen Hägglunds-drev, og vi er så tilfredse med dem, at det kommer vi aldrig til at lave om på."
– Daniel Pohl, Project Manager hos Genan
Genan har nu mere end 40 hydrauliske drivsystemer i alt, som er baseret på to forskellige motorer: Hägglunds CA 100 og Hägglunds CB 840. Med deres høje effektdensitet opretholder disse motorer et ekstremt drejningsmoment fra en hastighed på nul. Arbejdet hos Genan er stærkt automatiseret, og på et typisk anlæg er der kun få medarbejdere, og derfor er det bydende nødvendigt, at drevene ikke kun har et højt drejningsmoment, men også er utroligt pålidelige.
"Da vi producerer døgnet rundt, er pålideligheden af alle systemer nødvendig hele tiden"
– Daniel Pohl, Project Manager hos Genan
Daniel Pohl, Project Manager hos Genan, bemærker, at Genan ikke kun drager fordel af selve drivsystemerne fra Hägglunds, men også af den stærke støtte, Rexroth yder. Hvis vi tager Hägglunds servicecenter i Bochum i Tyskland som eksempel støtter Rexroth alle Genans tyske produktionsfaciliteter – lige fra uddannelse af medarbejdere til hurtige reparationer og reservedele. Forholdet er fremragende, og Pohl ser Hägglunds drivsystemer som en vigtig komponent i Genans fortsatte succes.