Uanset om det er forbrugsvarer, medicinsk teknologi eller 3D-print: Utallige små dele skal flyttes præcist og omkostningseffektivt. Det er nu blevet meget lettere.
"SMS" får dig ikke lige umiddelbart til at tænke på lineærmoduler. Men udtrykket er også godt at huske på i den sammenhæng. De tre bogstaver henviser nemlig til en banebrydende og særligt omkostningseffektiv løsning til håndtering af de små dele, der findes i en bred vifte af industrier. Det er blandt andet forbrugsvarer og emballageindustrien, halvleder- og batteriproduktion, 3D-print, bilindustrien, farmaindustrien og specialmaskiner.
Præcis positionering, kompakt og minimale behov for vedligeholdelse
Mange af disse applikationer kræver en høj gentagelse på op til ± 0,005 mm med lav til medium dynamik. Og hvis konstruktionen er kompakt, robust og kun kræver lidt vedligeholdelse – så meget desto bedre! De nye SMS-lineærmoduler fra Bosch Rexroth opfylder disse behov og er med til at nedbringe system- og livscyklusomkostninger. De er et godt alternativ til pneumatisk drevne akser og giver en god mulighed for elektrificering med alle de dertil hørende fordele.
Robuste lineærmoduler med kuglespindler
De kompakte SMS-moduler med kuglespindler (Small Modules Screw) er fremstillet efter de sædvanlige Rexroth kvalitetsstandarder og imponerer med deres flade aluminiumsprofil, der tilbyder integreret, præcis styring. Derudover beskytter en magnetisk fastholdt afdækningsliste af stål komponenterne indeni.
Hurtigt valg, haves på lager
For at sikre kortest mulige leveringstider kan SMS-lineærmoduler bestilles fra lager. De fem skræddersyede størrelser spænder fra 30 til 120 mm og er velegnede til vandringer på op til 1.200 mm. De kan nemt vælges og bestilles i Rexroths onlineshop ved hjælp af en produktvælger. Der fås monteringssæt som ekstraudstyr til populære servomotorer – enten med remudveksling eller direkte flangemontering. Naturligvis kan der også fås et udvalg af motorer og drev fra Bosch Rexroth.
Konklusion: Udvidet portefølje sparer tid og penge
SMS-lineærmodulerne udvider sortimentet af lineærakser og tilføjer en ultrakompakt serie med et særligt fladt design, der virkeligt er pengene værd. Enkle positionerings- og leveringsopgaver kan således løses økonomisk – og med kort varsel. Dette åbner op for en attraktiv vej mod elektrificering, der giver større præcision, fleksibilitet og energieffektivitet i produktionen – tre nøglekvaliteter i fremtidens fabrik.
Small Modules Screw Driven SMS (spindeldrevne) – små af størrelse, store i ydeevne
Få mere at vide på vores websted for Small Modules!