1. Home
  2. Blog
  3. Hydrauliske legender – Indvendig fortandede tandhjulspumper
Vores legendariske hydrauliske indvendig fortandede tandhjulspumper
Vores legendariske hydrauliske indvendig fortandede tandhjulspumper
Industrihydraulik

Det er de indre værdier, der tæller!

Indvendig fortandede tandhjulspumper har flere fordele i forhold til andre konstruktioner. Hvad gør de effektive allround-maskiner fra Bosch Rexroth så attraktive og alsidige? Fire spørgsmål, fire svar.
Dynamiske processer, korte cyklustider og øget energieffektivitet – det er de udfordringer, som industriel hydraulik skal tage op. I denne artikel sætter vi fokus på en typisk grundlæggende komponent, der bestemt fortjener en nærmere gennemgang: den indvendig fortandede tandhjulspumpe. Hvordan? Her er de fire mest stillede spørgsmål – og fire klare svar.

Har vi en effektiv pumpeløsning til meget dynamiske processer?

Selvfølgelig vores effektive, modulære indvendig fortandede tandhjulspumper.

Indvendig fortandede tandhjulspumper fra Bosch Rexroth er højeffektive og alsidige allround-løsninger. Denne kompakte, robuste og støjsvage type fortrængningspumpe leverer en konstant høj effektivitet – i mange, mange år. Nøglen til dette er udligningen af uønsket lækage i både aksial og radial retning. Vores konstruktionsmæssige foranstaltninger optimerer automatisk afstanden mellem det indvendige tandhjul, tandkransen og huset. Dette sikrer, at væsken transporteres kontinuerligt med lav pulsering og minimale lækagetab. Resultatet: minimal slitage, maksimal volumetrisk effektivitet.

Yderligere fordele:

  • Ideel til dynamiske applikationer og applikationer med variabel hastighed: Høj effektivitet over et bredt omdrejningsområde takket være et symmetrisk design og lavt træghedsmoment.
  • Lang levetid: Optimal materialesammensætning og løbende forbedring af fremstillingsprocesserne.
  • Modularitet: Vores pumpekombinationer med krydsdesign åbner op for helt nye muligheder for skræddersyede løsninger. Sådan finder du den optimale pumpe til ethvert behov – typisk for Bosch Rexroth.

Kan man både reducere cyklustiderne og spare energi?

Absolut, med vores højeffektive indvendig fortandede tandhjulspumper – også for drivsystemer med variabel hastighed.

Lav inerti og konstant høj effektivitet er nøglen til bedre ydeevne og energieffektivitet. Dette er den perfekte løsning til drev med variabel hastighed – vores energieffektive alternativ til styring af spjæld. Takket være en intelligent kombination af en elmotor og en indvendig fortandet tandhjulspumpe sikrer et fortrængningsstyringssystem optimal effekt ved alle driftspunkter, samtidig med at energiforbruget reduceres betydeligt. På denne måde bidrager vores effektive og holdbare indvendig fortandede tandhjulspumper i høj grad til minimale cyklustider, optimal proceskvalitet og maksimal energieffektivitet.

Leder du efter endnu en fordel? Vores indvendig fortandede tandhjulspumpers støjsvage driftsprincip mindsker støjbelastningen på arbejdspladsen og sparer udgifter til lydisolering – ideelt til følsomme miljøer og til dit budget.

Tilbyder vi kompakte pumpeløsninger til højt tryk, høje hastigheder eller hyppige belastningsskift?

Absolut! Du kan blot kombinere vores indvendig fortandede tandhjulspumper med andre pumpetyper for at opnå større effekt og bedre energieffektivitet.

Vores indvendig fortandede tandhjulspumper er ikke kun alsidige i sig selv. Når de kombineres med andre pumpetyper, skaber de helt nye løsningsmuligheder for specifikke applikationer – især i forbindelse med højt tryk, høje hastigheder eller hyppige belastningsskift. Den kompakte PGH55-model er for eksempel meget populær. Denne robuste og støjsvage dobbeltpumpe har et kompakt design og imponerer ikke blot med sin konstante, pulsationsfattige slagvolumen, men også med sit brede viskositets- og omdrejningsområde. Fleksibiliteten er næsten ubegrænset: Alle udformninger og nominelle størrelser kan kombineres frit med hinanden, herunder med andre indvendig fortandede tandhjulspumper, vingepumper eller radialstempelpumper.

Kan man finde den perfekte pumpe på under 2 minutter?

Det kan du tro! Besøg vores hjemmeside med Rexroths pumpeguide!

Med vores valgværktøjer til indvendige fortandede tandhjulspumper kan du få et passende udvalg til din applikation ved blot at indtaste nogle få kriterier. Du skal blot angive driftspunkterne (OP) og volumenstrømmen og derefter vælge enten et system med variabel hastighed eller en pumpe med konstant hastighed som en yderligere parameter. Også typisk for Rexroth: et direkte link til Rexroth Store, hvor man blandt andet kan downloade CAD-data.

Indvendig fortandede tandhjulspumper fra Bosch Rexroth er det rette valg, når det gælder alsidige anvendelsesmuligheder, optimal ydeevne og energieffektivitet. De er kompakte, robuste, støjsvage og kan kombineres fleksibelt – uundværlige egenskaber for dynamiske og pålidelige processer med minimale samlede omkostninger. Typisk Bosch Rexroth.

Vores indvendig fortandede tandhjulspumper i produktkataloget

Kan vi tage et nyt kig på jeres system?

Absolut! Kontakt vores salgsteam nu.

Kontakt os