1. Home
  2. Blog
  3. Hydrauliske legender – Multistation-manifolds
HSR-multistation-manifolds fra Bosch Rexroth danner grundlaget for kompakte og kraftfulde hydrauliske styringer
HSR-multistation-manifolds fra Bosch Rexroth danner grundlaget for kompakte og kraftfulde hydrauliske styringer
Industrihydraulik

Modulær opbygning, økonomisk styring

HSR-multistation-manifolds danner grundlaget for kompakte og kraftfulde hydrauliske styringer.
Et stadig større produktudvalg, kortere projektvarigheder, skærpede sikkerhedskrav og stigende omkostningspres – hydrauliske styringer skal implementeres mere effektivt end nogensinde før. Uanset om det drejer sig om design, indkøb eller projektledelse: Der er brug for løsninger, der både er fleksible i deres funktion og standardiserede. Det er netop her, at kontrolpanelerne i HSR-serien fra Bosch Rexroth kommer ind i billedet som en skalerbar løsning til industriel hydraulik. Fem konkrete spørgsmål – og vores svar – fremhæver fordelene:

Hvordan kan hydrauliske styringer udformes individuelt og økonomisk?

Det er nemt med vores modulære HSR-multistation-manifolds.

HSR-multistation-manifolden er en modulær bundplade til opbygning af kompakte hydrauliske styringer. De kan kombineres fleksibelt med elementer fra et bredt udvalg af standardkomponenter i stablede eller vertikalt sammenkoblede konfigurationer. Dette gør det muligt at udvikle skræddersyede hydrauliske styringer baseret på et klart defineret, standardiseret konstruktionsprincip. HSR-multistation-manifold fås også i følgende udgaver:

  • i nominelle størrelser fra NG6 (Cetop3) til NG25 (Cetop8)
  • i forskellige tilslutningsstørrelser og -positioner
  • med indbyggede måletilslutninger
  • i forskellige belægninger
  • med mulighed for yderligere boring

HSR-multistation-manifolds er særligt velegnede til applikationer med høj funktionel tæthed, mange forskellige varianter og begrænset monteringsplads.
Fordelen ved modulært paneldesign: Tilpasningen sker gennem standardiseret funktionskonfiguration – ikke ved at omkonstruere den hydrauliske styreblok. Dette mindsker arbejdsbyrden til engineering og øger gentagelsesværdien i hele projektet. Samtidig gør standardmodulerne det nemmere at administrere varianter, vedligeholdelse, reservedelslageret og fremtidige udvidelser.
Vi er derfor med til at sikre, at vores kunder kommer hurtigere i mål med deres ambitioner. Bæredygtig optimering af livscyklusomkostningerne.

Er der mulighed for at få de modulære hydrauliske styringer fra en enkeltstyksproduktion?

Absolut. Hydrauliske styringssystemer baseret på HSR-multistation-manifolds kan leveres i alle mængder – takket være vores omfattende modulære system af standardhydraulikkomponenter.

Dette er baseret på en standardiseret portefølje af kontrolpaneler, mellempaneler og ventiler. Den applikationsspecifikke konfiguration muliggør skræddersyede løsninger til både seriemaskiner og specialmaskiner. I stedet for at omdesigne hvert enkelt styringssystem fra bunden opbygges funktionerne ved hjælp af en modulær opbygning. Dette giver teknisk fleksibilitet og omkostningseffektiv reproducerbarhed med et overskueligt arbejde med engineering.
En anden fordel: Alle konfigurerede hydrauliske styringssystemer gennemgår en hydraulisk test på anlægget. Funktioner, trykniveauer og koblingslogik kontrolleres, inden de integreres i maskinen. Dette mindsker risikoen ved idriftsættelsen og giver planlægningssikkerhed for indkøb og projektledelse – selv ved enkeltstyksproduktion.

Er hydrauliske styringer i HSR-seriens paneldesign også velegnede til trange monteringspladser?

Absolut. Den høje effekttæthed i bundpladerne og den lodrette stabling af modulerne muliggør kompakte styringssystemer med flere parallelle ventilstationer.

Takket være det gennemprøvede stabelkonstruktionsdesign er de enkelte funktionsmoduler stablet lodret. På denne måde kan der opstilles op til 10 ventilstationer ved driftstryk på op til 350 bar – hver med separate forbrugerforbindelser og fælles tryk- og tankkanaler.
I stedet for at fordele funktionerne via separate ledninger og eksterne rør er de samlet i en overskueligt opbygget styreblok med et modulært design. Dette reducerer det nødvendige installationsareal, minimerer antallet af grænseflader og gør styringssystemet mere overskueligt. Dette modulære designprincip egner sig også til applikationer med højeffektive krav og begrænset monteringsplads. Med "kompakt" menes her altså ikke færre funktioner, men snarere større integration på et givet areal – med en veldefineret struktur og høj effekttæthed.

Kan man ved hjælp af HSR-multistation-manifolds implementere en lang række hydrauliske funktioner på en systematisk og sikker måde?

Det modulære design giver naturligvis også mulighed for komplekse funktionsvarianter, samtidig med at der tages højde for maskinspecifikke sikkerhedskrav.

Ud over standardversionen kan HSR-multistation-manifolds udstyres med forskellige funktionelle tilvalg. Disse omfatter eksempelvis integrerede trykbegrænsningsfunktioner (P → T), trykadskillelse efter de enkelte stationer eller trykreduktion ved indløbet. Særlige funktioner kan også realiseres ved hjælp af passende kombinationer af mellemplader og ventiler, herunder:

  • Mekanisk og elektrisk styrede trykreduktionsfunktioner
  • Strømstyring og reguleringsfunktioner
  • Trykbegrænsning og aflastning på pumpesiden
  • Funktioner til holdning af last og sænkebremse
  • Positionsstyret afbryder- og aflastningsfunktion
  • Sædeventil funktioner
  • Proportionalt styrede og regulerede retningsstyreventiler
  • Tryksensorer

Antallet af ekstra eksterne komponenter eller komplicerede slanger reduceres. Dette forenkler udformningen af komplekse hydrauliske kredsløb – samtidig med at den høje driftssikkerhed opretholdes.
Godt at vide: Alle styreenheder baseret på HSR-multistation-manifolds kan i kombination med det elektriske styringssystem pålideligt opfylde maskinspecifikke sikkerhedskrav. Dette krav kræver korrekt udvalgte ventiler, f.eks. med indbygget overvågning af spindelpositionen eller tryksensorer i måleportene.

Hvordan fremskynder HSR-multistation-manifolden engineering af hydrauliske styringer?

Effektivt, ved hjælp af standardiserede moduler, digitale konfigurationsværktøjer og høj disponibilitet for konstruktionsdata.

Hydrauliske styringssystemer i form af mellempaneldesign kan udformes og konfigureres systematisk – med et minimum af gentagne itersationsrunder og høj planlægningssikkerhed allerede fra konceptfasen. Konfigurator til HSR-multistation-manifoldunderstøtter sammensætningen af de ønskede funktionskombinationer og leverer tekniske dokumenter såsom CAD-data og kredsløbsdiagrammer.
Kan du ikke finde den rigtige løsning til dig? Så skal du blot oplyse os de nødvendige parametre (monteringsplads, trykniveau, gennemstrømning, funktioner) – så finder vi det optimale kredsløbslayout til netop din applikation.

Sammenligning af hydrauliske styresystemer:

Rækkepladeopbygning vs. monoblok vs. enkeltforbindelse

Kriterier Modulær konstruktion med højeffektiv ydeevne (HSR) Monoblok – styreblok Enkeltventiler med udvendig rørføring
Modularitet Høj – kan stables modulært Lav – fast kanalstruktur Lav – ventilerne kan kombineres individuelt
Arbejde med engineering Lav reproducerbarhed som følge af standardisering Høj, bortset fra i visse varianter Højere niveauer opnås ved hjælp af individuelle rørføringer
Krav til bygningsareal Kompakt takket være lodret stabling Kompakt takket være skrueventiler Meget høj på grund af eksterne linjer
Udvidelsesmuligheder Blot ved hjælp af ekstra moduler Muligt under visse betingelser Det er muligt, men konstruktionsmæssigt kompliceret
Vedligeholdelse og service Udskiftning af enkelte mellemplader og ventiler Udskiftning af enkelte ventiler Udskiftning af enkelte ventiler er kun mulig ved at åbne rørføringen
Livscyklusomkostninger Lav gennem standardisering Meget lav Bedre gennem kompleksitet

HSR-multistation-manifolds kombinerer modulær fleksibilitet med omkostningseffektiv standardisering. De muliggør kompakte, højeffektive og gennemtestede hydrauliske styringer – lige fra enkeltmaskiner til serieproduktion. Som en højeffektiv industriel hydraulikløsning til krævende applikationer mindsker det typiske multistation-manifolddesign kompleksiteten, fremskynder engineering og sikrer planlægningssikkerhed gennem hele livscyklussen. Typisk Bosch Rexroth.

Kan vi tage et nyt kig på jeres hydrauliksystemer?

Selvfølgelig! Kontakt vores salgsteam nu.

Kontakt os

Ofte stillede spørgsmål og ordliste

Hvad er HSR-multistation-manifolds?

HSR-multistation-manifold er modulært basiselement til hydrauliske styringer i et paneldesign (højdestabling). De muliggør en systematisk integration af flere ventilstationer i en kompakt, modulær hydraulisk styreblok.

Hvilke applikationer er kontrolpanelerne i HSR-serien velegnede til?

HSR-multistation-manifolds anvendes blandt andet i presser, sprøjtestøbemaskiner til plast, værktøjsmaskiner og inden for specialmaskinbygning – overalt, hvor der er behov for kompakte og kraftfulde hydrauliske styringer med modulær opbygning.

Er HSR-multistation-manifolds egnede til enkeltstyksproduktion?

Ja. Takket være deres modulære design kan hydrauliske styringssystemer baseret på HSR-multistation-manifolds implementeres og konfigureres på en økonomisk måde og leveres fuldt funktionstestede, selv som enkeltstående enheder, f.eks. til en specialmaskine.

Hvad er fordelene ved konfiguratoren til HSR-multistation-manifold?

Konfiguratoren understøtter struktureret konstruktion af hydrauliske styringer og leverer CAD-data og kredsløbsdiagrammer til direkte integration i konstruktionen og maskinen. Dette reducerer dit arbejde med engineering betydeligt og sparer dig tid og penge.

HSR-multistation-manifolds

Bundplader til opbygning af modulære hydrauliske styringssystemer i multistation-manifoldkonstruktioner.

Design med flere stationer

Konstruktionsprincip for hydrauliske styringer, hvor flere ventiler eller funktionelle elementer er anbragt oven over hinanden og forsynes samlet via integrerede tryk- og tankkanaler.

Design med lodret stabling

Stabling af ventil- og mellemplademoduler for at øge funktions- og effekttætheden.

Hydraulisk fordelerventil

Kompakt enhed til styringssystemet for tryk, gennemstrømning og retningsfunktioner i hydrauliksystemer.

Ventilstation

Enkeltstående funktionspunkt på en rækkeplade med separate forbrugerforbindelser.

Størrelse (NG)

Standardstørrelse på en hydraulisk komponent.

Trykbegrænsningsfunktion (P→T)

Funktion til at begrænse systemtrykket ved at lede det over i beholderen.

Overbelastningsventil

Ventil til sikker lastkontrol ved udkragende eller kørende laster.

Enkeltstyksproduktion

Fremstilling eller levering af et enkelt stykke uden serieproduktion.

Livscyklusomkostninger

De samlede omkostninger ved en løsning, der dækker planlægning, drift, vedligeholdelse og reservedele.