1. Home
  2. Blog
  3. IO-Link-ventiler, det perfekte valg
Retningsventiler med høj reaktion
Retningsventiler med høj reaktion
Industrihydraulik

IO-Link-ventiler, det perfekte valg

Det italiensk-schweiziske firma, ST BlowMoulding, har specialiseret sig i design, fremstilling og installation af maskiner til ekstrudering og blæsestøbning over hele verden. De valgte Bosch Rexroths IO-Link-ventiler til at designe den første "Made in Europe" maskine til ekstrudering og blæsestøbning udstyret med denne teknologi.

Det åbne standard IO-Link gør det muligt let og pålideligt at tilslutte de hydrauliske ventiler og sensorer uden at skulle gribe ind i processtyringen. Der er mange fordele ved IO-Link-ventilerne, herunder reducering af elektromagnetisk interferens og mange måder til digital hentning af driftstilstande og diagnostiske oplysninger. Disse data giver præcise oplysninger om driften af deres komponent og deres grad af slid, hvilket muliggør forbedret pålidelighed og øget brugbarhed.

Vi går forrest

ST BlowMoulding valgte de dynamiske ventiltyper 4WRPEH og 4WRLE med IO-Link-grænseflade til at styre de hydrauliske akser, der udgør maskinens kerne. Rexroth er den første hydraulikproducent, der udstyrer analoge, proportionale 4WRPEH-reguleringsventiler med IO-Link-grænseflade. Ekstrudering og justering af formens tykkelse, lukning af pressen og det dynamiske PWDS-reguleringssystem styres alle i IO-Link.

"Vores IO-Link-ventiler er en alternativ løsning til traditionelle analoge ventiler" siger Stefano Peschiaroli, Sales Product Manager Industrial Hydraulics hos Bosch Rexroth i Italien. "Forenkling af ledningsnet, reduktion af elektromagnetiske forstyrrelser og muligheden for mere omhyggelig overvågning af maskinens drift sparer tid og penge, hvilket er en garanti for større produktkvalitet og stadig højere ydeevne".

Retningsventiler med høj respons

Pilotstyrede ventiler af typen 4WRLE er reguleringsventiler med høj respons og spolepositionsfeedback, med indbygget elektronik i den nye serie-4X, et øget temperaturområde og et mere robust design, der giver mere modstandsevne mod mekaniske stød og vibrationer, hvilket betyder, at de er velegnet til en lang række krævende, lukkede anvendelser. 4WRPEH-ventiler reagerer hurtigt, med minimal hysterese og udmærker sig godt i lukkede anvendelser.

"Fordelene ved en 'gennemført digital' maskine er mange" siger Marco Boracchi, ekspert hos ST BlowMoulding. "Vi har besluttet at iværksætte denne omstilling for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra virksomheder orienteret mod Industri 4.0. Resultaterne af de tests, der er udført på maskinen, er mere end positive. Vores mål er at fjerne elektromagnetisk interferens og øge produktiviteten."

Du kan finde ud af mere om IO-Link-ventiler ved at klikke her.