1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X – 2-vejs cartridgeventiler
LC_8X – 2-vejs cartridgeventil
LC_8X – 2-vejs cartridgeventil
Industrihydraulik

Den nye LC_8X 2-vejs: Klare svar på dine udfordringer inden for fluidteknologi

I en verden, hvor effektivitet og ydeevne er afgørende, er vi konstant på udkig efter løsninger, der virkelig bringer os fremad. Men hvor ofte rammer en teknologisk innovation plet og opfylder vores mest presserende behov?

Med den nye LC_8X 2-vejs cartridgeventil beviser Bosch Rexroth endnu en gang, at vi lytter og leverer. Denne innovative hydraulikventil er et levende bevis på vores filosofi: klare svar på konkrete udfordringer – designet til at gøre dit daglige arbejde lettere, mere kraftfuldt og mere bæredygtigt.
Vi ved, at du har specifikke spørgsmål, når det drejer sig om nye komponenter til dine hydrauliksystemer. Derfor har vi samlet de vigtigste og hyppigst stillede spørgsmål om LC_8X – og givet klare, direkte svar.

Tilbyder vi enkle løsninger til fremtidens hydraulik?

Absolut – vores innovative LC_8X 2-vejs cartridgeventiler.

Med den nye LC_8X 2-vejs cartridgeventil sætter Bosch Rexroth endnu en gang den tekniske standard inden for logikventiler. Den lever op til påstanden "Next Level to Perfection" og åbner for et endnu bredere udvalg af applikationer til maskin- og anlægsteknik – med talrige ydelsesforbedringer og et betydeligt optimeringspotentiale.
Uanset om det drejer sig om high-flow applikationer med store volumener eller finjusteringsopgaver, der kræver præcis styring – LC_8X er en teknologisk førende allrounder.
Den gør det muligt for brugerne at implementere en lang række retnings-, tryk- og kombinationsfunktioner op til 450 bar lettere, mere robust og med højere ydelse. Bosch Rexroth udnytter fuldt ud de nuværende teknologiske muligheder for at maksimere kundernes fordele gennem innovation og for at sætte nye standarder for ydeevne, energieffektivitet, forenkling og holdbarhed.

Tilbyder vi ventiler, der er nemme at udskifte?

Selvfølgelig – vores LC_8X 2-vejs cartridgeventil er fuldt kompatibel med eksisterende produkter.

Udviklingen af LC_8X er en fortsættelse af LC-2X-, LC-6X- og LC-7X-serierne og er fuldt kompatibel med disse tidligere modeller.
Det betyder: Eksisterende dæksler kan genbruges – det sparer ressourcer og reducerer ombygningsarbejdet.
En direkte udskiftning med den nye generation er mulig uden problemer takket være fuld kompatibilitet. Selv til komplekse funktioner kan eksisterende mellemplader fortsat bruges – med ekstra ydeevne.
Denne bagudkompatibilitet kombineret med den nye standardstempeltætning, der gør yderligere mellemplader unødvendige i mange tilfælde, forenkler migration og integration i eksisterende hydrauliksystemer betydeligt – og beskytter din investering.
Desuden er den nye LC_8X kompatibel med alle tidligere LFA.7X-logikdæksler.

Kan vi tilbyde ventiler med minimalt energitab?

Naturligvis – vores LC_8X 2-vejs cartridgeventiler reducerer tryktabet med op til 60 %.

Energieffektivitet er en nøglefunktion i LC_8X.
Takket være det flowoptimerede design, der er udviklet ved hjælp af avanceret simuleringsteknologi, er tryktabet reduceret med op til 60 % sammenlignet med den tidligere LC-7X-serie.
Minimering af tryktab betyder mindre varme, reduceret kølebehov og generelt forbedret energieffektivitet.
Det nye friktionsoptimerede stempeldesign A_F og den standardiserede integrerede glidertætning forhindrer intern lækage, minimerer hydraulisk effekttab og reducerer energiforbruget.

Resultatet: betydelige effektivitetsgevinster, lavere energibehov, reduceret CO₂-udledning – LC_8X er den energieffektive arbejdshest inden for hydraulik.

Kan vi hjælpe dig med at reducere nedetid?

Absolut – LC_8X øger systemets disponibilitet gennem nem installation og øget robusthed.

LC_8X er konstrueret til høj holdbarhed og optimal disponibilitet.
Et nyt tætningskoncept til radial tætning øger robustheden mod overløb forårsaget af trykspidser og forhindrer ekstern lækage. Selv hvis den installeres i en ugunstig drejet position, opnår den højere effektivitet end 7X-serien.
Den nye integrerede standardglidertætning forhindrer spaltefiltrering, og alle ventilkomponenter er designet til driftstryk på op til 450 bar – hvilket sikrer tæthed og funktionalitet selv efter 10 millioner belastningscyklusser ved maksimal koblingseffekt.
Brugervenlighed starter med udpakningen: Et nyrevideret emballagekoncept for fremtidig emballage er baseret på genbrugte plastkomponenter og vil derfor visuelt skifte fra hvid til sort.
Demonteringsrillen og udtrækshjælpen på hylsen letter desuden vedligeholdelsen.
Gennem standardisering af ventilkonceptet forenkles projektplanlægning, konstruktion, montage og vedligeholdelse – hvilket reducerer procesomkostningerne, forkorter leveringstiderne og minimerer nedetiden.

Med den nye LC_8X 2-vejs cartridgeventil omdefinerer Bosch Rexroth endnu en gang det nyeste inden for logikventiler og maksimerer kundeværdien på vejen til perfektion.
Den omfattende videreudvikling af den globalt succesfulde forgængermodel LC_7X sætter nye standarder for ydeevne, energieffektivitet, forenkling og holdbarhed – samtidig med at den fulde kompatibilitet med den tidligere serie opretholdes, og der tilbydes en mere attraktiv listepris for standardmoduler.