I træforarbejdningsbranchen er fokus rettet mod den bedst mulige anvendelse af råvarer, høj produktivitet og effektivitet. Aquitaine Electrique designer, implementerer og moderniserer produktionslinjer på savskærerier med det mål løbende at forbedre disse aspekter.
Bosch Rexroths servoventiler kan bruges på alle trin i opskæringen af træ og er i øjeblikket installeret på et stort antal maskiner, herunder endestop, plan-reducermaskiner, mobile savværk, kantsave og mere. Servoventilerne bruges såvel på nye savlinjer som på linjer, der er ved at blive opgraderet.
Blandt fordelene ved vores tilsluttede ventiler er, at de indeholder integreret digital aksestyring (IAC-Multi-Ethernet), som aktivt styrer akserne uafhængigt af maskinstyringen ved hjælp af separat bevægelsesfunktionalitet og behandler data fra forskellige sensorer, der kan tilsluttes direkte.
Hver ventil er lokalt forbundet med det generelle strømforsynings- og kommunikationsnet. Der behøves kun ganske korte kabler, hvor man tidligere skulle have forbundet hver af ventilerne til styreskabet. Når man tænker på, at en savlinje ofte indeholder snesevis af akser, er det klart, hvordan denne forenkling i ledningsføringen i høj grad kan reducere opsætningstiderne. Når kabellængderne og kablerne reduceres, får vi også færre udfordringer i form af forbindelsesfejl, tab af signal eller beskadigede kabler, hvilket i høj grad øger pålideligheden.
En multi-ethernet-grænseflade og en unik IP-adresse for hver servoventil gør det let for Aquitaine Electrique at identificere dem og foretage fjernfejlfinding via et VPN-modul. Hver enkelt ventils tilstand kan identificeres, og problemer løses meget præcist.
"Efter 3 års brug har vi valgt at forlænge integrationen af de ventiler, der er tilsluttet vores forskellige linjer, og helt opgive brugen af ventiler, hvor der ikke indgår en integreret aksestyring. De nye ventiler har gjort det muligt for os at gøre store fremskridt både hvad angår opstartstider og eftersalgsservice."
– Patrick Dziura, Director i Aquitaine Electrique
Tilslutningsmulighed er afgørende i udviklingen af en fleksibel produktionsmodel, hvor der er hyppige ændringer i efterspørgslen. Kunder har kun behov for en enkelt reserveventil. Hvis det er nødvendigt, kan de bruge ventilen på en hvilken som helst akse, og den kan på få øjeblikke fjernprogrammeres af Aquitaine Electrique.
Du kan finde ud af mere om tilsluttede ventiler Klik her .