Hvordan den modulære ventilplatform RM Global optimerer engineering, pladsbehovet og driften af hydrauliske arbejdsfunktioner i terrængående køretøjer.
Uanset om der er tale om en borerig, en skovbrugsmaskine, en betonpumpe, en teleskoplæsser eller en mobil- eller lastbilmonteret læsserkran: Kravene til arbejdshydraulikken i terrængående maskiner bliver stadig større. Producenter af mobile arbejdsmaskiner efterspørger fleksible løsninger, der kræver begrænset plads, er nemme at konfigurere og samtidig er energieffektive. Gode nyheder: For styreventiler med Load-Sensing opfyldes disse krav med den nye RM Global-ventilplatform fra Bosch Rexroth.
Den innovative designløsning: en modulær styreblok med op til 24 ventilmoduler, som kan kombineres fleksibelt uden behov for en separat adapterplade takket være det fælles flangemønster. Andre komponenter omfatter indløbselementet til den variable pumpe, en omstillingsaksel til pumpeledningen samt forskellige endeplader.
Hvad er den store fordel ved den modulære tilgang? De standardiserede ventilmoduler med klart definerede grænseflader mindsker afvigelser og systemets kompleksitet. Den tilhørende onlinekonfigurator sikrer også tidsbesparelser, da den digitalt viser alle komponenter og tilvalg og ikke blot leverer 3D-modellen, men også den tekniske dokumentation.
Desuden imponerer RM Global-modulær systemet også på det energimæssige plan: Sammenlignet med den tidligere M4-serie er det lykkedes at reducere den interne lækage med op til 20 %. Sammen med de strømningsoptimerede rørføringer og det forhøjede maksimale tryk på 420 bar falder energiforbruget i terrængående anlægsmaskiner så markant – samtidig med at den høje systemydelse opretholdes – at det i nogle tilfælde er muligt at anvende mindre cylindre og redskaber. Dette medfører en yderligere reduktion af de samlede omkostninger for OEM-producenten.
Den modulære ventilplatform RM Global byder på en række attraktive ekstrafordele i form af værdiskabende funktioner, der øger betjeningskomforten og maskinens effektivitet. Her er et udvalg:
RM Global tilbyder endnu større effektivitet og præcision i styringen i kombination med den elektroniske pumpestyring eOC (electronic Open Circuit). I denne systemløsning er pumpen og ventilen perfekt afstemt, hvilket muliggør kraftfulde samlede systemer med præcise bevægelsesforløb og reduceret energiforbrug.
Alle, der ønsker at gøre integrationen endnu nemmere, vil blive glade for den nye indbyggede elektronik (OBE). EHS4 til 12- og 24-volts elektriske systemer har en sensoropløsning på 5 µm og understøtter moderne kommunikationsstandarder som CANopen og J1939.