Et vindende produkt! Det er ikke kun vores kunder, der elsker Smart Flex Effector - vores innovative kompensationsmodul er også en vinder blandt flere og flere ekspertjuryer. Efter at have modtaget Best of Industry Award 2022 og blevet udnævnt til Product of the Year 2023, har den nu også vundet den prestigefyldte Hermes Award.
Hannover Messen's Teknologiske Innovationspris, understøttet af delstaten Niedersachsen og Forbundsministeriet for Uddannelse og Forskning, er blevet uddelt siden 2004 og er en af verdens mest prestigefyldte teknologipriser. Smart Flex Effector's succes understreger dens vigtighed og innovative karakter. Den er også blevet rost af nøglepersoner - prisen blev overrakt af Bettina Stark-Watzinger, forbundsminister for uddannelse og forskning, under tilstedeværelse af forbundskansler Olaf Scholz.
Smart Flex Effector er et sensorbaseret kompensationsmodul (end effector), der giver robotter samme føling som en menneskehånd. Dette er muligt takket være en kombination af sensorer og uafhængig kinematik i seks frihedsgrader. Hvis leddelte eller lineære robotter er udstyret med denne kombination, kan de "sanse" objekter ved at røre ved dem og videregive information om deres position til styresystemet til aktiv kompensation.
Med denne realtidsinformation kan adskillige produktionsprocesser gøres transparente og optimeres. Fejl- og afvisningsraten minimeres permanent. Desuden kan processer, som var svære eller endda umulige at mestre, automatiseres på en økonomisk måde. Typiske applikationer omfatter præcisionsmontage og håndtering med vægte op til 6 kg og et maksimalt belastningsmoment på 15 Nm. Smart Flex Effector egner sig også til samarbejde mellem menneske og robot.