Hvordan er det muligt at bringe typiske presse- og sammenføjningsprocesser ind i produktionslinjen lige ud af som er både transparente og plug and play? Fremtidens fabrik starter nu!
Har du nogensinde designet, konfigureret og programmeret et subsystem til presseapplikation, sammenføjning, formpresning, inspektion eller test? Så er du sikkert også klar over den tid, det tager, og de mange mulige fejlkilder, før produktionen endelig kan starte. Tænk hvis du kunne vise det røde kort til de omkostningstunge dele af teknikken og bestille dine applikationer skræddersyet som en komplet løsning med automatisk idriftsættelse og grafisk oprettelse af processerne? Tag det næste skridt mod fremtidens fabrik med Bosch Rexroth, og brug vores Smart System værktøjskasse til presse- og sammenføjningsapplikationer!
Undersystem til en bred vifte af applikationer: Smart Function Kit til presnings og sammenføjningsapplikationer kombinerer det mekaniske, eldelen og softwaren i en færdig plug and produce-løsning.
Smart Function Kit til presning er en komplet pakke med mekanik, el og software, der bestilles med et enkelt materialenummer og leveres pakket med installeret betjeningssoftware. Under installationen fører en helt enkel guide dig gennem idriftsættelsesprocessen. Selve procesoprettelsen går også som en leg: Via den intuitivt betjente web-HMI kan processen konfigureres ved at trække færdiglavet funktionsblokke hen i programmeringsvinduet, som så kun skal udfyldes med de relevante parametre.
Vil du vide, hvilke processer du nu kan forenkle radikalt?
Ved hjælp af de forberedte funktionsblokke er forbindelsen til linjestyringen lige så let som dataudvekslingen via OPC UA. Den allerede installerede softwarepakke sikrer, at plug and produce-subsystemet kan bruges med det samme, hvilket forkorter time-to-market markant. For optimal gennemsigtighed under driften kan proces- og statusinformation ses på dashboardet – inklusiv straks-visning af kraft-forskydningskurven og visning af evalueringsresultatet (OK/NOK). Der er også sikret sporbarhed, da Smart Function Kit gemmer alle procesdata, inklusiv kvalitetsvurdering i en intern database.
Oplev Smart Function Kit til presning i videoen:
Når alt kommer til alt, hvad kan Smart Function Kit udrette for din produktion? Vores erfaring siger, at det tidsmæssigt kan spare op til 80 procent. Og det er langtfra alt. Sammen med den guidede idriftsættelse og den enkle programmering, inklusiv procesevalueringen, forkortes time-to-market også. Og Fremtidens Fabrik kommer et trin tættere på! Mit tip: Start smart nu, og opnå langsigtede fordele!