1. Home
  2. Blog
  3. STO-manifolds: Funktionel sikkerhed på en enkel måde
STO-manifolds fra Bosch Rexroth til funktionel sikkerhed i hydrauliksystemer i henhold til ISO 13849 op til Cat 4 PLe.
STO-manifolds fra Bosch Rexroth til funktionel sikkerhed i hydrauliksystemer i henhold til ISO 13849 op til Cat 4 PLe.
Industrihydraulik

Funktionel sikkerhed på en enkel måde

Implementering af funktionel sikkerhed i henhold til ISO 13849 er en af de største udfordringer inden for maskinteknik. Især inden for hydraulik medfører komplekse sikkerhedsvurderinger, specialkonstruerede løsninger og omfattende valideringer ofte lange projektforløb og høje omkostninger. Der er derfor behov for løsninger, der radikalt forenkler processen uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det er netop her, de nye STO-manifolds (Safe Torque Off) STOM fra Bosch Rexroth kommer ind i billedet – en banebrydende, standardiseret løsning.

STO-manifolds (STOM) er out-of-the-box-løsningen til effektiv implementering af maskinsikkerhed inden for hydraulik. Hvordan sikrer disse standardkomponenter sikkerhed på højeste niveau uden at øge indsatsen til engineering? Fire spørgsmål, fire klare svar.

Kan funktionel sikkerhed inden for hydraulik implementeres hurtigt, nemt og pålideligt?

Selvfølgelig. Med vores STO-manifolds (Safe Torque Off) STOM.

Disse manifolds eliminerer den kompleksitet, der normalt er forbundet med at overholde kravene i henhold til ISO 13849. I stedet for at investere i tidskrævende engineering, komplicerede vurderinger og dyre valideringer vælger du blot en passende variant fra vores standardiserede portefølje.

STOM-serien tilbyder:

  • Forudkonfigurerede og forhåndsvaliderede sikkerhedsfunktioner op til det højeste sikkerhedsniveau, Cat 4 PLe – certificeret af DGUV (eksternt testorgan for maskinsikkerhed).
  • Nem udvælgelse baseret på fire parametre:
    tryk, gennemstrømning, sikkerhedsniveau og krævede funktioner.
  • Omfattende dokumentation, herunder valideringsberegninger og installationsvejledning.

Den afgørende fordel:

Den enorme arbejdsindsats i forbindelse med projektplanlægning, design, montage og sikkerhedsvurdering reduceres drastisk. Brugerne melder om en markant reduktion i den tid, der bruges på sikkerhedsrelateret engineering, sammenlignet med specialfremstillede løsninger.

Er det muligt at integrere vigtige sikkerhedsfunktioner som STO, SDE og SLS i én blok?

Absolut. STOM-manifolden er udviklet til at samle de tre centrale hydrauliske sikkerhedsfunktioner i én enkelt, kompakt komponent:

  • Safe Torque Off (STO): En tokanals, positionsovervåget afspærringsventil sikrer en sikker afbrydelse af den hydrauliske strømforsyning og en lækagefri nedlukning af hele maskinområder eller systemer på under 300 ms.
  • Sikker dekompression (SDE): Efter nedlukning udlignes trykket i udløbsledningen på en kontrolleret måde. Dobbelte bypass-ventiler sikrer hurtigere trykudligning.
  • Safe Limited Speed (SLS): Det samme bypass-kredsløb kan anvendes til forkompression. Dette minimerer trykstød ved åbning af hovedventilerne, hvilket forlænger komponenternes levetid, reducerer støj og muliggør sikker idriftsættelse.

Denne høje grad af funktionsintegration mindsker behovet for eksterne komponenter og rørføringer, hvilket øger overskueligheden og pålideligheden af det samlede system.

Garanterer disse manifolds maksimal anlægssikkerhed, selv ved høje tryk?

Absolut. STOM-løsningerne er udviklet til at sikre hurtige og sikre nedlukninger, selv under krævende driftsforhold.

I de fleste driftsforhold opnås der målte lukketider på under 300 ms. En praktisk test viste for eksempel en lukketid på under 250 ms ved et systemtryk på 75 bar. Jo højere systemtrykket er, desto hurtigere lukker styreblokken.

Disse hurtige reaktionstider er afgørende for at minimere farerne i en nødsituation og sikre den bedst mulige sikkerhed på anlægget. Pålideligheden bygger på gennemprøvet ventiltteknologi fra Bosch Rexroth, der er optimeret til kravene inden for funktionel sikkerhed. En galvaniseret overflade sikrer desuden langvarig korrosionsbeskyttelse.

Kan arbejdsbyrden i forbindelse med idriftsættelse, vedligeholdelse og reservedelsstyring gennem hele maskinens levetid minimeres med STOM-løsningen?

Helt sikkert. Gennem konsekvent standardisering. Valget foretages ganske enkelt ved hjælp af et materialenummer fra databladet.

Da alle nominelle størrelser anvender identisk elektrisk styring, forenkles idriftsættelse og reservedelsstyring betydeligt.

Kompatibilitet med mineralolier (HLP) og flammehæmmende væsker (HFC, HFDU) muliggør desuden fleksibel eftermontering i eksisterende systemer. Fra design til installation og fra drift til vedligeholdelse – STOM-manifolds reducerer kompleksiteten og livscyklusomkostningerne, minimerer produktionsafbrydelser og øger dermed produktiviteten.

Sammenligning: STOM kontra skræddersyet udvikling

STO-manifolds (STOM) Specialdesign, engineering og
gennemførelse af den hydrauliske løsning
Arbejde med engineering Minimalt på grund af standardudvalg Meget højt, specialdesign
Sikkerhedsvurdering Færdigudviklet og forhåndsvalideret Komplekst, tidskrævende, høj risiko
Tid til idriftsættelse Betydeligt forkortet Måneders udvikling og validering
Funktionsintegration STO, SDE og SLS i én blok For det meste separate komponenter og rørføring
Projektrisici og omkostninger Lave på grund af den testede standardopløsning Høje på grund af kompleksitet og individuel validering

STO-manifolds STOM gør implementeringen af funktionel sikkerhed i hydrauliksystemer enklere, hurtigere og mere pålidelig. De forener de højeste sikkerhedskrav med effektiviteten ved en out-of-the-box-løsning. Som standardiserede, forhåndsvaliderede komponenter mindsker STOM-blokkene engineering, fremskynder idriftsættelsen og skaber planlægningssikkerhed gennem hele livscyklussen. Typisk Bosch Rexroth.

Teknisk dokumentation

For at lette projektgennemførelsen findes der en omfattende dokumentation samt en driftsvejledning.

Valget af den passende STOM-variant er ligetil ved hjælp af materialenummeret fra databladet.

Mere information

Vil du se på funktionel sikkerhed med nye øjne?

Absolut! Kontakt vores salgsafdeling nu.

Kontakt os

Ordliste

STO (Safe Torque Off)

Sikker afbrydelse af drejningsmomentet eller sikker afbrydelse af strømforsyningen.

SDE (Safe Decompression)

Sikker og kontrolleret trykaflastning af systemkomponenter.

SLS (Safe Limited Speed)

Sikker hastighedsbegrænsning, der ofte anvendes ved indkøring.

ISO 13849

Den gældende standard for funktionel sikkerhed i sikkerhedsrelaterede dele af styringssystemer.

Cat 4 PLe

Den højeste sikkerhedskategori (kategori 4) og det højeste sikkerhedsniveau (PL e) i henhold til ISO 13849-standarden, hvilket angiver den laveste sandsynlighed for svigt.