1. Home
  2. Blog
  3. Success-CytroForce-DeltaTECH
Intelligent pladebearbejdning: DELTA-TECH sætter sin lid til CytroForce
Intelligent pladebearbejdning: DELTA-TECH sætter sin lid til CytroForce
Industrihydraulik

Intelligent pladebearbejdning: DELTA-TECH sætter sin lid til CytroForce

DELTA–TECH Group udvider sin kapacitet inden for pladebearbejdning med en banebrydende kantbukkemaskine. Kernen i det hele: den selvstændige servohydrauliske aktuator CytroForce fra Bosch Rexroth. Resultatet er en maksimal proceskvalitet og energieffektivitet på et minimalt areal.

Resumé:
DELTA–TECH Group har udstyret sin nye DLB 1500 BRDM kantbukkemaskine med den selvstændige servohydrauliske aktuator CytroForce fra Bosch Rexroth. CytroForce’s høje effekttæthed og nøjagtighed muliggør højpræcisionsformning af metalplade med en positioneringsnøjagtighed på 10 µm og en gentagelsesnøjagtighed på 5 µm. Takket være sit "energy-on-demand"-drev, der er baseret på Sytronix-teknologi, fungerer CytroForce energieffektivt. Ifølge kundedata reducerer det integrerede design energiforbruget med op til 80 %, og oliemængden reduceres med 90 %. Med CytroForce får DELTA–TECH fordel af et mere kompakt maskindesign, forenklet integration og lavere samlede omkostninger – lige fra konstruktion til drift og vedligeholdelse. Dette giver DELTA-TECH betydelige konkurrencefordele som virksomhed med fremstilling af maskiner.

Ny kantbukkemaskine med CytroForce

Den ungarske maskinindustri er kendt for sine pragmatiske og effektive løsninger på tekniske udfordringer. DELTA–TECH Group følger denne tradition både i sine kundemaskiner og i sin egen produktion. Et fremragende eksempel på denne typiske kombination af høj ydeevne og effektivitet er den innovative DLB 1500 BRDM kantbukkemaskine med en selvstændig servohydraulisk CytroForce-aktuator fra Bosch Rexroth, der anvendes til at udvide kapaciteten inden for pladebearbejdning på fabrikken i Győr.

„Med den servohydrauliske aktuator CytroForce har vi nået et nyt niveau inden for pladebearbejdning, hvad angår præcision, pladsbehov og energieffektivitet.“

Herman Lajos,
Salgsrepræsentant for industriel hydraulik, Ungarn, DELTA-TECH Group

Præcis og effektiv bearbejdning af metalplade

DELTA-TECH Group beskæftiger mere end 100 specialister på tre lokationer i Ungarn. Med design- og ingeniørteams, hvoraf de fleste har 30 eller flere års erfaring, udvikler DELTA-TECH avancerede løsninger til brancher som bilindustrien og energisektoren, med fokus på følgende områder:

  • Specialmaskiner
  • Komplette produktionslinjer
  • Værktøjsmaskiner og montagesystemer
  • Test- og kvalitetssikringssystemer

DELTA-TECH anvender de nyeste teknologier og maskiner til produktion af sine maskiner og systemer. Pladebearbejdningen foregår på de to produktionssteder i Bátonyterenye og Győr. Som supplement til produktionen af store formater og serier i Bátonyterenye er pladeproduktionen i Győr for nylig blevet udvidet med en egenudviklet laserskærerobot og den innovative kantbukkemaskine DLB 1500 BRDM med CytroForce.

 

Højpræcisions hydraulisk drev

Kantbukkemaskinen med CytroForce anvender DELTA-TECH til mere krævende bukkeopgaver. En af de vigtigste grunde til at vælge den selvstændige servohydrauliske CytroForce-aktuator er dens høje repeterbarhed. I pladebukkemaskiner er nøjagtigheden af det øverste værktøjs bevægelse en afgørende faktor. Selv en lille afvigelse i slaglængden på 0,07 mm i bukkeværktøjet kan have en betydelig indflydelse på processen og f.eks. ændre bukningsvinklen med op til 1°. De CytroForce-hydraulikaggregater, som DELTA-TECH anvender, understøtter de høje præcisionskrav inden for pladebukning med en positioneringsnøjagtighed på 10 µm og en repeterbarhed på 5 µm. Med den nye maskine kan DELTA-TECH bukke plader med en bredde på op til 1500 mm, hvor et servosystem med 4 aktuatorer fra Bosch Rexroth præcist styrer det indvendige pladestop.

 

Spændingsfri maskinramme

Som den næstvigtigste komponent for præcisionen i pladebukkemaskiner har DELTA-TECH udviklet en spændingsfri maskinramme, hvis optimale dimensioner er fastlagt ved hjælp af finit element-analyse (FEA). Dette minimerer værktøjets forskydning under maksimal belastning, men fjerner den ikke helt. Derfor måles rammens deformation desuden med en analog skydelære, og målingen overføres til Cybelec-softwaren, som styrer bukkemaskinen med henblik på kompensation.

 

Flere fordele uden en hydraulisk pumpestation

Den modulære CytroForce-servohydrauliske aktuator fra Bosch Rexroth er baseret på Sytronix-drevet med variabel hastighed og energiforsyning efter behov. Den er en styringsblok og en differential- eller tandemcylinder og er direkte forbundet med denne energieffektive enhed, der består af en servomotor og en hydraulikpumpe med konstant eller variabel slagvolumen. Alle hydrauliske komponenter og grænseflader er blevet optimeret med henblik på væskestrømning ved hjælp af de nyeste metoder.
Resultatet er et reduceret støjniveau og en høj ydeevne på et minimalt areal.

Sammen med tanken, sikkerhedsventilerne og sensorerne udgør CytroForce-modulerne en yderst kompakt og effektivt servohydraulisk aktuator med et lukket væskekredsløb. Derfor kræver kantbukkemaskinen med CytroForce kun 13 liter olie – det vil sige 90 % mindre oliemængde end et konventionelt hydraulikdrev med pumpestation og drøvlestyring.

 

"Power on demand" sparer op til 80 % energi

Den selvstændige CytroForce-hydrauliske aktuator leveres færdigkonfigureret som en "out-of-the-box"-løsning bestående af flowoptimerede standardmoduler. Takket være Sytronix-frekvensdrevet bruger CytroForce kun den mængde strøm, der er nødvendig i hvert trin af bukningscyklussen. Denne "power-on-demand"-tilgang betyder, at kantbukkemaskinen med CytroForce kun bruger 16 kWh strøm, hvilket resulterer i en energibesparelse på op til 80 procent for DELTA–TECH.

 

Plug & Produce med standarder

En anden fordel ved Bosch Rexroths CytroForce-løsning er det samlede drev- og styringskoncept, der bygger på en "plug & produce" tilgang. Dette omfatter en intelligent styreenhed med integrerede hydraulikfunktioner og standardiserede grænseflader. Takket være den rent elektriske tilslutning kan den forkonfigurerede servohydrauliske CytroForce-aktuator behandles som et elektrisk drev på styreniveau. Det er kun de elektriske komponenter og det overordnede styresystem, der skal tilsluttes.

Resultater i tal

Fordelene ved den selvstændige servohydrauliske aktuator CytroForce til kantbukkemaskinen hos DELTA-TECH Group er især tydelig ved sammenligning med et drøvlestyret hydrauliksystem med en separat enhed:

Parameter Konventionel hydraulik (med pumpestation og drøvlestyring) CytroForce
(selvstændig servohydraulisk aktuator)
Besparelser / Præcision
Olievolumen 180 liter 13 liter 93 % mindre
Strømforbrug pr. dag 80 kWh 16 kWh Op til 80 % mindre
Positionsnøjagtighed n / a 10 µm Høj
Repeterbarhed n / a 5 µm Meget høj
Data beregnet af Delta Tech.

Med den selvstændige servohydrauliske aktuator CytroForce som hydraulisk direkte drev sætter DELTA-TECH Group teknologiske og økonomiske standarder inden for pladebearbejdning – hvad angår repeterbarhed, pladsbehov og energieffektivitet.

Desuden minimerer den integrerede servohydrauliske CytroForce-løsning med elektrisk drev og indkapslet væskekredsløb maskinens samlede omkostninger over hele levetiden – fra enklere konstruktion og integration til omkostningseffektiv drift med lave krav til vedligeholdelse.

"Samarbejdet mellem DELTA-TECH og Bosch Rexroth viser, hvordan bukkeprocesser kan optimeres med moderne servohydraulisk drevteknologi," konkluderede Herman Lajos. "CytroForce forener kraft, præcision på mikrometerniveau, energieffektivitet og kompakt integration i en teknisk overbevisende løsning, der skaber langsigtet økonomisk merværdi for os som maskinproducenter og -operatører."

 

Ønsker du at modellere hydrauliske lineære bevægelser mere præcist og økonomisk og styrke din konkurrenceevne?

Kontakt vores eksperter

CytroForce – Ryk dine grænser

Bosch Rexroth løfter de hydrauliske lineærdrev til et nyt udviklingsniveau. Den revolutionerende CytroForce-løsning samler tidligere pladskrævende samlinger i en intelligent, kompakt akse, der er meget nem at integrere.

  • Forudkonfigureret og leveret hurtigt
  • Nem at bruge - kræver ingen ekspertise inden for hydraulik
  • Minimale samlede omkostninger og miljøvenlig
  • Optimeret driftssikkerhed takket være IoT-services

 

Ofte stillede spørgsmål og ordliste

om CytroForce-projektet hos DELTA – TECH

Hvilken funktion har CytroForce i bukkemaskinen fra DELTA-TECH?

CytroForce styrer bevægelserne i den nye DLB 1500 BRDM kantbukkemaskine præcist, kraftfuldt og energieffektivt.

Hvorfor valgte DELTA-TECH CytroForce?

De væsentligste årsager til at anvende den selvstændige servohydrauliske aktuator var den høje effekttæthed, gentagelsesnøjagtighed i µm-klassen og energibesparelser på op til 80 % kombineret med højere ydeevne, da man undgik at skulle anvende en ekstra hydraulikenhed.

Hvilke tekniske fordele har CytroForce?

Sytronix-drev med variabel hastighed til præcis og energieffektiv drift med "power-on-demand". Lukket hydraulisk kredsløb med lavt olieforbrug og indbyggede sensorer, der sikrer høj reguleringsnøjagtighed samt reduceret ressourceforbrug og vedligeholdelse. Fleksibel løsning: Der kan realiseres tre forskellige konfigurationer via standardgrænsefladen mellem styreblokken og cylinderen uden en ekstra flange: differentielcylinder, tandemcylinder eller synkroncylinder.

Hvilken rolle spillede Bosch Rexroth i projektet?

Bosch Rexroth hjalp DELTA-TECH under udvikling, konstruktion og integration af den servohydrauliske aktuatorløsning CytroForce.

Hvilke resultater opnår DELTA-TECH med CytroForce?

Højere procesnøjagtighed og energieffektivitet samt lavere driftsomkostninger inden for pladebearbejdning. Konkurrencefordele takket være CytroForce som en skalerbar basisteknologi med henblik på en mere kompakt, effektiv maskinkonstruktion med lav vedligeholdelse.

Hydraulisk pumpestation

Klassisk hydraulikforsyning med motor, tank og pumpe. Denne enhed er fuldt integreret i den selvstændige servohydrauliske aktuator CytroForce.

CytroForce

En kompakt servohydraulisk aktuatorløsning fra Bosch Rexroth med indkapslet hydraulik og integrerede sensorer til applikationer, der kræver høj effekttæthed, energieffektivt direkte drev og ren elektrisk styring. CytroForce-løsningen består af en kombination af motor og pumpe med en direkte monteret, flowoptimeret styreblok og en hydraulikcylinder.

Power-on-Demand / Energy-on-Demand

Et funktionsprincip, hvor der tilvejebringes præcis den effekt/energi, der kræves på hvert trin i cyklussen.

Finit element-analyse (FEA)

En simuleringsmetode til vurdering af deformationer og spændinger i komponenten med henblik på målrettet optimering af konstruktioner.

Lukket hydraulikkredsløb

Et hydrauliksystem med en lille tank, en markant reduceret mængde af olie og lave krav til vedligeholdelse. Vedligeholdelse af en CytroForce eller andre servohydrauliske akser (SHA) udføres ved hjælp af et specielt servicesæt og tager kortere tid end den regelmæssige smøring af en mekanisk aksel.

Hydraulikcylinder

Mekanisk lineær aktuator, der drives af hydrauliktryk og som genererer store kræfter.

Krafttæthed

Forholdet mellem den genererede kraft og den nødvendige installationsplads. I servohydrauliske akser, såsom CytroForce fra Bosch Rexroth, er krafttætheden særlig høj.

Positioneringsnøjagtighed / repeterbarhed

Parametre for præcisionen af en aktuators bevægelse: nøjagtig målpositionering og reproducerbar gentagelse.

Servohydraulisk aktuator (SHA)

Et lineært drev, der kombinerer en servomotors præcision med hydraulisk kraftoverførsel. En SHA genererer store kræfter på et lille areal og muliggør præcis bevægelseskontrol.

Manifold

En hydraulikkomponent, der styrer strømmen af olie og regulerer bevægelsesretningen, kraften og hastigheden.

Sytronix-drev

Servodrev med variabel hastighed, bestående af en servomotor og en hydraulikpumpe, som driver en forbruger (f.eks. en hydraulikcylinder) præcist efter behov. Basis for et lavt energiforbrug og en dynamisk reguleringsadfærd.