Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter alt, der vedrører opførelse af bygninger, anlæggelse af infrastruktur og industrifaciliteter, herunder tilhørende aktiviteter til slutningen af deres levetid. Bygge- og anlægsvirksomhed dækker også reparationer og vedligeholdelsesarbejde, arbejder i forbindelse med udvidelse, forlængelse og forbedring af et aktiv og eventuelt nedrivning, demontering eller nedlukning af samme.
I bygge-, anlægs- og infrastrukturbranchen kæmper man med stigende energiomkostninger og strenge emissionsstandarder, der skal overholdes. Det gælder om at holde et højt effektivitetsniveau, samtidig med at der skal tænkes på maksimal ydelse og præcision.
Du kan øge din effektivitet og samtidig reducere emissionerne ved hjælp af vores løsninger, der skræddersys til dine specifikke udfordringer.
WE MOVE.
Gummigeder og dumpers
Dumperen omstiller sin bredde til en stor gennemløbsmængde, når den rydder op i grusgrave, kulminer, stenbrud og underjordiske mineskakter. En gummiged med et skovlvolumen på op til 40 m³ flytter ubesværet bjerge. Hydrostatisk CVT-teknologi fås i forskellige versioner, for eksempel HVT (hydromekanisk variabel transmission), der giver gummigeden den dynamik, der er nødvendig for at accelerere og bremse i vanskeligt terræn. Og alt det i dieselmotorens optimale driftsområde.
Betonmaskineri
Betonblanderen siger ikke noget, men leverer ufortrødent friske byggematerialer til vejarbejdet eller byggepladsen. For at sikre at læsset af beton er blandet perfekt, når det ankommer, er det støjoptimerede, pålidelige komponenter og intelligente softwareløsninger fra Bosch Rexroth, der drejer blandetromlen. Bosch Rexroth pumper også byggematerialet pålideligt højere, længere og hurtigere.
Vejbyggeri
Vejtromler bruger deres vægt og bevægelse til at komprimere vejbelægningen. Det lukkede kredsløb for kørslen og vibrationsdrevet konverterer effektivt energitilførslen. Det kompakte design af Rexroth A4VG/32 og A10VG/10 pumper giver mere plads til komponenter til udstødningsgas efter behandling. Brolæggere og vejfræsere baner vejen for vores moderne infrastruktur. Bosch Rexroth leverer optimale elektroniske og hydrauliske løsninger til hydrauliske drev. Sammen med Rexroth-gear gør de hver arbejdsmaskine til et kraftcenter med kontinuerlig og præcis bevægelse fremad.
Dozere
Dozeren, eller bulldozeren, jævner forhindringer, men den gør det med bemærkelsesværdig følsomhed og intelligens. Maskinføreren, men også Rexroth-drev spiller en vigtig rolle. For eksempel er den kompakte A24VG-højtrykspumpe perfekt til dobbeltkredsløbsdrev i et lukket kredsløb. Som en dobbeltpumpe leverer den effektivt olie til de hydrauliske motorer, hvilket giver liv i maskinen og samtidig gør den ekstraordinært smidig!
Rendegravere
Effektstyring og effektiv løsning ved hjælp af Rexroth-komponenter (A10V, SX14-ventiler og TH-joystick) leverer effekt, hastighed og styrbarhed. Alt er fint under kontrol med et minimum af brændstof, men et maksimalt resultat.
Minilæssere
Minilæsserens smidighed og lethed betyder, at den kan fungere i meget trange rum. På bygge- og anlægspladser eller i gartnerier eller ved landskabsforbedring drejer minilæsseren overlegent og styrer præcist utallige redskaber med sin elektrohydraulik. En kompakt byggemaskine skal være pladsbesparende, og kørslen energieffektiv.
Teleskoplæssere
Teleskoplæsseren bruges som gaffeltruck, hjullæsser, mobilkran eller arbejdsplatform. Maskinføreren kan løfte en tagterrasse op ligeså sikkert som stable paller på lageret.
De præcise Rexroth-drev, der består af A4VG og A6VM, sørger for teleskoplæsserens trinløse kraftoverførsel og fleksibilitet. Styringen af redskabets hydraulik og køredrevet er indstillet til høj håndteringskapacitet og brændstofeffektivitet.
Landevejs- og erhvervskøretøjer
Multifunktionelle køretøjer fungerer både effektivt og så stille som muligt. Flere hydrauliske funktionstilstande giver fint udmålt langsom bevægelse og firehjulstræk. Uanset om det er i en dumper, læssekran eller lastvogn med krog, så leverer Rexroths A18VO aksiale stempelvariabelpumper den nødvendige kraft til alle former for overbygninger og sørger for hurtig omladning. Det betyder logistiktal, der giver god forretningsmæssig mening.
YOU WIN.
Lavere emissioner
Bosch Rexroth giver specifikke svar på emissionsbestemmelser som US TIER 4 final og Euro Stage IV sammen med lavere brændstofforbrug og optimal systemdynamik med DHC.
Maksimal ydeevne
Du får fordel af den dynamik, der er nødvendig for at accelerere og bremse i vanskeligt terræn. Og alt dette med optimal effektstyring. Alt er fint under kontrol med et minimum af brændstof, men et maksimalt resultat.
Partnerskab
Vores kunder rundt om i verden forventer løsninger, der er skræddersyet til behovene. Gennem vores verdensomspændende netværk udvikler og producerer vi netop sådanne løsninger, altid i umiddelbar nærhed af producenter og deres specifikke udfordringer.
Serviceportefølje
Bosch Rexroth tilbyder en bred vifte af serviceløsninger, der er designet til at øge produktiviteten og reducere nedetiden. Fra reservedele og reparationer til servicesupport, eftermontering og digitale serviceløsninger leverer vi den hjælp, du har brug for til at holde hjulene i gang.