Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Solar

For en økonomisk fotovoltaik: Bosch Rexroth tilbyder fleksible og langsigtede løsninger til solenergibranchen

– Automatiseringsløsninger til fotovoltaik
– Opstillingssystemer til fotovoltaik-moduler
– Trackingsystemer til solenergianlæg

Solenergi
 
 

I solenergibranchen er der fokus på omkostningerne. Det berører produktion af fotovoltaikmoduler samt opstilling, montering og tracking. Bosch Rexroth tilbyder her gennemgående og meget præcise driv- og styringsløsninger samt monteringssystemer, som kan være med til at nedbringe de samlede driftsomkostninger. Samtidig styrker vi dermed din konkurrenceevne i hele værdikæden.

Automatiseringsløsninger til fotovoltaik:
Fra skæring af wafer over lay-up og laminering til transfer – produktionen inden for fotovoltaik består af mange processer. I den løbende drift skal alle bevægelser i produktionslinjen spille optimalt sammen. Du sikrer maksimal produktivitet med styringer fra Bosch Rexroth. Disse udveksler informationer i realtid via automatiseringsbusser. En høj disponibilitet for anlæggene opnås med den standardiserede betjening og vedligeholdelse af systemerne samt med Condition-Monitoring og certificeret sikkerhedsteknik. Den velkendte Rexroth-transferteknik muliggør en skånsom transport af solarmoduler uden vibrationer.

Opstillingssystemer til fotovoltaik-moduler:
Ved opstillingssystemer til fotovoltaikmoduler drejer det sig om enkel opbygning, fleksibel håndtering og lang levetid. Bosch Rexroth leverer stativer og modulbærere til tyndlagssolcelle- og c-si-fotovoltaik-kraftværker – baseret på 30 års erfaring med monteringsteknikken. Løsningerne omfatter opstillingssystemet med færrest mulige enkeltdele samt en specielt udviklet indskudsteknik til moduler, som giver mulighed for kortest mulige monteringstider.

Trackingsystemer til solenergianlæg:
Solartermiske kraftværker står ofte på steder, hvor der i mange tilfælde hersker et barsk ørkenklima. I nærheden af åbent hav er der også det korrosionsfremmende saltindhold i luften. Også for drivkomponenterne i trackingsystemer er det en ekstrem udfordring. Bosch Rexroth har ved mange vellykkede projekter bevist sine automatiseringsløsningers pålidelighed og lange levetid.

Disse løsninger omfatter for eksempel hydraulikcylindre til trinvis justering af trugsolfangere, som slår fra i pauserne mellem trinnene for at spare energi. Pilotventiler, som er velkendte fra industrien, styrer aktuatorerne pålideligt og præcist i mere end 10 mio. cyklusser. Anodiserede aluminiumsdele, ståldele lakeret i flere lag, en støvtæt E-motor samt yderligere smarte detaljer sørger for, at alle komponenter kan klare selv barske miljøer i meget lang tid.

Bosch Rexroth kombinerer mere end 30 års erfaring med vedvarende energi med omfattende forskning og udvikling. Den præcision og pålidelighed, der kommer ud af det, danner en vigtig forudsætning for den økonomiske produktion og udnyttelse af solenergisystemer og genfindes i forskellige løsninger fra Bosch Rexroth såvel inden for automatisering som i tracking-, opstillings- og monteringssystemer. For vores kunder i den dynamiske fotovoltaikbranche betyder dette en konkurrencefordel.