1. Home
  2. Brancher
  3. Genvinding og Affaldshåndtering
Genvinding og Affaldshåndtering Genvinding og Affaldshåndtering

PÅLIDELIG YDELSE I KRÆVENDE OMGIVELSER.

Genvinding er processen, hvor affaldsmaterialer omdannes til nye materialer og genstande. Genvinding af energi fra affaldsmaterialer er ofte en del af dette koncept.

Genanvendelse er et forretningsområde i hurtig forandring med meget forskellige materialer og utroligt barske betingelser. Manglende branchekompetence og alt for meget nedetid er almindelige udfordringer, som denne industri står over for.

Vi tilbyder en bred vifte af løsninger til tunge ingeniørprojekter og omfattende ekspertise inden for applikationsteknik, der giver en unik service, der hjælper dig med at optimere ydeevne og produktivitet.

WE MOVE.

Hydraulik til genanvendelsesbranchen

Hydraulik til genanvendelsesbranchen

Med den konstant stigende vigtighed af genanvendelse stiger kravene til den hydraulik, der bruges til den, også. Skrotsakse, shreddere og kanalballepressere bør ikke kun være stærke og pålidelige – de skal også være lydsvage og omkostningseffektive. For at opnå dette skal deres hydrauliske systemer tilbyde ydeevne, robusthed og præcision. Og hvis du virkelig vil have succes, er løsningerne fra Bosch Rexroth det perfekte valg. Du kan jo faktisk drage nytte af fordelene ved Bosch Rexroth-hydraulik i hele produktets livscyklus.

Autoklaver

Autoklaver

Vores drevløsningers høje styrbarhed tillader dig at standse din autoklave i en bestemt og afbalanceret position. Det gør det muligt at aktivere en skydebolt for at holde tromlen stabil under fyldning og tømning. Bagefter sætter den 100 % belastningsfordeling og det høje startmoment autoklaven i gang igen – uanset belastningsforholdene.

Rådnetankstromler

Rådnetankstromler

Højt startmoment og 100 % belastningsfordeling sikrer en jævn og pålidelig behandling, selv når din rådnetank er fyldt godt op. Selvom de fylder lidt og kun tilføjer lille ekstra vægt, giver vores drevløsninger dig præcis og alsidig styring.

Tilføringstransportører

Tilføringstransportører

Moderne gearkasser i vindmøller stiller betydelige krav til oliekvaliteten. På trods af deres høje effektivitet sker der alligevel energitab, der frigives i form af varme og skal bortledes. Begge behov dækkes fuldstændig af pumpefiltrene fra Bosch Rexroth.

Tilføringsvalser

Tilføringsvalser

Vores drivløsninger sørger, uanset om de kører langsom eller hurtigt, forlæns eller baglæns, for sikker tilføring til din kværn. Deres styringer er enkle, men meget responsive, og dermed er det let for dig at ændre hastighed eller retning. Selv ved meget lave hastigheder kan du arbejde uendeligt ved meget højt drejningsmoment.

Skrotsakse og ballepressere

Skrotsakse og ballepressere

Effektiv ballepresning og skæring kræver begge kraft og præcision. Vores stærke systemløsninger giver dig fremragende styring, der gør det let at tilpasse sig forskellige materialer. Store flows kan flyttes hurtigt og uden stød, og den indbyggede beskyttelse mod stødbelastning beskytter din maskine, når der skæres.

Shreddere

Shreddere

Hvis der er noget, som vi ved noget om, så er det, hvordan man får tingene til at flytte sig. Uanset om du har brug for rivning og knusning, eller tilførsel og shredding, så har vi løsningerne – uanset teknologi eller omgivelser. Langsomt eller hurtigt, baglæns eller fremad betyder ikke rigtig noget. Med vores kraftfulde og fleksible systemløsninger får du pålidelig kapacitet tilpasset dine behov – løsninger, der giver dig mulighed for at optimere din ydelse.

YOU WIN.

Effektivitet

Effektivitet

Til effektiv ballepresning og skæring er det meget væsentligt med både kraft og præcision. Med Bosch Rexroth får du robust og pålidelig kraft kombineret med stor styrbarhed, der gør det let at tilpasse sig de mange forskellige materialer, der håndteres hver dag – fordele, der sætter dig i stand til at maksimere kapaciteten og optimere produktionen.

Effekt og kraft

Effekt og kraft

Til de krævende daglige opgaver i genanvendelsesbranchen ved vi alt om at levere kraft til at udføre arbejdet effektivt, samtidig med at vi tilbyder fantastisk styring, der hjælper med at optimere produktionsflowet og levere en sikker løsning til maskiner og personale.

Sikkerhed

Sikkerhed

For dit personale betyder den finjusterede styring øget sikkerhed. Og for din virksomhed betyder det muligheder for maksimering af kapacitet og optimering af produktion. Selvom de fylder lidt og kun tilføjer dine maskiner lille ekstra vægt, betyder vores systemløsninger betragtelige fordele.

EKSEMPLER

Hägglunds-drev

Hägglunds-drev hjælper Genan med at undgå gummi på lossepladser og i stedet gøre det klar til genvinding

Vores hydrauliske direkte Hägglunds-drev har været en integreret del af Genans arbejde siden det første Genan-anlæg åbnede i Viborg i 1990. Med deres indbyggede modstandsdygtighed over for pludselige maksbelastninger og deres evne til at starte, stoppe og køre baglæns så ofte som nødvendigt var vores systemer et logisk valg til shreddere til dæk.

Hägglunds-drev bruges i alle Genans anlæg. Genan har nu i alt seks anlæg i hele verden. Genan udvidede først med Berlin i 2003 og senere med to andre tyske byer, Dorsten og Kammlach. Texas i USA blev Genans første anlæg uden for Europa i 2014, og der blev for nylig tilføjet aktiviteter i Portugal, hvilket bragte den samlede modtagekapacitet op på næsten 400.000 tons om året.

Serviceportefølje

Bosch Rexroth tilbyder en bred vifte af serviceløsninger, der er designet til at øge produktiviteten og reducere nedetiden. Fra reservedele og reparationer til servicesupport, eftermontering og digitale serviceløsninger leverer vi den hjælp, du har brug for til at holde hjulene i gang.

Se vores serviceportefølje