1. Home
  2. Brancher
  3. Kemikaliebearbejdning
Kemikaliebearbejdning Kemikaliebearbejdning

EN VINDERFORMEL

Den kemiske industri omfatter processer, operationer og organisationer, der vedrører fremstilling af kemikalier og afledninger af kemikalier. Med sin store betydning for nutidens verdensøkonomi konverterer den råvarer (olie, naturgas, luft, vand, metaller og mineraler) til forskellige produkter.

Den kemiske industri er sjældent enkel. Komplekse formler og barske produktionskrav gør sammen med behovet for præcis styring og en høj grad af fleksibilitet pålidelige løsninger væsentlige. Det er vigtigt med muligheder for at optimere og beskytte sine processer, og det samme er lave livscyklusomkostninger og øget produktivitet.

Du kan have tillid til vores systemløsninger. Kraftfulde og veldokumenterede betyder deres overlegne styring af hastighed og drejningsmoment alsidig og sikker produktion.

WE MOVE.

Reaktorer

Reaktorer

Vores løsninger med direkte drev har et lavt inertimoment, der giver dine reaktorer indbygget overbelastningsbeskyttelse. De kompakte systemer tilbyder markedets bedste effekt/vægt-forhold plus trinløst variabel hastighed og ekstraordinær god styring.

Mixere

Mixere

Med vores unikke drevløsninger kan din mixers motorer betjenes hver for sig, men styres fra en enkelt effektenhed. Selve motorerne sparer plads og vægt og kombinerer et bredt hastigheds- og effektområde med det højeste opnåelige effekt/vægt-forhold.

Tørreapparater og fordampere

Tørreapparater og fordampere

Vores kompakte drevløsninger kan begrænse drevenes maksimale moment i dit tørreapparat eller fordamper. Dette beskytter drevakslen mod at blive beskadiget og din maskine mod unødvendig nedetid. Med en enkelt drevenhed kan du forsyne alle de motorer med drivkraft, der driver dit udstyr.

Gearpumper

Gearpumper

Dine gearpumper får adgang til fuldt drejningsmoment i hele hastighedsområdet med vores pålidelige Ex-sikre drevløsninger. Da drevets hastighed kan justeres trinløst, opnår du et virkelig variabelt flow fra din gearpumpe.

YOU WIN.

Uovertruffen effekttæthed

Uovertruffen effekttæthed

Hägglunds-drev er pladsbesparende og lette løsninger med drejningsmomenter og hastigheder langt over det forventede. Uden fundamenter eller gearkasse leverer de ekstraordinær kraft direkte til den drevne aksel.

Trinløs styring af hastighed og moment

Trinløs styring af hastighed og moment

Med gearløse Hägglunds-løsninger kan du nemt optimere ydelse og kvalitet i kontinuerlige processer. Takket være blød opstart uden accelerationstider kan de køres med alle hastigheder inden for deres område og uden problemer skifte mellem forlæns og baglæns.

Beskyttelse af dit udstyr

Beskyttelse af dit udstyr

Hägglunds-drev afviser snavs, støv og fugt, men de beskytter også dit udstyr som helhed. Begrænsning af det hydrauliske tryk skaber en trinløst justerbar beskyttelse mod spændinger forårsaget af momentet, samtidigt med at et ekstremt lavt inertimoment yder beskyttelse ved dynamiske belastninger. Du kan tage blokeringer og andre overbelastningssituationer helt med ro.

Serviceportefølje

Bosch Rexroth tilbyder en bred vifte af serviceløsninger, der er designet til at øge produktiviteten og reducere nedetiden. Fra reservedele og reparationer til servicesupport, eftermontering og digitale serviceløsninger leverer vi den hjælp, du har brug for til at holde hjulene i gang.

Se vores serviceportefølje