Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Glasforarbejdning

Maksimal præcision og høje hastigheder: Bosch Rexroth optimerer glasforarbejdning

- Højopløsende CNC-interpolation i nanometerområdet
- Dynamiske lineærdrev IndraDyn L
- Komplette systemløsninger, der kan anvendes fleksibelt

Glasforarbejdning
 
 

I bearbejdningen af finoptiske glas bliver det takket være styrings- og drivteknik fra Bosch Rexroth muligt med hidtil uopnåede nøjagtigheder. Således arbejder glasslibe- eller polermaskiner med nøjagtigheder, som er fem til ti gange højere end ved metalbearbejdning. De opnåelige tolerancer på 50 til 60 nanometer svarer til en tykkelse på lige netop 100 atomlag.

Du kan også bruge komplette systemløsninger fra Bosch Rexroth i forarbejdningen af mange slags præcisionsprodukter. Det gælder for eksempel inden for medicoteknik ved fremstilling af linser til endoskoper, som bruges mere og mere i forbindelse med invasive operationer. Også ved bearbejdning af større linser, som bruges inden for halvlederproduktion, eller prismer til højydelses-analyseteknik minimerer teknik fra Bosch Rexroth produktionsfejl i nanoområdet.

nden for forarbejdning af planglas er der især fokus på præcision og hastighed. Ydedygtige anlæg til fremstilling af sikkerhedsglas eller lamineret glas kræver øget præcision samtidig med højere hastigheder for at opnå en højere produktivitet. Herved øges tempoet i din produktion, og du sparer omkostninger i væsentligt omfang. En af de hurtigste glasskæremaskiner i verden arbejder med lineærmotorer fra Bosch Rexroth. Mens konventionelle løsninger med mekaniske transmissionselementer opviser høje tolerancer, er der ingen tolerancer ved direkte drev.

Resultat:
- Væsentligt mere præcise snit med betydeligt lavere tolerancer.
- Nedbringelse af cyklustiden ved tilskæring med 20% ved 1,5 gang acceleration i forhold til den hidtil normale kombination med rotations-servomotor og tandstang