Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Specielle vej- og erhvervskøretøjer

Fra fejemaskinen til den tunge blokvogn: Bosch Rexroth hjælper innovativ teknik på vej

- Markedsførende inden for hydrostatiske transmissioner
- HTA (Hydraulic Traction Assistant) – alternativet til det gængse firehjulstræk
- Langsigtet reservedelssikkerhed med verdensomspændende servicenet

Specielle vej- og erhvervskøretøjer
 
 

Energieffektivitet, nedbringelse af emissionerne eller "total cost of ownership": Aktuelle og fremtidige udfordringer bringer fordelene ved de moderne hydrauliske systemer i fokus hos producenterne af erhvervskøretøjer. Bosch Rexroth er markedsledende inden for hydrostatiske transmissioner og eneste totalleverandør af denne type drev til lastbil-specialbygninger, som bruges i kommuner og lufthavne samt til tunge blokvogne.

For eksempel har Bosch Rexroth udviklet det hydrostatiske hjælpedrev "Hydraulic Traction Assistant" (HTA) – alternativet til det konventionelle, mekaniske firehjulstræk. Sidstnævnte bruges især i terrængående køretøjer og tipvogne. For køretøjer, som for eksempel indimellem leverer materialer til byggepladser, eller som om vinteren skal kunne klare glatte stigninger, er HTA derimod den rigtige løsning.

Det hydrostatiske hjælpedrev giver i traktionsmodus en ekstra effekt på ca. 50 kW og yderligere drejningsmomenter på op til 6.000 Nm pr. hjul. Desuden passer HTA i de eksisterende erhvervskøretøjskoncepter, uden at det har konsekvenser for chassis-design eller manøvredygtighed. Med HTA's lavere vægt i forhold til det konventionelle firehjulssystem kan nyttelasten øges og brændstofforbruget sænkes.

Overholdelse af miljøpålæg og reduktion af driftsomkostninger takket være brændstofbesparelser – det kan du også med det "Hydrostatisk Regenerative Bremsesystem" (HRB) fra Bosch Rexroth. Dermed kan du nedbringe forbruget og således også CO2-emissionerne med op til 25 procent. HTA og HRB er to af mange løsninger, som viser, hvordan du som producent og bruger kan drage fordel af vores virksomheds mangeårige hydraulikerfaring. Derudover giver Bosch Rexroth dig en langsigtet reservedelssikkerhed, som vi sikrer med vores verdensomspændende servicenet.