BODAS Connect portefølje

Tilpas telematik i overensstemmelse med dit markeds virkelige behov

Få dine powerbrugeres individuelle roller dækket professionelt: drift, service og engineering.

Hjullæsser sender data fra byggepladsen

Driftsledelse

Lad driftsledere vide, hvad deres maskiner er i gang med.

Se videoen
Græsslåmaskine sender servicedata til teknikere

Servicesupport

Giv serviceteknikere fjernadgang til maskinerne.

Se videoen
Mejetærsker i marken modtager en softwareopdatering over-the-air

Softwareimplementering over-the-air

Fjernvedligeholdelse, -implementering og -opdatering af køretøjers styringssoftware for hele flåder.

Se videoen

Profitér af Rexroth-konnektivitet med ægte åbenhed og frihed

Få glæde af ægte valgmuligheder. Og hvis vi ikke har det, integrér det fra en tredjepart eller gør det selv.

Konnektivitetsenhedsportefølje

Frihed ved valg af hardware

Vælg fra en bred vifte af off-the-shelf konnektivitetsstyreenheder specifikt designet til tunge off-highway anvendelser: fra grundlæggende mikrostyreenhedsbaserede konnektivitetsløsninger til Linux-baserede quad-core mikroprocessorer – og mange valgmuligheder mellem dem, inklusive Bluetooth Low Energy tags og beacons. Vælg individuelt, hvad du virkelig har brug for til hver køretøjstype i dit flådenetværk.

Konnektivitetsenhed med tre app-ikoner

Frihed til at beskytte din intellektuelle ejendom ved edge computing

Udvikl dine egne apps (i form af snaps) og implementér dem på konnektivitetsenhederne – selvstændigt, med fuldstændig beskyttelse af din intellektuelle ejendom. Denne frihed muliggøres af Debian Linux-styresystemet og vores professionelle middleware stack, som fungerer perfekt sammen med Canonicals topmoderne Snap-softwarepakke- og implementeringssystem.

Konnektivitetsenhed med to cloud-ikoner, der sender data

Frihed til at vælge dataendepunkter i cloud

Upload dine data fra køretøjet til hvor du ønsker dem – ikke hvor din telematikudbyder gerne vil have dem sendt til. Definér flere dataendepunkter parallelt. Hvis du ønsker det, kan du fortsætte med at sende data direkte til din eksisterende dataadministration uden omveje gennem andre clouds. Indfri dine stakeholderes forventninger med individuelle uploadere: engineering, salg, udlejning. Du bestemmer.

Datapipeline

Frihed til at have individuelt tilpassede datapipelines

Hent, kombinér, bearbejd og generér data som du ønsker. Hvis de mange standardrutiner for dataadministration ikke dækker dine behov, kan du udvikle og implementere dem selv, med fuldstændig beskyttelse af din intellektuelle ejendom.

Ung mand arbejder på sin computer

Frihed til IKKE at starte fra bunden

Vi tilbyder en fuldt funktionsdygtig nøglefærdig end-to-end løsning, som mange af vores kunder bruger. Men du vælger, om du vil bruge den eller ej. Eller kun en del af den. Eller om du beslutter dig senere. Du bestemmer, hvor meget af din egen ekspertise du vil bidrage med, eller om du vil profitere af det, der er til rådighed.

Skærm, der viser mulighederne for konfiguration af softwaren

Frihed til at vælge professionelle frontends

Vælg fra et stort udvalg af foruddefinerede frontendfliser til flådeadministration, driftsovervågning, udlejning og fjernvedligeholdelse af køretøjer. Du kan brande, ændre og skifte dem ud som du ønsker. Og hvis det stadig ikke svarer til dine ønsker, kan du selv tilføje det ønskede. Vores system er åbent.

Hjullæssere opdateres over-the-air

Frihed til at implementere professionel software til køretøjsstyring

Flash styreenheder fra Rexroth eller tredjepartsdomæner individuelt eller sammen ved hjælp af automatiserede flådeopdateringer. Flashing ved hjælp af mobilradioforbindelsen? Ikke hos os. Vi gør det samme som med vores smartphones. Vi downloader først opdateringen til køretøjet, kontrollerer den og flasher styreenhederne på et passende tidspunkt for maskinoperatøren. Vi vælger det sikre.

Forbunde ikoner, der viser partnerskab

Frihed til at vælge partnere

Specialudbydere af konnektivitet og datatjenester elsker vores åbenhed. Det gør det let for dem. Find derfor uafhængige partnere for alle typer af innovative løsninger: fjernadgang til køretøjer, funktioner for on-demand frigivelse og fakturering, avanceret tilstandsovervågning og mange andre funktioner. Vælg de partnere, du gerne vil have. BODAS Connect tilbyder et stabilt grundlag, der går længere end blot at overholde dataformatet ISO 15143.

En hjullæsserkabines indre med et display, der viser køretøjsdata

Frihed til at vælge køretøjssystemløsninger

BODAS Connect er en integreret del af BODAS, vores Bosch Rexroth Digital Application Solutions. Det muliggør professionel konnektivitet takket være gennemtænkte, men åbne løsninger for køretøjsstyring og automatiseringssystemer. Estimering af nyttelast under gravearbejdet og dataoverførsel til stenbruddets ERP-system er kun ét eksempel.

Dybdegående oplysninger om Rexroth-telematik

Få mere at vide om vores holistiske, men åbne telematik-IoT-løsning: Download dokumentationen nu

Hvorfor Connectivity fra Bosch Rexroth?

VI ER MEGET MERE

end en it-virksomhed; I stedet for brugertilpassede big data kan du få smartdata og data-til-handling-løsninger, der er klar til brug, fra dem, der forstår offhighway-køretøjer og deres arbejdsgange hele vejen fra datastrømmene ned til de fysiske dele.

VI ER ÅBNE

Nyd friheden ved forskellige grænseflader til ERP-løsninger fra tredjepart, der nemt får dine data til at fungere i din etablerede it-infrastruktur.

VI ER MODULÆRE

Vælg det, du har behov for. Hvis du kun har brug for enhedsadministration, kan det bookes uden dataadministration. Hvis du vil starte kun med flådeadministration, skal du blot vælge disse apps og udelade de andre.

VI ER SKALERBARE

Start med mindre løsning, og skalér op senere. Du kan tilføje andre apps og funktioner til enhedshåndtering, efterhånden som din virksomhed vokser.

VI ER SIKRE

Bosch IoT Suite hoster mere end 10 millioner biler. Det kan helt klart ikke lade sig gøre uden klare og dedikerede sikkerhedskoncepter, der opgraderes løbende. Få glæde af denne kompetence på automotive-området.