Der vises tre versioner af Compact-modulfamilien: CKK- og CKR-280 samt CKR-280 med dobbelt bordsektion. Højeffektiv til tunge applikationer: kompakte moduler i størrelse 280

Stærk, kompakt, præcis:

  • Ny standard for tunge applikationer
  • Ekstrem høj stivhed over for bøjning og vridning
To kompakte moduler CKK-280 og CKR-280 ses i forgrunden, en bueskytte i baggrunden.

Ny standard for tunge applikationer op til 385 kg

De nye kompakte moduler med kuglespindel (CKK) eller remtræk (CKR) i størrelse 280 giver mulighed for helt nye applikationsmuligheder i det tunge belastningsområde op til 385 kg. Applikationer omfatter højpræcisionsmontage af værktøjsmaskiner eller dynamisk og repeterbar højtydende montage af batterimoduler. De er ikke kun ekstremt stive over for langsgående og vridende belastningsmomenter, men også yderst fleksible i brug: Engineering af enkeltakser, fleraksesystemer og endda lineærrobotter reduceres til et minimum, mens komplette automatiseringspakker med motor, åbne og lukkede styreenheder og valgfri betjeningssoftware også gør idriftsættelsen meget hurtigere og betjeningen nemmere, selv når der skal foretages ændringer med meget kort varsel. Det gør fabriksautomatisering nemmere, hurtigere og mere effektiv.

I forgrunden kan man se et kompakt modul CKR-280 med to borddele, i baggrunden en trommeslager.

Dobbelt cyklushastighed til belastninger på op til 770 kg

Innovation i den tunge sektor: Kombinationen af to akser i én enhed åbner op for uanede muligheder. Det nye kompakte modul CKR-280 har et dobbelt remtræk og kan betjene to slæder helt uafhængigt af hinanden og med stor præcision. Det sparer ikke kun plads, omkostninger og montagetid, men garanterer også optimal ydeevne. De installationsklare lineære akser imponerer med deres indbyggede stivhed, hurtigere cyklusfrekvens og enestående bæreevne på op til 385 kg pr. slæde, afhængigt af installationsposition, i alt 770 kg – én akse, to drev, uendelige muligheder.

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Udsædvanlig stabil: tilbyder enestående stivhed mod bøjning og vridning
  • Præcis: høj repeterbarhed
  • Yderst dynamisk: flytter ubesværet tunge laster med maks. acceleration
  • Hurtig: i design og konfiguration ved hjælp af moderne engineering tools
  • Multikompatibel: med forskellige størrelser, yderst skalerbar, velegnet til fleraksede systemer og kobotter
  • Gennemprøvet: skræddersyede komponenter alle fra en enkelt kilde

Vigtige tekniske specifikationer

  • Størrelse 280
  • Maks. nyttelast:
    • Udgave med én rem op til 385 kg
    • Udgave med dobbeltrem op til 770 kg
  • Maks. vandringsinterval: 5.500 mm (større længder på forespørgsel)
  • Maks. vandringshastighed: 5 m/s
  • Maks. acceleration: 5 g
  • Repeterbarhed:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Dobbelt remtræk med to slæder
  • Drevvarianter: Spindelsamling/remtræk