ctrlX DRIVE – Mere drivkraft i automatiseringen
ctrlX DRIVE er det mest kompakte modulopbyggede drivsystem. Ikke alene kan brugerne minimere installationspladsen markant, men maksimal skalerbarhed er også mulig. Det være sig som en indgangsenhed eller en variant i den høje ende af skalaen: Systemet muliggør hurtig implementering af økonomiske individuelle løsninger, der kan vokse med kravene. Drevsystemet dækker både simple enkeltaksede applikationer og komplekse fleraksede maskinsystemer. Alle systemkomponenter kan frit kombineres af brugeren. Det skalerbare sortiment af frekvensomformere omfatter omformere, en- og toaksede omformere, DC/DC-omformere samt strømforsyninger med ensretter og tilbagespejling.
Bosch Rexroth tilbyder med sin ensartede arkitekturplatform også løsninger til mindre spændingsområder. Dette omfatter et servodrev til effektområder fra 0,05 til 1,5 kW samt en servoterminal til lavspændinger på 24 V og 48 V.
Sortimentet suppleres af en skabsløs variant med IP65-beskyttelse. Den kabinettløse variant af ctrlX DRIVE muliggør ikke blot en pladsbesparende installation og reducerer ledningsføringen, men giver også maksimal fleksibilitet i anvendelsen.
Få mere at vide om ctrlX DRIVE