En elektromekanisk cylinder med en sensorpakke sammen med en brændende arm med en knytnæve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (High Power)

  • Kompakt heavy-duty serie med valgfri sensorpakke
  • Mere frihed gennem energieffektivitet, nem vedligeholdelse og fleksibilitet
  • Hurtigt valg af løsning med eTool LinSelect

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Kraftfuld: kan håndtere op til 250 kN
  • Smart: med en sensorpakke (ekstraudstyr)
  • Økonomisk: energieffektivitet, lave driftsomkostninger, mindre nedetid, fremtidssikret
  • Kompakt: kræver mindre plads, kan nemt integreres
  • Komplet: skræddersyede komponenter fra én leverandør
  • Fleksibel: kan nemt tilpasses specifikke applikationer, mange fastgørelsesmetoder, længden kan konfigureres frit
  • Lave krav til vedligeholdelse: lange eftersmøringsintervaller, oliebadssmøring (ekstraudstyr)

Vigtige tekniske specifikationer

  • Maks. aksial kraft: op til 250 kN
  • Dynamisk lastkapacitet (cdyn): kan håndtere op til 473 kN
  • Maks. kørselshastighed: 0,83 m/s
  • Maks. slaglængde: 1.500 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP54
  • Planetspindelsamling: Størrelser 60 og 75

Visualisering af 16 anvendelseseksempler i form af ikoner

Typiske applikationer

  • 1–4: presse - pressefastgørelse - falsning - dybtrækning
  • 5–8: bøjning - oppresning - foldning - savning
  • 9–12: stansning - nitning - clinching - positionering
  • 13–16: fastspænding - løft - glatning - fjedertestning