Futuristisk hjullæsser foran eOC/eCC-kuglen på byggepladsen

Fordele

eOC/eCC for en maksimal fleksibilitet og skalerbarhed

Fuld fleksibilitet. Alle teknologier.

Vær åben over for alle drevteknologier, som fremtiden måtte bringe. Slip for hardwarebegrænsninger. Skab skalerbare arkitekturer på tværs af hele dit maskinprogram baseret på åbne, standardiserede grænseflader.

Fakta

  • Til hydraulik med åbent og lukket kredsløb
  • Standardiserede grænseflader
  • Åben for tredjepartskomponenter

eOC/eCC til intelligent tilpasning via software

Intelligent styring. Tilpassende adfærd.

Byg maskiner med stor tilpasningsevne. Omsæt arbejdsopgaver til skræddersyet komponentadfærd med et enkelt tryk på en knap. Brug softwareopdateringer til at udnytte dine komponenters fulde potentiale i hele maskinens levetid.

Fakta

  • Mekatronisk optimerede komponenter og software udgør kernen
  • Softwarestyret adfærd for det hydrauliske system
  • Intelligent tilpasning takket være læringssystemer

eOC/eCC – for præcision og ydeevne

Mindre kompleksitet. Større effektivitet.

Minimér det tekniske arbejde i forbindelse med proprietære grænseflader og variantstyring. Udvid komponenternes ydeevneområde baseret på driftspunktet. Øg præcisionen og ydeevnen, samtidig med at du reducerer kompleksiteten i din drevarkitektur.

Fakta

  • Skalerbarhed reducerer antallet af komponenter
  • Forenkling takket være modularitet, standardisering og fleksible komponenter
  • Fuld udnyttelse af den installerede kapacitet

Ikon for eOC og eCC

Elektronisk styring af komponentfunktioner – for fleksibel tilpasning af maskinadfærden

Bosch Rexroths eOC/eCC-teknologi flytter styringen af funktionerne i mobile maskiners komponenter fra mekaniske og hydromekaniske systemer over til elektronik og software. Dette gør det muligt at parametrere komponenternes adfærd på en fleksibel måde og samtidig minimere antallet af hardwarevarianter sammenlignet med rent hydromekaniske styringsarkitekturer.

Uanset om der er tale om et åbent eller lukket kredsløb, så leverer eOC/eCC alle byggesten til softwaredefinerede køretøjer i et modulært system – hydrostatiske pumper og motorer, sensorer, elektroniske styresystemer og intelligent software. Standardiserede grænseflader gør det nemt at integrere OEM-styreenheder eller udvide arkitekturen med komponenter fra tredjeparter for at sikre, at automatiseringen af maskinerne er fremtidssikret.

Modulære porteføljer til systemer med åbent og lukket kredsløb

Produktbillede, der viser eOC-porteføljen

eOC – præcis ydeevne under alle driftsforhold

eOC (electronic Open Circuit) overvinder en af de største begrænsninger ved mobile maskiner: I stedet for at udforme funktioner for komponenter med udgangspunkt i ugunstige driftsforhold kan de tilpasses efter det faktiske driftspunkt. Dette optimerer ydeevnen i forhold til omgivelserne, opgaven og vejrforholdene – det betyder mindre kompleksitet og ingen ekstra udgifter til hardware. Samtidig muliggør softwaren en hurtig regulering af flowet i hydraulikken, trykket eller effekten, hvilket gør maskinen mere dynamisk og muliggør energigenvinding. Læs i eOC-oversigtsarket, hvordan du kan øge effektiviteten yderligere, muliggøre rekuperation og implementere drevfunktioner ved hjælp af mere omkostningseffektive eOC-komponenter.

Fordele:

  • Stort set ubegrænset tilpasning af arbejdsfunktioner med markant færre komponenter
  • Driftspunktsafhængige funktioner for komponenter – bedre udnyttelse af ydeevnepotentialet i stedet for faste begrænsninger
  • Mulighed for at udvide brugen af mere omkostningseffektive eOC-komponenter til drevfunktioner – baseret på princippet om sekundær styring

Få mere at vide
Produktbillede, der viser eCC-porteføljen

eCC – skalerbar intelligens til hydrostatiske drev

eCC (electronic Closed Circuit) er produktporteføljen til elektroficering af hydrostatiske drevsystemer i mobile maskiner. Produktudbuddet spænder fra enkeltkomponenter til komplette delsystemløsninger til bevægelses-, spil- og ventilatordrev samt gearkasser med effektfordeling. Dette gør det muligt at udnytte den tilgængelige drivkraft effektivt og at implementere forskellige maskinpræstationsklasser med identisk hardware – det kræver blot en softwareopdatering. Samtidig lægger eCC grundlaget for nye maskinfunktioner og fremtidssikre maskinarkitekturer. Læs mere om teknologien og dine fordelene i eCC-oversigtsarket.

Fordele:

  • Skalerbare løsninger, der spænder fra individuelle softwarestyrede komponenter til komplette drevsystemer
  • Færre hardwarevarianter og forenklet konstruktion takket være softwarebaserede funktioner
  • Maksimal systemeffektivitet gennem intelligent komponentkoordinering og aksialstempelaggregater i næste generation

Få mere at vide
Miniaturebillede af webinaret

Invitation til webinar: Intelligent hydraulik med eOC/eCC

Vil du løfte ydeevnen for dine mobile maskiner til et nyt niveau? Dette webinar viser, hvordan Bosch Rexroth eOC/eCC kan skabe grundlaget for fremtidige maskinarkitekturer – og dermed give dig nye friheder inden for teknik og konstruktion.

Se dette webinar

Modulære, samarbejdende softwareløsninger

Diagram, der viser de forskellige softwareniveauer fra Bosch Rexroth

Kombinér frit softwaremoduler på tværs af alle funktionelle niveauer i din maskine.

eOC/eCC hjælper dig med at skabe grundlaget for softwaredefinerede maskiner (SDM) – langt ud over styring af individuelle komponenter og deres funktioner: Det muliggør en ensartet softwarearkitektur på tværs af alle funktionsniveauer, helt op til processtyringen. Softwaremoduler fra Bosch Rexroth og andre leverandører kan kombineres på alle niveauer og udvides via standardiserede grænseflader. Kontakt os, så vi sammen kan finde den rigtige løsning til din maskine.

Download infografik
Download infografik
EDA- og AGD-applikationssoftware i eOC/eCC-porteføljen

Software til individuelle maskinfunktioner

eOC/eCC anvender applikationssoftware fra det gennemprøvede BODAS-sortiment fra Bosch Rexroth. Uanset om det drejer sig om drev, arbejde eller hjælpefunktioner, så kan softwaren køre på Rexroth-styreenheder såvel som på OEM-styreenheder, der er udstyret med den pågældende standardiserede grænseflade. Oplev mulighederne.

Opdag applikationssoftwaren
Opdag applikationssoftwaren

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg bruge eOC/eCC, selvom jeg ikke har Bosch Rexroth-softwaren?

Ja. eOC/eCC kan også bruges uden Rexroth-software – for eksempel sammen med en OEM’s egen software. Der findes et omfattende udvalg af hardware og software til både systemer med åbent og lukket kredsløb. Brug af eOC/eCC-kompatibel hardware og software fra én og samme leverandør kan dog yderligere minimere indsatsen og risikoen i forbindelse med systemintegrationen. Standardløsninger bidrager også til at fremskynde udviklingen af prototyper og proof-of-concept-løsninger (PoC’er).

Hvorfor har jeg brug for eOC til ventilstyring?

Hydrauliske ventiler kan også styres uden en elektronisk styreenhed. Ventilstyring (VAC) er en grundlæggende funktion i eOC-S-softwarepakken og fås som en selvstændig pakke. Der er dog mere vigtigt, at det skaber grundlaget for styringsfunktioner på et højere niveau.

Disse omfatter koordinering af flere ventilakser, der arbejder parallelt, samt tilpasning af ventilåbningerne til den tilgængelige hydrauliske effekt. På systemniveauet bidrager dette til at forhindre situationer med utilstrækkelig forsyning og gør det muligt at fastlægge prioriteter for fordelingen af det hydrauliske flow (flowfordeling/flowtilpasning).

Kan jeg kombinere eOC- og eCC-applikationssoftware på én og samme styreenhed?

I princippet ja. Den modulære eOC/eCC-softwarearkitektur sørger for denne fleksibilitet. At kombinere to standardsoftwarepakker indebærer imidlertid, at man skal udvikle og validere en ny, tilpasset softwarevariant. På maskin- eller porteføljeniveau kan det også være en god idé at adskille styringen af drevet, arbejdshydraulikken og maskinen for at gøre det lettere at genbruge softwaremodulerne.

I hvor høj grad kan elektronisk styring erstatte konventionel hydromekanisk styring?

Et grundlæggende mål med eOC og eCC er fuldt ud at efterligne de etablerede hydromekaniske styremekanismer med elektronisk styring af højtydende hydraulik. Når de grundlæggende funktioner er på plads, kan man udnytte de reelle fordele ved dynamisk justerbare styringsparametre. Kontakt os – så hjælper vi dig med at finde den rigtige løsning til dit projekt.

Hvilket eftermarkedskoncept tilbyder Bosch Rexroth til eOC/eCC?

eOC- og eCC-løsninger er generelt omfattet af de samme betingelser for eftermarkedet som konventionelle produkter. Når et produkt overgår til statussen "Service", sikrer Bosch Rexroth, at reservedele er tilgængelige i ti år. Du kan eventuelt vælge en skræddersyet kundeaftale, der dækker længere leveringsperioder – for eksempel med "last-time buys".

Support

Ikon, der symboliserer e-mail og telefon

Kontakt

Vil du drøfte dit eOC/eCC-projekt og finde den rigtige løsning sammen med vores eksperter? Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt vores eksperter

Kontaktsøger
Ikon, der viser blogartikler

Blogs

Er du på udkig efter indsigt, nyttige oplysninger og succeshistorier om vores løsninger til mobile maskiner? Se vores blogs.

Udforsk blogs
Udforsk blogs
Ikon, der symboliserer presse, og som viser et nyhedsbrev

Presse

Leder du efter de seneste nyheder, medier og kontaktoplysninger om vores løsninger til off-highway-brug? Klik her for at besøge vores presseportal.

Besøg presseportalen
Besøg presseportalen
Ikon, der viser flere dokumenter

Dokumentation

Leder du efter detaljerede tekniske oplysninger, produktinformation og yderligere dokumentation om vores produkter? Explore Rexroths downloadcenter for flere oplysninger.

Besøg downloadcentret
Besøg downloadcentret
Ikon, der viser en videoafspilningsliste

Videoer

Vil du udforske det fulde potentiale i eOC/eCC til din maskinarkitektur i næste generation? Se mulighederne i vores videoer.

Se videoerne
Se videoerne