En hydraulisk fodpedal er en pilotstyreenhed, der direkte modulerer et hydraulisk kredsløb og giver operatører en direkte, forbundet fornemmelse i applikationer såsom entreprenør- og materialehåndteringsmaskiner. En elektronisk fodpedal sender et præcist digitalt signal (f.eks. CAN-bus, PWM eller analogt) til maskinens ECU. Denne arkitektur er afgørende for moderne terrængående køretøjer, da den muliggør fleksible softwaredefinerede responskurver, avanceret diagnostik og problemfri integration med intelligente systemer såsom ADAS.
Ofte stillede spørgsmål
Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.
Hvad er forskellen mellem en hydraulisk og en elektronisk fodpedal?
Hvornår har jeg brug for en PLc- eller PLd-fodpedal?
Du har brug for en funktionssikker fodpedal til alle sikkerhedskritiske maskinfunktioner, hvor en komponentfejl kan medføre skade. Dette er obligatorisk for applikationer såsom køredrev og primære bremsesystemer i henhold til globale sikkerhedsstandarder såsom ISO 13849. Vores elektroniske pedaler har redundante sensorsystemer, der opfylder krav til ydeevne på niveau d (PLd), hvilket sikrer, at din maskine overholder strenge sikkerhedsbestemmelser i alle driftsregioner, fra Europa til Nordamerika.
Er Rexroth-fodpedaler velegnede til barske miljøer i terrænet?
Bosch Rexroth-fodpedaler er konstrueret til at holde i de mest krævende miljøer i terræner, fra mudrede byggepladser til støvede landbrugsmarker. De har robuste metalkabinetter og tætninger med høje IP-klassificeringer (f.eks. IP67) og er grundigt testet mod vand, kemikalier, vibrationer og ekstreme temperaturer. Denne dokumenterede robusthed sikrer pålidelig ydeevne og maksimal maskindriftstid, uanset klima eller placering.
Hvilke monteringsmuligheder er der (f.eks. gulvmontering, ophængning)?
For at sikre problemfri integration i de forskellige kabinedesigns, der findes på det globale marked for mobile maskiner, tilbydes vores fodpedaler primært i en alsidig gulvmonteret konfiguration. Mange modeller kan specificeres med eller uden bundplade, hvilket giver dine designingeniører den nødvendige fleksibilitet. Ved særlige krav, såsom ophængte pedaler, anbefaler vi at kontake vores regionale applikationseksperter.
Hvor kan jeg finde teknisk dokumentation, datablade og CAD-modeller?
Du kan finde detaljerede tekniske datablade, installationsvejledninger og yderligere oplysninger om produkterne på de respektive produktsider (2D/3D CAD-modeller fås på forespørgsel). Besøg Rexroths downloadcenter for al offentlig teknisk dokumentation.