Hägglunds Atom – kraftfuld og hurtig reaktion

En mini-hydraulikmotor med forstørret effekt

Den ser måske lille og let ud, men inde i Hägglunds Atoms hydraulikmotor gemmer sig kraften til at ændre alt. Denne lillebitte pakke rummer en vild energi, der udløser ufatteligt hurtige omdrejninger. Men det mest overraskende er dens kræfter – en elementarkraft, der langt overstiger motorstørrelsen.

Med Hägglunds Atom kommer dit hydrauliske drevsystem op på et maksimummoment på 13,6 kNm. Da motoren kan levere fuldt moment ved sin tophastighed på 400 o/min, giver det en maksimal effekt på 394 kW, der overgår andre hydraulikmotorer i sin klasse.

  • Maks. moment: 13,6 kNm
  • Maks. hastighed: 400 o/min
  • Maks. tryk: 420 bar
  • Maks. effekt: 394 kW

Dataark

Direkte drev med en forkærlighed for barske opgaver

Hägglunds Atom for og bag

Kraften i Hägglunds Atom leveres samlet i et ekstremt kompakt design, der tåler barske omgivelser og er klar til at blive monteret direkte på akslen. Det gør denne hydraulikmotor perfekt til mobilt udstyr og udstyr til skibsfarten. På samme tid sørger et spidsbelastningstryk på 420 bar for, at det kan modstå stødbelastninger, hvilket gør den velegnet til drev til neddelingsmaskiner og andre hårde og uforudsigelige anvendelser.

Da den både er holdbar og konstant og hurtig til at reagere, frigør Hägglunds Atom-motor muligheder, når den går i ét med dine maskiner.

Den lille hydraulikmotor, der lader dig tænke stort

Små dimensioner

Hägglunds Atom-motor får størrelsen på dit drevsystem til at krympe – ikke dine forventninger. Sådan ser kompakt hydraulisk kraft ud set med forstørrelsesglas.